Skip to main content

轮趣科技H30 IMU文档中心

WHEELTEC H30 是一款高精度姿态传感器,旨在精准测量载体的关键数据,包括三维姿态角、加速度、角速度及磁场强度。该传感器采用工业级高可靠性设计,集成了三轴 MEMS 陀螺仪、三轴 MEMS 加速度计和三轴磁传感器,为专业应用场景提供稳定可靠的性能表现。

参数表

参数名称H30 MINIH30WP
型号H30 MINIH30WP
尺寸24.5×24.5×14.5mm63×55×24.5mm
外壳超紧凑型金属外壳标准金属外壳
输出接口Type-C/SH1.0 6PIN航空防水接头
功耗186mW210mW
预留接口UARTUART/RS485
输入电压4.5–5.2V DC5–26V DC
轴数9轴(全系列型号)9轴(全系列型号)
工作温度-40°C–85°C(全系列型号)-40°C–85°C(全系列型号)
命令配置支持串口命令配置:校准、设置、模式切换等(全系列型号)支持串口命令配置:校准、设置、模式切换等(全系列型号)
IMU数据最大输出速率400Hz400Hz

支持ROS版本

  • ROS Noetic
  • ROS Humble

安装尺寸

H30 Mini

H30WP:

IMU使用教程

所有详细的IMU使用教程及信息请git我们的 GitHub.

1. H30 用户手册

2. 通信协议

3. ROS1/ROS2 SDK

4. 上位机

5. 3D结构文件

6. 案例

Tech Support & Product Discussion

Thank you for choosing our products! We are here to provide you with different support to ensure that your experience with our products is as smooth as possible. We offer several communication channels to cater to different preferences and needs.

Loading Comments...