Skip to main content

Wio-LR2021 介绍

1. 介绍​

Wio-LR2021 无线模块是一款新一代多频段无线收发模块,基于 Semtech 第四代 LR2021 芯片组驱动。它将 Sub-GHz (863-928MHz) 和 2.4GHz ISM 工作模式集成在一个紧凑的子系统中,消除了在不同地区和应用场景中设计多套射频方案的需求。

Wio-LR2021 专为 IoT 开发者、LPWAN 解决方案提供商、资产追踪工程师、智慧农业系统集成商以及工业 IoT 产品经理而设计,在超远距离 Sub-GHz 通信与高速 2.4GHz 数据链路之间架起桥梁,使开发者无需维护多种 RF 硬件版本即可构建可全球部署的产品。

2. 特性​

2.1. 统一多频段 RF 架构​

Wio-LR2021 将多个不同的 RF 频段集成到一个紧凑的子系统中。Sub-GHz 覆盖范围 (863-928MHz) 确保符合全球各地区的免授权频段要求,而 2.4GHz ISM 工作模式则提供更高的数据速率和全球统一性。

技术细节

Semtech LR2021 芯片组采用 Switchless Direct-Tie 匹配网络架构,无需外部 RF 开关。PA 输出和 LNA 输入在 Sub-GHz 端口共享同一个 RF 节点,从而减少 BOM 数量和板级复杂度。当发射功率高于 +6dBm 时,需要额外的前端保护;绝对最大输入为 +10dBm。

caution

模块的 RF 接口最大输入功率为 +10dBm;超过该值可能造成不可逆损坏。我们建议当输入功率超过 +6dBm 时,为 RF 前端增加额外保护。在靠近高功率发射机使用本模块时请特别注意。

2.2. 超低功耗设计​

Wio-LR2021 的深度睡眠电流仅为 583nA,空闲电流为 960uA,针对电池供电和能量采集类应用进行了优化。

功耗优化提示

为了获得最长电池寿命,请使用 Warm Sleep 模式,该模式会在唤醒周期之间保留 DIO 配置。

模式电流条件
TX (868MHz, +22dBm)116.0 mASub-GHz 最大功率
TX (915MHz, +22dBm)119.4 mASub-GHz 最大功率
TX (2.4GHz, +12dBm)28.4 mA2.4GHz 最大功率
RX (Sub-GHz, LoRa SF12/125kHz)8.19 mA最大灵敏度模式
RX (2.4GHz, LoRa SF12/125kHz)8.59 mA最大灵敏度模式
Deep Sleep583 nA所有功能关闭,配置保留
Idle / Standby960 uARC 振荡器运行,寄存器保持

2.3. 高级调制与协议支持​

该模块支持广泛的调制方式:用于远距离 LPWAN 的 LoRa,用于最高 2.6Mbps 高速链路的 FLRC(Fast Long Range Communication),用于传统兼容性的 (G)FSK 和 (G)MSK,用于标准化协议的 4-FSK 和 O-QPSK,以及用于高可靠卫星 IoT 连接的 LR-FHSS。

协议灵活性

原生硬件支持使其能够在无需更改硬件的情况下,通过软件定义在 LoRaWAN、BLE 5.0、IEEE 802.15.4(Thread/Zigbee)、Wi-SUN、Wireless M-BUS 和 Amazon Sidewalk 之间迁移。这使设计在面对不断演进的标准和地区要求时更具前瞻性。

2.4. 面向多媒体流的高速 FLRC​

FLRC 调制支持高达 2.6Mbps 的数据速率——远超传统 LoRa 能力。这使 Wio-LR2021 适用于需要视频预览、音频流传输或通过无线链路进行大容量固件更新的应用,同时仍可受益于 LoRa 的测距和高鲁棒性特性。

2.5. 世界一流的接收灵敏度​

Wio-LR2021 在 Sub-GHz SF12/125kHz 带宽下可实现 -141.1dBm 的灵敏度,在良好条件下可实现超过 160dBm 的链路预算。在 2.4GHz 下,其在 SF12/400kHz 时的灵敏度可达 -133dBm,优于大多数竞品双频解决方案。

2.6. 紧凑的 SMT 封装与预认证​

Wio-LR2021 采用 22 引脚 SMT 封装,尺寸仅为 17.07x10.42x2.8mm,在最小化板级空间占用的同时最大化功能。其 FCC 和 CE 预认证状态通过简化整机认证流程,缩短产品上市时间。

需要主控 MCU

Wio-LR2021 是一款纯 RF 收发模块,不集成应用处理器。它需要外部主控 MCU(例如 STM32、nRF52、ESP32 或 RP2040),通过 SPI 接口进行控制。

3. 硬件概览​

3.1. 原理图​

3.2. 引脚定义​

引脚号引脚名类型描述
1VCC_IN电源输入1.8V - 3.7V 电源输入
2DIO5数字 I/OIRQ、RF 开关控制、时钟输出,复位时内部弱上拉到 VCC_IN
3RESET数字输入低电平有效
4SPI_MISO数字输出3.3V 逻辑,当 NSS 释放(HIGH)时为高阻态
5SPI_MOSI数字输入3.3V 逻辑,当 NSS 释放(HIGH)时为高阻态
6SPI_SCK数字输入最大 16MHz,模式 0(CPOL=0, CPHA=0)。
7SPI_NSS数字输入低电平有效
8BUSY数字输出开漏输出,主机 PCB 需外部上拉。LOW = 就绪;HIGH = 处理中。NSS 下降沿时自动被拉高。
9GND地公共地参考
10SubG_RFRFSub-GHz 射频引脚
11GND地公共地参考
12GND地公共地参考
132.4G_RFRF2.4GHz 射频引脚
14GND地公共地参考
15GND地公共地参考
16DIO11数字 I/O复位时为高阻态
17DIO10数字 I/O复位时为高阻态
18DIO9数字 I/O复位时为高阻态
19DIO8数字 I/O复位时为高阻态
20GND地公共地参考
21DIO6数字 I/O复位时内部弱上拉到 VCC_IN
22DIO7数字 I/O复位时为高阻态

DIO 配置

所有 DIO 功能必须在 STDBY_RC 模式下通过 SPI SetDioFunction 命令进行配置。配置在 Warm Sleep 周期之间会被保留。请规划好主机固件,在模块复位后立即配置 DIO。

资源​

技术支持与产品讨论​

感谢您选择我们的产品!我们将通过多种支持方式,确保您在使用我们产品的过程中尽可能顺利。我们提供多种沟通渠道,以满足不同偏好和需求。

Loading Comments...