Skip to main content

Wio-LR2021 PCB 设计指南

1. 叠层​

为了最大化 RF PCB 布局的可用空间,我们建议在布线密集的应用中使用四层或更多层的 PCB 叠层设计。

  • 对于 4 层 PCB,RF 区域正下方紧邻的铜层应被指定为接地平面。接地平面应完全铺铜,以确保参考平面的连续性。

  • 对于 2 层 PCB,应尽可能确保整个 RF 区域下方的接地平面保持完整,并尽量减少 RF 走线和器件下方接地平面中的切割或分割,以维持电流回流路径的完整性。

2. 50Ω RF 传输线的设计​

确保 RF 传输线的特性阻抗为 50Ω 是 RF 布局设计的关键。在这里,我们采用 接地共面波导 (GCPW) 结构进行 RF 走线设计。


要使用 GCPW 结构实现 50Ω 特性阻抗的 RF 传输线,需要确定以下五个关键参数:

SymbolDescription
S信号线与相邻接地线之间的间距
W信号线宽度
T导体铜厚
H介质层厚度(信号层到参考接地平面的距离)
εr介质材料的相对介电常数
note
  1. 信号线宽度 W 应在整个 RF 路径上保持一致,不能突然变化。

  2. W 应尽可能与器件焊盘宽度匹配 如果条件允许,建议将 W 设计为与所用 RF 器件焊盘宽度相同,以最小化阻抗不连续性(尽管这并非总是可行)。

  3. 使用免费计算软件帮助确定 50Ω 阻抗 可以使用免费阻抗计算工具(例如 AppCAD、Saturn PCB Toolkit 或 KiCad 中的阻抗计算器)来优化上述参数,确保 PCB 设计中 RF 走线的特性阻抗精确匹配 50Ω。

这里,我们以标准的 0.1mm 厚 FR4 基板 和 1oz 铜箔 为例,计算 50Ω 阻抗的 GCPW(接地共面波导)结构:

ParameterValue(mm)Remark
S0.199信号线间距
W0.190RF 信号线宽度
T0.035 (1oz)铜厚
H0.1介质厚度
为什么选择 GCPW
  1. 降低串扰和 EMI – 与传统微带线或无接地共面波导相比,两侧及下方的接地平面能有效抑制相邻走线或层间的串扰,从而降低电磁干扰 (EMI)。这使得 GCPW 特别适用于高密度、多层 PCB 中的 RF 走线。

  2. 更好的电磁场约束能力 – 在该结构中,接地平面紧邻信号线布置,可显著约束电磁场。这减少了高频信号能量向周围空间的辐射,有助于满足电磁兼容性 (EMC) 要求。

  3. 更好的阻抗稳定性和公差 – 在 GCPW 结构中,信号回流路径主要利用两侧的接地平面,而不是仅依赖下方的参考地。因此,GCPW 对板厚 (H) 制造偏差具有更高的容忍度,并能提供更稳定的 50Ω 阻抗。

3. RF 走线指南​

1. 几何约束​

1.1. 单层连续性​

全程顶层走线 – 从模组的 RF 引脚焊盘到天线座、匹配网络或天线馈电点,RF 走线必须完全布在同一层。

禁止换层过孔 – 禁止使用过孔进行层切换。过孔会引入电感不连续性(通常为 0.5–1.5nH),这会导致显著的阻抗突变和回波损耗恶化。

note

如果换层不可避免(不推荐,仅在空间极度受限时考虑),必须遵守以下要求:

在层切换位置放置共面 GND 过孔阵列(至少四个过孔,围绕信号过孔对称分布)。

1.2. 走线宽度恒定​

在从模组 RF 引脚到天线端口的 50Ω 特性阻抗段中,走线宽度 (W) 以及两侧的间隙 (S) 必须保持恒定。

1.3. 最小化走线长度​

Sub‑GHz 频段 (433/868/915 MHz): 建议 RF 走线总长度 ≤ 20 mm。超过该长度会导致传输线损耗和寄生辐射显著增加。

2.4 GHz 频段: 建议 ≤ 30 mm。若超过该长度,必须重新评估匹配网络的损耗裕量。

note

总长度包括从模组引脚焊盘引出,经匹配网络到天线座中心针脚的走线长度,不包括天线座内部以及天线本体。

1.4. 拐弯规则​

  • 禁止 90° 直角拐弯。
  • 拐弯半径必须至少为走线宽度 (W) 的 三倍,≥ 5W 为最佳。在毫米波以下频段,圆弧拐弯可提供最平滑的阻抗过渡。
  • 单条 RF 走线中的拐弯数量不应超过两个。

2. 接地、屏蔽与过孔缝合​

2.1. 过孔间距​

在 RF 走线两侧使用 GND 过孔将顶层共面 GND 与内层接地平面短接,形成电磁屏蔽墙。过孔间距 (D) 由波长决定: D ≤ λ / 20

Operating BandCenter Frequencyλ/20 (Theoretical Value)Recommended Spacing
EU868868 MHz17.3 mm≤5 mm
US915915 MHz16.4 mm≤5 mm
AS923923 MHz16.3 mm≤5 mm
2.4GHz2400 MHz6.25 mm≤3 mm

appearance

note

设计中采用的过孔间距明显小于理论值,以抑制高次谐波和边缘场泄漏。

2.2. 过孔排布​

  • 建议采用 双排交错排布 – 在 RF 走线两侧各放置一排 GND 过孔,两排过孔应交错而非正对,以更有效地抑制缝隙天线效应。

  • 过孔应紧邻 RF 走线边缘放置,距离 ≤ 0.3 mm(即过孔应位于 GND 铜皮边缘处)。

  • 建议过孔直径 (0.2–0.3mm),以避免过孔过大导致顶层 GND 铜皮被过度切割。

2.3. 板边缝合​

必须在 PCB 边缘(尤其是包含 RF 区域的边缘)布置密集的 GND 缝合过孔,以防止板边成为寄生辐射路径。


appearance

3. 参考平面与叠层约束​

3.1. 下层 GND 平面的完整性​

RF 走线正下方的那一层(在 4 层板中为第 2 层,在 2 层板中为底层)必须是完整、无切割的 GND 平面。

3.2. 共面接地要求​

必须在 RF 走线两侧保持共面 GND 铜皮。GND 边缘必须平直且连续,不得有锯齿或缝隙。

共面 GND 宽度 (F) 必须满足:F > W + G,其中 W 为走线宽度,G 为走线与 GND 之间的间隙。如果 F 过小,场分布会向下层偏移,导致有效介电常数变化,从而偏离 50Ω 阻抗。

3.3. 层间隔离​

在 4 层板中,第 3 层(电源层)上的电源岛不得直接位于 RF 走线下方并与第 2 层重叠。如果第 3 层必须从 RF 走线下方穿过,应确保其与 RF 走线呈垂直交叉(以最小化耦合长度),并在第 2 层与第 3 层之间保持完整的接地隔离。

4. 并联器件与匹配网络​

4.1. 共线布局​

  • 所有并联器件必须直接串接在 RF 走线上。这意味着器件焊盘的长边与 RF 走线方向一致,器件本体“躺”在 RF 路径上。

  • 禁止从 RF 走线垂直引出支路去连接并联器件。垂直支路相当于开路短截线;在 868 MHz 下,即使 5 mm 的支路也会引起显著反射。

4.2. 接地过孔​

  • 并联器件的接地焊盘必须通过至少 three 个 GND 过孔连接到第 2 层,并尽可能靠近焊盘放置。

  • 过孔应靠近焊盘边缘放置,并以三角形或直线方式排布,以确保最短且对称的接地路径。

  • 不要在器件焊盘中心直接打过孔。中心过孔会阻碍 SMT 回流焊时焊膏的流动,导致虚焊,同时也会增加寄生电感。


appearance

4.3. 元件方向与间距​

  • 同一匹配网络中的多个并联元件应沿射频走线方向依次排列,以避免并排放置导致的互相耦合。

  • 相邻并联元件之间的推荐间距为 ≥ 1.5× 元件长度(对于 0402 封装约为 ≥ 1.0 mm)。

5. 隔离与间距​

5.1. 与数字/电源信号的隔离​

  • 平行间距——射频走线与相邻数字或电源走线之间的间距必须至少为走线宽度的 three 倍(或 ≥ 1 mm,以较大者为准)。

  • 平行长度限制——如果间距小于 3 mm,则平行走线的长度必须 ≤ 10 mm。如果超过该长度,必须增加一条接地隔离带(≥ 1 mm 宽的接地铜皮并打过孔)。

  • 垂直交叉——当射频走线与其他信号走线交叉时,应优先采用垂直交叉。第 2 层接地必须在交叉点下方保持连续。

5.2. 与高频干扰源的隔离​

射频走线和天线区域必须远离:

  • 高速时钟线(USB、SPI CLK、SDIO)
  • DC‑DC 降压电感和开关(SW)节点
  • 晶体振荡器 / TCXO(即使 TCXO 集成在模块内,板上的其他晶体振荡器仍需保持距离)

推荐的最小净距:

  • 距 DC‑DC 电感:≥ 20 mm
  • 距 USB 差分线:≥ 10 mm
  • 距 32 MHz 晶体振荡器:≥ 15 mm

4. 参考设计​


note
  1. 将 C1 (10uF) 和 C2 (100nF) 尽可能靠近 VCC_IN 引脚放置。糟糕的布局会降低射频性能并可能导致杂散发射。

  2. 在所有 SPI 线(NSS、SCK、MOSI、MISO)上串联安装 470Ω 电阻,并尽可能靠近模块,以抑制高频谐波。该模块不支持连续帧模式——在指令之间必须翻转 NSS,且最小高电平时间为 125ns。

射频接口(SubG_RF / 2.4G_RF)​

该模块提供两个独立的射频输出引脚,一个用于 Sub-GHz 频段,一个用于 2.4GHz 频段。两个射频通道内部均已实现 50Ω 阻抗匹配。我们建议使用标准的 IPEX1 或 SMA 连接器作为天线接口。

appearance
appearance

技术支持与产品讨论​

感谢您选择我们的产品!我们将为您提供多种支持,确保您在使用我们产品的过程中尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。

Loading Comments...