Skip to main content

Wio-SX1262 介绍

介绍

Wio-SX1262 是一款基于高性能 Semtech SX1262 LoRa® 无线通信 IC 的低成本、超低功耗、超紧凑的 LoRa® 纯射频模块,支持 868 到 915 MHz 的 LoRa 和 LoRaWAN 频率,以及高达 +22 dBm 的高效发射功率。配备板载 IPEX 天线连接器和高质量的 TCXO(温度补偿晶体振荡器)振荡器,确保在工业高低温环境下稳定运行。它专为无线传感器网络和其他物联网设备设计,特别适用于需要电池供电、低功耗和长距离连接的应用。非常适合无线抄表、农业传感器、LoRaWAN 单通道网关等应用。

特性

  • Wio SX1262 基于 Semtech Corporation 设计的 SX1262 子 GHz 射频收发器
  • Wio SX1262 可通过高效集成功率放大器发射高达 +22 dBm 的功率
  • Wio SX1262 支持用于 LPWAN 用例的 LoRa® 调制和用于传统用例的 (G)FSK 调制
  • 频率覆盖范围从 868 MHz 到 960 MHz
  • 具有 SPI 接口
  • Wio SX1272-N 具有 SMT 封装的射频引脚,便于 PCB 设计,这意味着它不包含 IPEX 连接器

与其他模块的比较

硬件概述

Wio-SX1262 模块基于 SX1262,使其非常适合设计各种物联网节点。它支持 (G)FSK 和 LoRa® 调制,在 LoRa® 模式下带宽范围为 7.8 到 500 kHz。该模块提供 SPI 接口用于与外部 MCU 通信。其电源分配方案支持两种硬件选项:DC-DC 或线性稳压器 LDO,Wio-SX1262 模块采用 DC-DC 设计。此外,它采用高精度有源 TCXO 作为内部射频参考频率,DIO3 作为 TCXO 电压电源。

原理图

引脚图

基于 Wio-SX1262 模块的参考设计

以下是使用 Wio-SX1262 模块的典型参考设计,只需根据参考设计将模块连接到主机 MCU。

天线设计注意事项:天线接口设计为 50Ω 阻抗,建议用户为天线预留 π 型匹配网络。

参考设计:

资源

技术支持与产品讨论

感谢您选择我们的产品!我们在这里为您提供不同的支持,以确保您使用我们产品的体验尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。

Loading Comments...