XIAO ESP32S3 & Wio-SX1262 套件配 3D 外壳

介绍
该设备基于 XIAO ESP32S3 和 Wio-SX1262 LoRa 模块。配备精美的 3D 打印外壳,具有 868-915MHz 宽频率范围和 2dBi 增益外置天线。它可以支持 2.5km 单通道 LoRaWAN 网关和 Meshtastic 通信。通过 GPIO 端口,它可以与 GNSS 模块和其他附加模块配对。
特性
- 高射频性能:支持 LoRa(862-930MHz)、2.4GHz Wi-Fi 和 BLE 5.0 双无线通信。连接外置天线时,可实现 2.5km(LoRa)和 100m+(Wi-Fi/BLE)的远程通信。
- LoRaWAN 集线器:预刷单通道 LoRaWAN 固件,通电即可工作。
- 3D 外壳设计:尺寸为 22x23x57mm,采用黑色 ABS 材料,温度范围广(-40℃ ~ 100℃),非常适合户外和空间受限的项目。
- 强大的 MCU 板:集成 ESP32S3 32 位双核 Xtensa 处理器,运行频率高达 240MHz,配备多个开发端口,支持 Arduino/MicroPython。
- 精心设计的电源:包括 Type-C USB 接口、多个 GPIO/I2C/UART 接口和锂电池充电管理。
- 多应用的多功能硬件:可开发为 Meshtastic 的节点或路由器、单通道 LoRaWAN 网关设备,或 LoRa & LoRaWAN 传感器。
规格
| 特性 | 详情 |
|---|---|
| 处理器 | ESP32-S3R8,Xtensa LX7 双核,32 位处理器,运行频率高达 240 MHz |
| 内存 | 片上 8M PSRAM & 8MB Flash |
| 无线 | 完整的 2.4GHz Wi-Fi 子系统 BLE:蓝牙 5.0,蓝牙网格, LoRa:单通道网关 |
| 接口 | 1x UART,1x IIC,1x IIS,1x SPI,11x GPIOs(PWM),9x ADC,1x 用户 LED,1x 充电 LED 1x 复位按钮,1x 启动按钮 |
| 电源 | 输入电压(Type-C):5V 输入电压(BAT):4.2V 充电电池电流:100mA |
| 工作温度 | -40 ~ 65°C |
| 天线 | |
| 类型 | SMA 转 I-PEX 外置天线 |
| 最大增益 | 2 dBi |
| 尺寸 | 13.0x195mm |
| 安装 | 安装在外壳外部 |
| 距离 | 开放环境下 2.5km |
| 应用 | 适用于大多数场景,专为室内外设计 |
| 机械 | |
| 尺寸 | 22x23x57mm |
| 材料 | ABS |
| 重量 | 37.1g |
硬件概述
| Wio-SX1262 扩展板示意图 |
|---|
![]() |
| XIAO ESP32S3 正面指示图 |
![]() |
| XIAO ESP32S3 背面指示图 |
![]() |
| XIAO ESP32S3 引脚列表 |
![]() |
零件清单
| 项目 | 数量 |
|---|---|
| XIAO ESP32S3 & Wio-SX1262 套件(含3D外壳) | x1 |
| 20cm USB type C 数据线 | x1 |
推荐配件

| 适用于XIAO的L76K GNSS模块 |
|---|
![]() |
应用
本套件提供了2个应用。
- 配置为LoRaWAN网关(预刷固件),请参考LoRaWAN网关配置和LNS连接说明
- 使用Meshtastic进行网络通信,请参考meshtastic说明