XIAO ESP32S3 & Wio-SX1262 套件介绍

介绍
这款拇指大小的 LoRa 开发套件由 XIAO ESP32S3 和 Wio-SX1262 LoRa 模块组成,是 Meshtastic 和 LoRa/LoRaWAN 项目的理想入门套件。支持 WiFi、BLE 和 LoRa,内置电源管理芯片,可通过 IIC、UART 和其他 GPIO 接口进行扩展,兼容 Arduino 开发。 XIAO ESP32S3 & Wio-SX1262 套件是一款单通道 LoRaWAN LoRa 模块,价格低廉,性价比高。适用于长距离、低功耗、小数据量的应用场景。支持超过 30 个节点设备(取决于上传间隔、数据负载等)。
Seeed 为这款 XIAO ESP32S3 & Wio-SX1262 套件提供了 3 种应用:
- 使用 Meshtastic 进行网络通信
- 配置为 LoRaWAN 节点
- 配置为 LoRaWAN 网关
特性
- Meshtactic 开箱即用:预装 Meshtastic 固件,通电即可工作。
- 出色的射频性能:支持 LoRa(862-930MHz)2.4GHz Wi-Fi 和 BLE 5.0 双无线通信,连接 U.FL 天线时支持 2~5km(LoRa)和 100m+(Wi-Fi/BLE)远程通信。
- 拇指大小的紧凑设计:21 x 18mm,采用 XIAO 的经典外形尺寸,适用于空间受限的项目,如可穿戴设备。
- 强大的 MCU 板:集成 ESP32S3 32 位双核 Xtensa 处理器,运行频率高达 240MHz,配备多个开发端口,支持 Arduino / MicroPython。
- 精心设计的电源:包含 Type-C USB 接口和锂电池充电管理。
规格
| 特性 | 详细信息 |
|---|---|
| ESP32S3 | ESP32-S3R8,Xtensa LX7 双核 32 位处理器,运行频率高达 240 MHz |
| LoRa | 基于 Semtech SX1262,支持 862-930MHz |
| BLE | 蓝牙 5.0,蓝牙网格 |
| Wi-Fi | 完整的 2.4GHz Wi-Fi 子系统 |
| 接口(ESP32S3) | 1x UART,1x IIC,1x IIS,1x SPI(连接到 SX1262),11x GPIO(PWM),9x ADC,1x 用户 LED,1x 充电 LED,1x 复位按钮,1x 启动按钮 |
| 接口(Wio-SX1262) | 1x 用户按钮,1x SPI(连接到 ESP32S3) |
| 电源 | 输入电压(Type-C):5V 输入电压(BAT):4.2V 充电电池电流:100mA |
| 工作温度 | -40°C ~ 65°C |
| 尺寸 | 21 x 17.8mm |
硬件准备
零件清单
| 项目 | 数量 |
|---|---|
| XIAO ESP32S3 | x1 |
| Wio-SX1262 扩展板 | x1 |
| Wi-Fi 天线 | x1 |
| LoRa 天线 | x1 |
推荐配件
兼容 XIAO 扩展板,可添加屏幕和传感器,并通过 Grove 扩展板添加 Grove 传感器。
我们还为这个套件提供了两种天线,以支持多功能应用。

note
原装FPC天线:仅用于测试。对于可靠性要求,请额外购买天线2。
硬件概述
| Wio-SX1262扩展板示意图 |
|---|
![]() |
| XIAO ESP32S3 正面指示图 |
![]() |
| XIAO ESP32S3 背面指示图 |
![]() |
| XIAO ESP32S3 引脚列表 |
![]() |
视频说明
资源
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们在这里为您提供不同的支持,以确保您使用我们产品的体验尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。