适用于 Sidewalk 的 LPWAN 开发套件
LPWAN 资产追踪器开发套件基于 Wio-WM1110 无线模块,通过被动 WiFi 扫描或 GNSS 收集位置数据,并使用 BLE 和/或 LoRa 无线电与 Amazon Sidewalk 网络桥接器通信。

Amazon Sidewalk 目前仅在美国可用。请查看 Sidewalk 网络覆盖。
对于其他地区,您也可以选择 Wio Tracker 1110 开发板,它兼容全球 LoRaWAN® 网络。
特性
-
支持 Amazon Sidewalk 网络
-
提供多种连接选项,包括:LoRa®、GNSS(GPS/北斗)、蓝牙、Wi-Fi 嗅探器
-
支持超过 300+ 种 Seeed Grove 传感器:使其高度适应不同的追踪和传感需求。
-
板载温度传感器、湿度传感器和 3 轴加速度计:捕获广泛的环境和运动数据
-
完全开源平台:利用广泛的 LR1110 和 nRF52840 开源生态系统,实现无限的应用可能性
描述
支持 Amazon Sidewalk
Amazon Sidewalk 是一个加密的免费连接长距离网络,为数十亿设备提供持续连接。它匿名连接智能设备,创建高度可靠的共享社区网络,您可以使用它来创建更具成本效益的连接解决方案。

多种定位技术
LPWAN 资产追踪器开发套件 – WM1110 集成了针对地理定位目的的多用途射频前端。它配备了专用于户外定位的 GNSS,以及用于室内定位的 Wi-Fi 嗅探器和蓝牙扫描。它能够在户外和室内活动之间自动切换,无需为室内或户外使用构建不同的追踪器,这提供了全方位的位置覆盖,同时降低了复杂性和成本。
丰富的外设
除了板载温湿度传感器(SHT41)和 3 轴加速度计(LIS3DHTR)外,它还具有一系列外设接口,支持 ADC/UART 和 IIC 传输协议,可连接 300+ 种 Grove 模块,轻松升级到更智能的解决方案。
使用 Amazon Sidewalk 构建资产追踪器应用
了解 Amazon Sidewalk 和 AWS IoT Core for Amazon Sidewalk,以及如何将 LPWAN 资产追踪器开发套件连接到覆盖广泛的 Amazon Sidewalk 网络并与 AWS IoT Core 集成。
此演示应用专为 re: Invent 2023 的 IOT202 使用 AWS IoT 构建合规、安全的连接产品研讨会而创建,旨在用于进一步的 AWS 研讨会活动。开发人员或爱好者应该能够通过研讨会很好地了解 AWS IoT 服务,包括 AWS IoT Core 和 Amazon Sidewalk,以及如何将它们集成到您的连接产品中。
硬件概述
应用
规格参数
LoRa® 和定位 (Semtech LR1110)
| 频率 | 863~928MHz |
|---|---|
| 灵敏度 | -125dBm @125K/SF7 -141dBm @125K/SF12 |
| 输出功率 | 20dBm max @LoRa® |
| 定位技术 | GNSS(GPS,北斗),WiFi |
| 范围 | 2~10km (取决于天线和环境) |
蓝牙(Nordic nRF52840)
| 蓝牙 | Bluetooth 5.3 |
|---|---|
| Flash | 1MB |
| RAM | 256KB |
| 协议 | Bluetooth LE,Bluetooth mesh,Thread,Zigbee,802.15.4, ANT 和 2.4 GHz 专有协议栈 |
| 输出功率 | 6dBm max @Bluetooth |
内置传感器
温湿度传感器 (SHT41)
| 范围 | 精度 | |
|---|---|---|
| 温度 | -40~125°C | 0.2°C |
| 湿度 | 0~100%RH | 1.8%RH |
3轴加速度计(LIS3DHTR)
| 范围 | 带宽 | 灵敏度(LSB/g) |
|---|---|---|
| ±2g, 4g, 8g, 16g | 0.5Hz ~ 625Hz | 1000 (±2g) ~ 83 (±16g) |