Skip to main content

3D 外壳

本页面收集了基于 Wio Tracker L1 系列的社区 3D 外壳和设备设计项目。

L1​

磁吸无线充电器​

Magnetic Wireless Charger

来源: PocketMesh Bank - an everyday power bank + Meshtastic node

它将 Wio Tracker L1 集成到一款紧凑的磁吸无线充电宝中,可实现手机充电、节点供电,以及更便携的一体化天线设计。

创作者: Saheen Palayi

视频: PocketMesh Bank

下载地址: a360

WioFold 通信器​

WioFold Communicator

来源: The Wio Tracker L1 Meshtastic Communicator

一款基于 Wio Tracker L1 的可折叠 Meshtastic 通信器,配备实体键盘和可更换的 18650 电池。

创作者: Dávid Czipó

Ride Trace​

Ride Trace

来源: LoRider- the Meshatastic

一款安装在自行车上的紧凑型 Meshtastic 追踪器,基于 Wio Tracker L1,专为 GPS 追踪、防盗警报、前灯功能以及日常低调骑行使用而设计。

创作者: Miriam Choi

Wio Tracker L1 网关​

Wio Tracker L1 Gateway

来源: Wio Tracker L1 Gateway

一款基于 Wio Tracker L1 的混合 Meshtastic 网关,用于采集环境遥测数据,在 Mesh 网络中中继,并通过 MQTT 将其桥接到云端,实现实时远程监控。

创作者: Hendra Kusumah

自持式 Meshtastic 节点家族​

A Self-Sustaining Meshtastic Node Family

来源: SEEEDpod Ultimate

一个围绕 Wio Tracker L1 构建的模块化 Meshtastic 节点生态系统,面向离网部署、城市便携和日常备份使用,提供自持式供电选项。

创作者: Jack

双 Wio Tracker L1 便携式太阳能站​

Dual Wio Tracker L1 Portable Solar Station

来源: Dual Solar Charging Station for Wio Tracker L1

一款坚固的便携式太阳能充电站,可在任意地点为两块 Wio Tracker L1 节点充电,同时支持 Grove 传感器集成,用于离网监测和应急通信。

创作者: Fernando Doutel

E-ink​

Meshy:适用于 Wio Tracker L1 E-ink 的坚固 3D 打印外壳​

Meshy 3D-printed case for Wio Tracker L1 E-ink

来源: meshy-wio-tracker-l1-e-ink-3d-printed-case-affad1

这是一个为 Wio Tracker L1 E-ink 设计的 3D 打印保护壳,旨在提升其在户外和日常随身携带场景下的耐用性、便携性和安装便利性。其参数化设计支持不同电池尺寸和安装结构,并包含可夹在腰带、背包或 MOLLE 装备上的卡扣式支架。

创作者: Akash

下载地址: a360

MeshPack Pro L1​

MeshPack Pro L1

来源: [ACOS] MeshPack Pro L1 for Meshtastic

一款为 Wio Tracker L1 设计的坚固、模块化 3D 打印外壳,可将开发板变成更耐用、可定制的手持 Meshtastic 设备。

创作者: Alley Cat

太阳能离网 Mesh 通信器​

Solar Off-Grid Mesh Communicator

来源: Meshtastic 20.25

一款围绕 Wio Tracker L1 构建的自包含离网 Meshtastic 通信器,集成迷你键盘、E-ink 显示屏、振动提醒以及背部太阳能充电功能,适用于日常便携和户外使用。

创作者: Bastiaan Slee

Lite​

SkySense 飞行实验室​

SkySense Flying Lab

来源: SkySense - The Perfect Flying Laboratory

一座由 Wio Tracker L1 构建的系留气球飞行实验室,集成环境传感、GPS 追踪、图像采集和 LoRa 遥测功能,用于低成本空中实验。

创作者: pasquale887

技术支持与产品讨论​

Loading Comments...