Wio Tracker L1 Meshtastic 节点
![]()
Wio Tracker L1 系列是一款低功耗、高度可扩展的 Meshtastic® 节点,具有 LoRa(862–930 MHz)、用于高效处理的 nRF52840 和用于精确位置跟踪的 L76K GPS 模块。设计灵活,支持 OLED 和 E-Ink 显示屏,以及太阳能电池板和电池供电,使其成为各种物联网和离网应用的理想选择。
L1 系列型号
tip
Wio Tracker L1 系列有 4 个版本可供选择——选择最适合您需求的版本。
系列介绍
版本对比
| 产品名称 | Wio Tracker L1 Lite | Wio Tracker L1 | Wio Tracker L1 Pro | Wio Tracker L1 E-Ink |
|---|---|---|---|---|
| 图片 | ![]() | |||
| 购买链接 | ||||
| LoRa | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| GPS | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 屏幕 | - | 1.3 英寸 OLED 分辨率:128 × 64 像素 | 1.3 英寸 OLED 分辨率:128 × 64 像素 | 2.13 英寸 E-ink 分辨率:122 × 250 像素 |
| 太阳能+电池连接器 | ✅ | ✅ | 内置 2000mAh 电池 | ✅ |
| 外壳 | - | - | ✅ | - |
概述
特性
-
预装 Meshtastic 固件 开箱即用,预装 Meshtastic 固件,设置简单无缝。
-
三重电源供应选项 支持 Type-C 快充、太阳能输入和锂离子电池供电,可灵活部署在各种环境中——非常适合户外和移动应用。
-
灵活的显示支持 可选 1.3 英寸 OLED 和 2.13 英寸 E-Ink 屏幕,为不同的功耗和视觉反馈需求提供多样化的显示选项。
-
高扩展性 完全兼容 Grove 生态系统,包含 PTH 接头和 SWD 调试接口,用于自定义硬件扩展和高级开发。
规格参数
tip
最新批次的 L1、L1 Lite 和 L1 E-Ink 都配有电池适配线,将 1mm 接口转换为 2mm 接口。这为您提供了更多的电池选择。
| 处理器 | Nordic nRF52840 |
|---|---|
| 片上存储 | 1 MB 闪存和 256 kB RAM |
| 无线 | LoRa:基于 Wio-SX1262,支持 862-930MHz |
| L1 Pro 的 LoRa 天线:3dBi | |
| 蓝牙 5.0 | |
| GPS | L76K(GPS、北斗、GLONASS、QZSS) |
| 接口 | Grove *1:UART/IIC/GPIO |
| 镀通孔(PTH):UART/IIC/GPIO/模拟 | |
| 为 SWD 预留的焊接焊盘 | |
| 电源输入 | USB Type-C:5V — 1A |
| 太阳能电池板(2.0mm 2p):5V — 1A | |
| 锂电池(1mm 2p JST):3.7V — 1A | |
| OLED 屏幕 | 尺寸:1.3 英寸 |
| 分辨率:128 × 64 像素 | |
| 有效区域(mm):34.5 × 23.0 | |
| E-Ink 屏幕 | 尺寸:2.13 英寸 |
| 分辨率:122 × 250 像素 | |
| 有效区域(mm):48.55 × 23.7046 | |
| 认证 | FCC、CE、RoHS |
硬件概述
Wio Tracker L1
![]()
Wio Tracker L1 Lite
![]()
Wio Tracker L1 Pro
![]()
示意图
![]()