XIAO 7.5" 电子纸面板入门指南

介绍
由 XIAO ESP32-C3 驱动,这款 7.5 英寸电子纸显示屏是一个多功能、节能的智能 E Ink® 屏幕,支持广泛的流行社区应用,包括 Home Assistant、TRMNL、Arduino 等。这个灵活的显示解决方案非常适合展示仪表板数据、天气更新、日程安排和自定义信息。凭借清晰的视觉效果、在深度睡眠模式下卓越的 3 个月电池续航(2000mAh)以及广泛的自定义可能性,这款紧凑设备适应各种使用场景。非常适合现代生活空间和项目环境,它将功能性与优雅设计相结合,为多个平台提供增强的视觉体验。
特性
- 原生 Home Assistant 集成
- 7.5" E Ink® 显示屏用于家庭自动化
- 节能设计,低功耗
- Arduino 开发支持
- 优雅的外形设计
规格参数
| 项目 | 描述 |
|---|---|
| MCU | XIAO ESP32-C3 |
| 显示屏 | 7.5" 单色电子纸显示屏 |
| 分辨率 | 800 x 480 |
| 电池 | 2000mAh |
| 尺寸 | 178 x 131 x 19 mm |
| 重量 | 218g |
| 工作温度 | -25°C 至 50°C |
| 电源 | USB Type-C 5V |
| 外壳 | 3D 打印 (PLA) |
硬件概述
XIAO 7.5" 电子墨水屏面板由几个关键组件组成,如分解视图所示:


- 7.5" 单色电子墨水显示屏:800 × 480 分辨率显示屏,刷新后无需耗电即可保持图像
- 电子墨水驱动板:控制显示屏并处理与微控制器的通信
- XIAO ESP32-C3:运行固件并管理连接的主微控制器
- 2000 mAh 电池:为设备提供电源以延长运行时间,特别是在睡眠模式下
- USB Type-C 端口:用于供电和编程
- 外壳:PLA 3D 打印外壳,容纳所有组件
该设备采用分层内部设计,将电子墨水显示屏放置在前面,驱动板、电池和 XIAO ESP32-C3 堆叠在外壳内的后面。
入门指南
开始使用您的 XIAO 7.5" 电子墨水屏面板:
- 打开支架:轻轻使用底部的凹槽抬起屏幕,露出内置支架。将设备放在平坦表面上,支架展开。

- 开机:面向显示屏时,在左下角找到电源开关。将其滑动到"ON"位置(ON 标签隐藏在支架后面,面向显示屏时在您的右侧)。

- 初始启动:开机后,设备将自动开始显示三个介绍页面的序列,以演示其功能。
完成这些步骤后,您的电子墨水屏面板将准备好进行配置,并可与您首选的编程平台一起使用。
编程按钮
XIAO 7.5" 电子墨水屏面板包含两个位于支架后面的重要按钮,用于编程和故障排除:
-
Boot 按钮:当设备没有串行连接或处于睡眠模式且无法上传程序时使用。进入 Bootloader 模式:
- 连接 USB 线缆
- 按住 Boot 按钮
- 在按住 Boot 的同时按一次 Reset 按钮
- 释放 Reset,然后释放 Boot
- 拔掉并重新插入电源线缆
-
Reset 按钮:用于重启程序。只需按一次即可重置。
这些按钮对于设备编程、固件更新以及设备无响应时的恢复至关重要。
Wiki 中心
以下 Wiki 页面提供了关于编程和使用 XIAO 7.5" 电子墨水屏面板的不同方法的详细信息:
-
与 ESPHome 在 Home Assistant 中配合使用 - 通过 ESPHome 集成配置和控制您的电子墨水屏面板,非常适合 Home Assistant 用户创建自定义仪表板。
-
与 Arduino 配合使用 - 使用 Arduino IDE 和我们的库及示例为自定义应用程序编程您的设备。
-
与 TRMNL 配合使用 - 使用 trmnl 控制您的显示屏,这是一个用于智能可视化仪表板管理的开源平台。
资源
- [STP]: 3D 模型外壳
- [PDF]: 电子纸驱动板原理图 PDF
- [BAMBU] Jonathan Thomson - XIAO 7.5" 电子纸面板壁挂支架
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们在这里为您提供不同的支持,以确保您使用我们产品的体验尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。