Skip to main content

XIAO 7.5" 电子纸面板入门指南

介绍

由 XIAO ESP32-C3 驱动,这款 7.5 英寸电子纸显示屏是一个多功能、节能的智能 E Ink® 屏幕,支持广泛的流行社区应用,包括 Home AssistantTRMNL、Arduino 等。这个灵活的显示解决方案非常适合展示仪表板数据、天气更新、日程安排和自定义信息。凭借清晰的视觉效果、在深度睡眠模式下卓越的 3 个月电池续航(2000mAh)以及广泛的自定义可能性,这款紧凑设备适应各种使用场景。非常适合现代生活空间和项目环境,它将功能性与优雅设计相结合,为多个平台提供增强的视觉体验。

特性

  • 原生 Home Assistant 集成
  • 7.5" E Ink® 显示屏用于家庭自动化
  • 节能设计,低功耗
  • Arduino 开发支持
  • 优雅的外形设计

规格参数

项目描述
MCUXIAO ESP32-C3
显示屏7.5" 单色电子纸显示屏
分辨率800 x 480
电池2000mAh
尺寸178 x 131 x 19 mm
重量218g
工作温度-25°C 至 50°C
电源供应USB Type-C 5V
外壳3D 打印 (PLA)

硬件概述

XIAO 7.5" 电子纸面板由几个关键组件组成,如分解视图所示:

  • 7.5" 单色电子纸显示屏:800 × 480 分辨率显示屏,刷新后无需功耗即可保持图像
  • 电子纸驱动板:控制显示屏并处理与微控制器的通信
  • XIAO ESP32-C3:运行固件并管理连接的主微控制器
  • 2000 mAh 电池:为长时间运行提供电源,特别是在睡眠模式下
  • USB Type-C 端口:用于电源供应和编程
  • 外壳:PLA 3D 打印外壳,容纳所有组件

该设备采用分层内部设计,将电子纸显示屏放置在前面,驱动板、电池和 XIAO ESP32-C3 堆叠在外壳内的后面。

开始使用

要开始使用您的 XIAO 7.5" ePaper 面板:

  1. 打开支架:轻轻使用底部的凹槽提起屏幕,露出内置支架。将设备放在平坦表面上,支架展开。
  1. 开机:面向显示屏时,在左下角找到电源开关。将其滑动到"ON"位置(ON 标签隐藏在支架后面,面向显示屏时在您的右侧)。
  1. 初始启动:开机后,设备将自动开始显示三个介绍页面的序列,以演示其功能。

完成这些步骤后,您的 ePaper 面板将准备好进行配置,并可与您首选的编程平台一起使用。

编程按钮

XIAO 7.5" ePaper 面板包含两个位于支架后面的重要按钮,用于编程和故障排除:

  • Boot 按钮:当设备没有串行连接或处于睡眠模式且无法上传程序时使用。要进入 Bootloader 模式:

    1. 连接 USB 线缆
    2. 按住 Boot 按钮
    3. 在按住 Boot 的同时按一次 Reset 按钮
    4. 释放 Reset,然后释放 Boot
    5. 拔掉并重新插入电源线缆
  • Reset 按钮:用于重启程序。只需按一次即可重置。

这些按钮对于设备编程、固件更新以及设备无响应时的恢复至关重要。

Wiki 中心

以下 Wiki 页面提供了关于编程和使用 XIAO 7.5" ePaper 面板不同方式的详细信息:

资源

技术支持与产品讨论

感谢您选择我们的产品!我们在这里为您提供不同的支持,以确保您使用我们产品的体验尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。

Loading Comments...