Skip to main content

ePaper 驱动板总览

介绍

ePaper Driver Board 系列专为多用途、低功耗的电子纸应用而设计。这些板卡支持多种电子纸显示屏——从通用的 24-pin 和 50-pin 屏幕,到诸如 10.3 英寸(高速刷新)和 13.3 英寸(Spectra™ 6)等专用大尺寸显示屏。每块板卡都具备核心功能,包括带电源开关的 JST 2.0mm 电池连接器、集成充电 IC、复位按钮以及三个用户可配置按钮。板卡由多种微控制器驱动(例如 XIAO ESP32-S3 Plus、XIAO nRF52840 Plus),部分型号还具备 NFC 功能,非常适合用于数字标牌、电子货架标签、便携式仪表板以及其他节能显示项目。

XIAO ePaper Display Board EE02



EE02 是一款高性能的电子墨水屏驱动板,专为 13.3 英寸电子纸显示屏设计。其搭载 ESP32-S3 芯片,支持 Wi-Fi 和 Bluetooth 连接,是无线显示应用的理想解决方案。

特性

  • 强大的控制器:基于 ESP32-S3 构建,提供强劲的处理能力和无线功能。
  • 专为大屏设计:专门针对 13.3 英寸电子墨水屏进行优化,具备高稳定性和高显示清晰度。
  • 无线连接:支持 Wi-Fi 和 Bluetooth 5.0(LE),可实现远程数据更新和云端集成。
  • 低功耗:以节能为设计目标,适用于电池供电应用。
  • 易于集成:兼容 SenseCraft HMI,可进行拖拽式界面设计和远程管理。
  • 多样化接口:包括用于供电/编程的 Type-C 接口以及标准电子墨水屏连接器。

XIAO ePaper Display Board EE03



XIAO ESP32-S3 Plus 提供算力的 ePaper 驱动板 EE03 支持 10.3 单色电子纸显示屏。它配备带电源开关的 JST 2.0 mm 电池连接器、内置充电 IC,并带有一个复位按钮和三个用户按钮。非常适合用于低功耗电子纸项目,如数码相框和信息公告板。

特性

  • 内置 XIAO ESP32-S3 Plus: 连接兼容的电子纸显示屏即可立即工作。
  • 专用 10.3 英寸单色电子纸显示屏支持: 专为 10.3 英寸高速刷新电子纸显示屏设计,确保快速部署和稳定运行。
  • 支持高速刷新: 集成 T-CON 时序控制,确保精确的高速驱动,同时板载 SHT40 提供实时温度感应以进行波形补偿。
  • 带开关的 BAT 接口: 提供简便的电池连接并集成开关,实现高效电源管理和节能。
  • 用户友好按键: 配备 1 个复位按钮和 3 个用户可编程按钮,为项目加速和自定义功能提供灵活性。

XIAO ePaper Display Board EE04



XIAO ESP32-S3 Plus 提供算力的显示板 EE04 同时支持 24-pin50-pin 电子纸显示屏。它配备带电源开关的 JST 2.0 mm 电池连接器、内置充电 IC,并带有一个复位按钮和三个用户按钮。非常适合用于低功耗电子纸项目,如数字标牌、电子标签和便携式信息板。

特性

  • 由 XIAO ESP32-S3 Plus 驱动: 连接兼容的电子纸显示屏即可立即工作。
  • 多种显示支持: 兼容多种电子纸屏幕,同时支持 24-Pin 和 50-Pin 接口,并可通过跳线帽轻松切换。
  • 带开关的 BAT 接口: 提供简便的电池连接并集成开关,实现高效电源管理和节能。
  • 用户友好按键: 包含 1 个复位按钮和 3 个用户可编程按钮,为项目加速和自定义功能提供灵活性。

XIAO ePaper Display Board EN04



XIAO nRF52840 Plus 提供算力的显示板 EN04 同时支持 24-pin50-pin 电子纸显示屏。它配备带电源开关的 JST 2.0 mm 电池连接器、内置充电 IC、NFC 功能,并带有一个复位按钮和三个用户按钮。非常适合用于低功耗电子纸项目,如数字标牌、电子标签和便携式信息板。

特性

  • 由 XIAO nRF52840 Plus 驱动: 连接兼容的电子纸显示屏即可立即工作。
  • 多种显示支持: 兼容多种电子纸屏幕,同时支持 24-Pin 和 50-Pin 接口,并可通过跳线帽轻松切换。
  • 带开关的 BAT 接口: 提供简便的电池连接并集成开关,实现高效电源管理和节能。
  • 用户友好按键: 包含 1 个复位按钮和 3 个用户可编程按钮,为项目加速和自定义功能提供灵活性。

应用

reTerminal E 系列电子纸显示屏支持多种开发平台和框架:

Loading Comments...