XIAO nRF52840 & Wio-SX1262 套件

该套件结合了 XIAO nRF52840 和 Wio-SX1262,支持 BLE5.0、Thread、Zigbee 和 LoRa(862-930MHz),并具有低功耗运行特性。它可以应用于各种领域,如 Meshtastic®、传感器网络、环境监测、资产跟踪、教育和创新。
概述
特性
- 多功能微控制器:集成 Nordic nRF52840 芯片,带 FPU,运行频率高达 64 MHz,配备多个开发端口,支持 Arduino / CircuitPython / Micropython
- 强大的 LoRa 性能:基于 Semtech SX1262 的长距离 LoRa,支持 868/915 MHz 频段。
- 双核通信:支持蓝牙和 LoRa 双模式,实现跨域互联。
- 尺寸仅为 8mm × 22mm × 23mm,采用集成天线设计。
规格参数
| 产品 | 规格参数 |
|---|---|
| XIAO nRF52840 | MCU: Nordic nRF52840 内核: ARM® Cortex®-M4 带 FPU,最高 64 MHz |
| Wio-SX1262 | LoRa 模块: Semtech SX1262 频率: 862~930MHz |
| 无线通信 | Bluetooth 5.0 / NFC |
| 接口 | XIAO nRF52840: - 1x UART,1x I²C,1x SPI(连接到 SX1262) - 1x NFC,1x SWD,11x GPIO(PWM) - 6x ADC Wio-SX1262: - 1x SPI(连接到 XIAO nRF52840) |
| 电源 | 输入电压: - Type-C:5V - 电池(BAT):4.2V 电池充电电流: 50mA / 100mA 待机功耗: <5µA |
| 工作温度 | -40°C ~ 65°C |
| 尺寸 | 21 x 17.8mm |
引脚图


入门指南
XIAO nRF52840 & Wio-SX1262 套件预装了 Meshtastic 固件,让您可以快速开始使用。
刷写固件
请不要使用 NRF-OTA 来更新固件,这可能会导致设备完全损坏。
视频教程:
将套件连接到您的 PC,选择设备为 Seeed → Seeed XIAO nRF52840 Kit,选择最新固件,然后点击 Flash。


点击 Enter DFU Mode,会出现一个名为 XIAO-xxx 的串口,点击并连接它,应该会显示一个名为 XIAO-xxx 的驱动器。

将 UF2 文件拖拽到 DFU 驱动器中。文件下载完成后,设备重启,固件应该就刷写完成了。
检查节点名称
访问 Meshtastic Flasher 并打开 Serial Monitor,搜索 nodenum 来找到对应的节点 ID。

通过应用连接
- IOS 应用
- Android 应用
- 在蓝牙面板上选择目标设备。

- 输入代码(默认代码是
123456),然后点击OK连接设备。

- 点击
+并选择目标设备。

- 输入代码(默认代码是
123456),然后点击OK连接设备。

配置参数
为了开始通过网格进行通信,您必须设置您的区域。此设置控制您的设备使用的频率范围,应根据您的地理位置进行设置。
- IOS 应用
- Android 应用


区域列表
| 区域代码 | 描述 | 频率范围(MHz) | 占空比(%) | 功率限制(dBm) |
|---|---|---|---|---|
| UNSET | 未设置 | N/A | N/A | N/A |
| US | 美国 | 902.0 - 928.0 | 100 | 30 |
| EU_868 | 欧盟 868MHz | 869.4 - 869.65 | 10 | 27 |
参考 按国家划分的 LoRa 区域 获取更全面的列表。
EU_868 必须遵守每小时 10% 的占空比限制,基于滚动 1 小时基础每分钟计算。如果达到限制,您的设备将停止传输,直到再次被允许。
现在您已经在设备上设置了 LoRa 区域,您可以继续配置任何 LoRa 配置 以满足您的需求。
GNSS 传感器配置
连接一个 L76K GNSS 模块 来制作一个跟踪器。

兼容的 SX-1262
点击这里 获取单独销售的 SX1262。
资源
文件资源
- [PDF] Xiao 参考设计
- [PDF] Seeed Studio XlAO nRF52840 BLE 通信距离测试报告
- [ZIP] Seeed Studio XlAO nRF52840 CE |FCC|MIC
- [PDF] nRF52840 数据手册
- [PDF] Seeed Studio XIAO nRF52840 原理图
- [ZIP] Seeed Studio XIAO nRF52840 KiCAD 文件
- [ZIP] Seeed Studio XIAO nRF52840 Eagle 文件
- [DXF] Seeed Studio XIAO nRF52840 DXF 尺寸图
- [LBR] Seeed Studio XIAO nRF52840 Eagle 封装
- [XLSX] Seeed Studio XIAO nRF52840 引脚图表
- 🔗 [Kicad] Seeed Studio XIAO nRF52840 封装
- [RAR] Wio SX-1262 for XIAO 3D 文件
- [PDF] 与 Xiao nRF52840 兼容的 SX1262 原理图
- [PDF] Wio SX-1262 模块数据手册
课程资源

技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们在这里为您提供不同的支持,以确保您使用我们产品的体验尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。