Saltar al contenido principal

Panel Solar 0.5w 55*70

Este es un panel solar personalizado, que se conecta directamente con muchas de nuestras placas de desarrollo y tiene una alta eficiencia del 17%. La unidad tiene un recubrimiento epoxi transparente con respaldo de tablero duro. ¡Sellado robusto para aplicaciones exteriores!

Especificaciones


PETPaquete
Potencia pico típica 0.55W
Voltaje a potencia pico 5.5v
Corriente a potencia pico100mA
Longitud70 mm
Ancho55 mm
Profundidad1.5 mm
Peso17g
Eficiencia17%
Diámetro del cable1.5mm
Conector2.0mm JST

Instalación de Hardware


Ver También


Soporte Técnico y Discusión de Productos

¡Gracias por elegir nuestros productos! Estamos aquí para brindarle diferentes tipos de soporte para asegurar que su experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para atender diferentes preferencias y necesidades.

Loading Comments...