Saltar al contenido principal

Pantalla LCD SPI de 1.47 pulgadas


Introducción

Esta pantalla LCD de 1.47 pulgadas es una pantalla de cristal líquido serie de esquinas redondeadas de 1.47 pulgadas. Ofreciendo una resolución superior de 172×320 y color de pantalla RGB de 262K, esta pantalla proporciona una representación de imagen cristalina y colorida. La lógica de diseño detrás de esta pantalla es presentar una solución de pantalla simple y de alta calidad para satisfacer las necesidades de varios proyectos DIY o de Internet de las Cosas (IoT).

Adopta una interfaz de 8 pines con la fuente de alimentación de 4 pines con retroiluminación y el SPI de 4 pines que se comunica con el IC controlador ST7789V3. Hemos preparado la biblioteca de controladores y ejemplos para que puedas comenzar rápidamente y convenientemente con el desarrollo de tu proyecto.

Especificaciones

Voltaje de operación3.3V / 5VResolución172 × 320 píxeles
Interfaz de comunicaciónSPI de 4 hilosTamaño de pantalla17.39 × 32.35mm
Panel de pantallaIPSPaso de píxel0.0337 × 0.1011mm
ControladorST7789V3Dimensiones22.0 × 38.5mm

Dimensiones del Contorno

Características

  • Resolución de 172×320, 262K colores RGB, efecto de visualización claro y colorido
  • Interfaz SPI, minimiza los pines IO requeridos, soporta placas controladoras como XIAO/Raspberry Pi/Arduino/STM32
  • Viene con recursos de desarrollo (ejemplos para XIAO/Raspberry Pi/Arduino/STM32)

Ideas de Aplicación

  • Banda o Reloj: La pantalla se puede ensamblar con el mcu XIAO para construir un dispositivo de banda o reloj, donde puede mostrar la fecha e información del reloj con su pantalla de alta resolución y colorida. Su pequeño tamaño lo convierte en un componente excelente para crear rápidamente un prototipo.

  • Pantalla de información de PC: Puedes usar esta pantalla lcd para conectar con la placa convertidora y usarla para mostrar la información de funcionamiento de tu PC como temperatura y rpm del ventilador. Sus tornillos pueden ayudarte a fijarla fácilmente en la caja del PC.

Descripción General del Hardware

Primeros Pasos

Preparación del Hardware

Ahora te mostraremos cómo usar nuestra placa XIAO nRF52840 que contiene 6 grados de libertad de IMU, Bluetooth y micrófono PDM, puedes darte cuenta de que esta placa con esta pantalla son los componentes clave que necesitas para construir un reloj digital.

XIAO nRF52840Pantalla LCD SPI de 1.47 pulgadas

Luego, debes conectar el pin de la pantalla a la placa XIAO nRF52840, por favor sigue la imagen de abajo para conectarlos:

Pantalla LCD SPI de 1.47 pulgadasXIAO nRF52840
VCC3V3
GNDGND
DIND10
CLKD8
CSD1
DCD3
RSTD0
BLD6

Descripción General de la Biblioteca Arduino

tip

Si esta es tu primera vez usando Arduino, te recomendamos encarecidamente que consultes Comenzando con Arduino.

Basándonos en el programa de ejemplo de Arduino proporcionado por Waveshare, hemos escrito una biblioteca Arduino para usar con toda la serie XIAO, y puedes ir directamente al Github de esta biblioteca a través del botón de abajo.


Función

Antes de comenzar a desarrollar un sketch, veamos las funciones disponibles de la biblioteca.

  • void Init(uint8_t cs = CS_PIN, uint8_t dc = DC_PIN, uint8_t rst = RST_PIN, uint8_t bl = BL_PIN) —— Inicialización común de registros.

    Parámetros de Entrada

    • cs: Establece el pin de selección de chip, el valor predeterminado es el pin D1 del XIAO.
    • dc: Establece el pin DC, el valor predeterminado es el pin D3 del XIAO.
    • rst: Establece el pin de reset, el valor predeterminado es el pin D0 del XIAO.
    • bl: Establece el pin de control de retroiluminación, el valor predeterminado es el pin D6 del XIAO.
  • void SetBacklight(uint16_t Value) —— Configuración de retroiluminación.

    Parámetros de Entrada

    • Value: Intensidad de retroiluminación con valores que van de 0 a 255.
  • void Reset(void) —— Reset por hardware.

  • void SetCursor(uint16_t Xstart, uint16_t Ystart, uint16_t Xend, uint16_t Yend) —— Establece la posición del cursor.

    Parámetros de Entrada

    • Xstart: Coordenada x de inicio uint16_t.
    • Ystart: Coordenada y de inicio uint16_t.
    • Xend: Coordenadas de fin uint16_t.
    • Yend: Coordenadas de fin uint16_t.
  • void Clear(uint16_t Color) —— Función de limpiar pantalla, actualiza la pantalla a un cierto color.

    Parámetros de Entrada

    • Color: El color al que quieres limpiar toda la pantalla.
  • void ClearWindow(uint16_t Xstart, uint16_t Ystart, uint16_t Xend, uint16_t Yend, uint16_t color) —— Actualiza una cierta área al mismo color.

    Parámetros de Entrada

    • Xstart: Coordenada x de inicio uint16_t.
    • Ystart: Coordenada y de inicio uint16_t.
    • Xend: Coordenadas de fin uint16_t.
    • Yend: Coordenadas de fin uint16_t.
    • color: Establece el color.
  • void SetWindowColor(uint16_t Xstart, uint16_t Ystart, uint16_t Xend, uint16_t Yend, uint16_t Color) —— Establece el color de un área.

    Parámetros de Entrada

    • Xstart: Coordenada x de inicio uint16_t.
    • Ystart: Coordenada y de inicio uint16_t.
    • Xend: Coordenadas de fin uint16_t.
    • Yend: Coordenadas de fin uint16_t.
    • color: Establece el color.
  • void SetUWORD(uint16_t x, uint16_t y, uint16_t Color) —— Dibuja un uint16_t.

    Parámetros de Entrada

    • x: Establece la coordenada X.
    • y: Establece la coordenada Y.
    • Color: Establece el color.
  • void SetRotate(uint16_t Rotate) —— Selecciona la rotación de imagen.

    Parámetros de Entrada

    • Rotate: ROTATE_0, ROTATE_90, ROTATE_180, ROTATE_270
  • void SetMirroring(uint8_t mirror) —— Selecciona el espejo de imagen.

    Parámetros de Entrada

    • mirror: MIRROR_NONE, MIRROR_HORIZONTAL, MIRROR_VERTICAL, MIRROR_ORIGIN
  • void SetPixel(uint16_t Xpoint, uint16_t Ypoint, uint16_t Color) —— Dibuja píxeles.

    Parámetros de Entrada

    • Xpoint: En el punto X.
    • Ypoint: En el punto Y.
    • Color: Colores pintados.
  • void DrawPoint( uint16_t Xpoint, uint16_t Ypoint, uint16_t Color, DOT_PIXEL Dot_Pixel, DOT_STYLE Dot_FillWay) —— Dibuja punto (Xpoint, Ypoint) llena el color.

    Parámetros de Entrada

    • Xpoint: La coordenada Xpoint del punto.
    • Ypoint: La coordenada Ypoint del punto.
    • Color: Establece el color.
    • Dot_Pixel: tamaño del punto.
  • void DrawLine(uint16_t Xstart, uint16_t Ystart, uint16_t Xend, uint16_t Yend, uint16_t Color, DOT_PIXEL Line_width, LINE_STYLE Line_Style) —— Dibuja una línea de pendiente arbitraria.

    Parámetros de Entrada

    • Xstart:Coordenadas del punto Xpoint de inicio.
    • Ystart:Coordenadas del punto Xpoint de inicio.
    • Xend:Coordenada Xpoint del punto final.
    • Yend:Coordenada Ypoint del punto final.
    • Color:El color del segmento de línea.
  • void DrawRectangle(uint16_t Xstart, uint16_t Ystart, uint16_t Xend, uint16_t Yend, uint16_t Color, DOT_PIXEL Line_width, DRAW_FILL Filled) —— Dibuja un rectángulo.

    Parámetros de Entrada

    • Xstart:Coordenadas del punto Xpoint de inicio.
    • Ystart:Coordenadas del punto Xpoint de inicio.
    • Xend:Coordenada Xpoint del punto final.
    • Yend:Coordenada Ypoint del punto final.
    • Color:El color del segmento de línea.
    • Filled: Si está relleno--- 1 sólido 0:vacío
  • void DrawCircle(uint16_t X_Center, uint16_t Y_Center, uint16_t Radius, uint16_t Color, DOT_PIXEL Line_width, DRAW_FILL Draw_Fill) —— Usa el método de 8 puntos para dibujar un círculo del tamaño especificado en la posición especificada.

    Parámetros de Entrada

    • X_Center:Coordenada X del centro
    • Y_Center:Coordenada Y del centro
    • Radius:Radio del círculo
    • Color:El color del segmento del círculo
    • Filled: Si está relleno: 1 rellenar 0:No.
  • void DrawString_EN(int16_t Xstart, int16_t Ystart, const char * pString, sFONT* Font, int16_t Color_Background, int16_t Color_Foreground) —— Mostrar la cadena.

    Parámetros de Entrada

    • Xstart:Coordenada X.
    • Ystart:Coordenada Y.
    • pString:La primera dirección de la cadena en inglés que se va a mostrar.
    • Font:Un puntero de estructura que muestra el tamaño de un carácter.
    • Color_Background: Seleccionar el color de fondo del carácter en inglés.
    • Color_Foreground: Seleccionar el color de primer plano del carácter en inglés.
  • void DrawNum(int16_t Xpoint, int16_t Ypoint, int32_t Nummber, sFONT* Font, int16_t Color_Background, int16_t Color_Foreground) —— Mostrar número.

    Parámetros de Entrada

    • Xstart:Coordenada X.
    • Ystart:Coordenada Y.
    • Nummber:El número mostrado.
    • Font:Un puntero de estructura que muestra el tamaño de un carácter.
    • Color_Background: Seleccionar el color de fondo del carácter en inglés.
    • Color_Foreground: Seleccionar el color de primer plano del carácter en inglés.
  • void DrawFloatNum(int16_t Xpoint, int16_t Ypoint, double Nummber, int8_t Decimal_Point, sFONT* Font, int16_t Color_Background, int16_t Color_Foreground) —— Mostrar número flotante.

    Parámetros de Entrada

    • Xstart:Coordenada X.
    • Ystart:Coordenada Y.
    • Nummber:Los datos flotantes que desea mostrar.
    • Decimal_Point:Mostrar lugares decimales.
    • Font: Un puntero de estructura que muestra el tamaño de un carácter.
    • Color: Seleccionar el color de fondo del carácter en inglés.
  • void DrawImage(const unsigned char *image, int16_t xStart, int16_t yStart, int16_t W_Image, int16_t H_Image) —— Mostrar imagen.

    Parámetros de Entrada

    • image: Dirección de inicio de la imagen.
    • xStart:Coordenadas de inicio X.
    • yStart:Coordenadas de inicio Y.
    • xEnd: Ancho de la imagen.
    • yEnd: Altura de la imagen.

Variables Predeterminadas

#define RST_PIN D0
#define DC_PIN D3
#define BL_PIN D6
#define CS_PIN D1

#define LCD_WIDTH 172 //LCD width
#define LCD_HEIGHT 320 //LCD height

/**
* image color
**/
#define WHITE 0xFFFF
#define BLACK 0x0000
#define BLUE 0x001F
#define BRED 0XF81F
#define GRED 0XFFE0
#define GBLUE 0X07FF
#define RED 0xF800
#define MAGENTA 0xF81F
#define GREEN 0x07E0
#define CYAN 0x7FFF
#define YELLOW 0xFFE0
#define BROWN 0XBC40
#define BRRED 0XFC07
#define GRAY 0X8430
#define DARKBLUE 0X01CF
#define LIGHTBLUE 0X7D7C
#define GRAYBLUE 0X5458
#define LIGHTGREEN 0X841F
#define LGRAY 0XC618
#define LGRAYBLUE 0XA651
#define LBBLUE 0X2B12

/**
* Display rotate
**/
#define ROTATE_0 0
#define ROTATE_90 90
#define ROTATE_180 180
#define ROTATE_270 270

#define MIRROR_NONE 0x00
#define MIRROR_HORIZONTAL 0x01
#define MIRROR_VERTICAL 0x02
#define MIRROR_ORIGIN 0x03

Instalación

Dado que has descargado la biblioteca zip, abre tu Arduino IDE, haz clic en Sketch > Include Library > Add .ZIP Library. Elige el archivo zip que acabas de descargar, y si la biblioteca se instala correctamente, verás Library added to your libraries en la ventana de notificación. Lo cual significa que la biblioteca se ha instalado exitosamente.

Ejemplo XIAO

Después de descargar e instalar la biblioteca correctamente, puedes encontrar dos programas de ejemplo llamados helloworld.ino y bgcolor.ino en la carpeta de ejemplos. El bgcolor.ino es un ejemplo para mostrar el color de fondo, establecemos el rojo como predeterminado. Y el helloworld.ino es un ejemplo para mostrar la animación sobre el logo de nuestra empresa, y este ejemplo contiene el efecto que tiene el ejemplo bgcolor.

#include <st7789v3.h>
#include "SPI.h"
#include "seeed.h"

st7789v3 Display;

void setup() {
// put your setup code here, to run once:
Display.SetRotate(270);
Display.SetMirroring(MIRROR_VERTICAL);
Display.Init();
Display.SetBacklight(100);
Display.Clear(WHITE);
}

void loop() {
// put your main code here, to run repeatedly:
// Display.SetPixel(100, 100, RED);
// Display.DrawPoint(50, 50, YELLOW, DOT_PIXEL_8X8, DOT_FILL_AROUND);

Display.DrawImage(gImage_seeed, 40, 60, 240, 47);

Display.DrawLine(40, 50, 65, 50, MAGENTA, DOT_PIXEL_2X2, LINE_STYLE_SOLID);
Display.DrawLine(40, 55, 80, 55, MAGENTA, DOT_PIXEL_2X2, LINE_STYLE_SOLID);

// Display.DrawRectangle(15, 80, 265, 150, GRAY, DOT_PIXEL_2X2, DRAW_FILL_EMPTY);

Display.DrawCircle(0, 0, 25, BLUE, DOT_PIXEL_2X2, DRAW_FILL_EMPTY);
Display.DrawCircle(0, 0, 20, BLACK, DOT_PIXEL_2X2, DRAW_FILL_EMPTY);
Display.DrawCircle(0, 0, 15, RED, DOT_PIXEL_2X2, DRAW_FILL_EMPTY);
Display.DrawCircle(0, 0, 10, GREEN, DOT_PIXEL_2X2, DRAW_FILL_FULL);

Display.DrawCircle(320, 0, 25, BLUE, DOT_PIXEL_2X2, DRAW_FILL_EMPTY);
Display.DrawCircle(320, 0, 20, BLACK, DOT_PIXEL_2X2, DRAW_FILL_EMPTY);
Display.DrawCircle(320, 0, 15, RED, DOT_PIXEL_2X2, DRAW_FILL_EMPTY);
Display.DrawCircle(320, 0, 10, GREEN, DOT_PIXEL_2X2, DRAW_FILL_FULL);

Display.DrawCircle(0, 172, 25, BLUE, DOT_PIXEL_2X2, DRAW_FILL_EMPTY);
Display.DrawCircle(0, 172, 20, BLACK, DOT_PIXEL_2X2, DRAW_FILL_EMPTY);
Display.DrawCircle(0, 172, 15, RED, DOT_PIXEL_2X2, DRAW_FILL_EMPTY);
Display.DrawCircle(0, 172, 10, GREEN, DOT_PIXEL_2X2, DRAW_FILL_FULL);

Display.DrawCircle(320, 172, 25, BLUE, DOT_PIXEL_2X2, DRAW_FILL_EMPTY);
Display.DrawCircle(320, 172, 20, BLACK, DOT_PIXEL_2X2, DRAW_FILL_EMPTY);
Display.DrawCircle(320, 172, 15, RED, DOT_PIXEL_2X2, DRAW_FILL_EMPTY);
Display.DrawCircle(320, 172, 10, GREEN, DOT_PIXEL_2X2, DRAW_FILL_FULL);

Display.DrawLine(242, 110, 282, 110, GRAYBLUE, DOT_PIXEL_2X2, LINE_STYLE_SOLID);
Display.DrawLine(267, 115, 282, 115, GRAYBLUE, DOT_PIXEL_2X2, LINE_STYLE_SOLID);

Display.DrawString_EN(100, 120, "By: Citric", &Font20, WHITE, BLACK);
// Display.DrawNum(100, 220, 123456, &Font24, RED, BRED);
Display.DrawFloatNum(130, 140, 1.00, 2, &Font20, WHITE, BLACK);
}

Encontrarás el logo de Seeed Studio impreso en la pantalla de forma dinámica.

Solución de problemas

1. ¿La pantalla no funciona cuando la reprogramo mientras está conectada?

R: Si tu programa está comunicándose constantemente con la pantalla, la reprogramación puede interrumpir este proceso, causando que la pantalla funcione mal. Puedes intentar apagar la alimentación para restaurar el funcionamiento normal de la pantalla.

2. ¿Qué tipo de fuente de alimentación debo usar para la pantalla?

R: La placa de circuito puede aceptar un voltaje de entrada de 3.3V o 5V, por lo que puedes usar una fuente de alimentación dentro de este rango.

3. Los colores en mi pantalla no se ven correctos. ¿Cuál podría ser el problema?

R: Por favor asegúrate de que la pantalla esté correctamente inicializada en tu código y que estés usando los valores de color correctos. Si aún tienes problemas, puede haber un problema con la pantalla o los cables de conexión. Por favor verifica las conexiones o prueba con otra pantalla si está disponible.

Recursos

Soporte Técnico y Discusión de Productos

¡Gracias por elegir nuestros productos! Estamos aquí para brindarte diferentes tipos de soporte para asegurar que tu experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para satisfacer diferentes preferencias y necesidades.

Loading Comments...