Saltar al contenido principal

Módulo RFID 125Khz - UART

https://www.seeedstudio.com/depot/images/product/P1240147.jpg

El mini-módulo de tarjeta RDM 125KHz está diseñado para leer códigos de tarjetas de 125KHz compatibles con etiquetas de solo lectura y tarjetas de lectura/escritura. Puede aplicarse en seguridad de oficina/hogar, identificación personal, control de acceso, anti-falsificación, juguetes interactivos y sistemas de control de producción, etc.

Nota: El módulo notificará cada vez que se acerque una etiqueta de 125khz, el número de serie de la etiqueta se enviará a través del pin TX. Forma fácil para un módulo RFID en proyectos MCU o conexión PC vía UartSB.

Características

  • Soporta antena externa
  • Distancia efectiva máxima hasta 50mm
  • Tiempo de decodificación menor a 100ms
  • Interfaz UART TTL
  • Soporta etiquetas compatibles EM4100 de solo lectura o lectura/escritura
  • LED bicolor externo integrado y controlador de zumbador
  • Diseño de contorno pequeño

Especificaciones

Puede incluir especificaciones clave y otras especificaciones.

Especificaciones Clave

Frecuencia125KHz
Velocidad de Baudios9600 (Nivel de Electricidad TTL formato RS232)
interfazWeigang26 O formato RS232 Nivel de Electricidad TTL
Fuente de alimentaciónDC 5V(±5%)
Corriente<50Ma
Rango de operación>50mm(Depende de la forma de la Tarjeta/Etiqueta, fabricante)
Puerto I/O expandidoN/A
Luz indicadoraN/A
Temperatura de trabajo-10℃~ +70℃
Temperatura de almacenamiento-20℃~ +80℃
Humedad máx.Humedad relativa 0 ~ 95%
Tamaño38.5mm ×19mm×9mm

Definición de pines y clasificación

Mira la imagen de abajo (Dimensiones Mecánicas), y verifica la lista de definición de pines aquí:

Definición de Pines : P1: PIN1 TX PIN2 RX PIN3 PIN4 GND PIN5 +5V(DC) P2: PIN1 ANT1 PIN2 ANT2 P3: PIN1 LED PIN2 +5V(DC) PIN3 GND

Dimensiones Mecánicas

Uso

Formato de salida de datos RS232 Interfaz TTL

  1. 9600bps,N,8,1
  2. CHECKSUM: tarjeta 10byte DATA completa hacer operación XOR
0210 Caracteres de Datos ASCIIChechsum03

Ejemplo: número de tarjeta: 62E3086CED

  • Datos de salida: 36H、32H、45H、33H、30H、38H、36H、43H、45H、44H
  • CHECKSUM: (62H) XOR (E3H) XOR (08H) XOR (6CH) XOR (EDH)=08H

Diagrama de secuencia temporal

Ejemplo

Datos de salida(HEX): 02 | 30 31 30 30 30 37 33 34 45 30 | 44 32 | 03 ->Cambiar a Decimal Número de Tarjeta Decimal: 48 49 48 48 48 55 51 52 69 48 CheckSum Decimal: 68 50 ->Referirse a la tabla ASCII, obtener valor ASCII Número de Tarjeta ASCII: 0 1 0 0 0 7 3 4 E 0 CheckSum ASCII : D 2 (01H) xor (00H) xor (07H) xor (34H) xor (E0H) = D2H

Programación

Conecta RX/TX al puerto UART de Arduino, código demo Uart:

void setup()
{
Serial.begin(9600);
}
void loop()
{
if(Serial.available())
{
while(Serial.available())
Serial.write(Serial.read());
}
}

Recursos

Soporte Técnico y Discusión del Producto

si tienes algún problema técnico. envía el problema a nuestro foro. ¡Gracias por elegir nuestros productos! Estamos aquí para brindarte diferentes tipos de soporte para asegurar que tu experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para satisfacer diferentes preferencias y necesidades.

Loading Comments...