Saltar al contenido principal

Panel Solar 1w 80*100

Este es un panel solar personalizado, que se conecta directamente con muchas de nuestras placas de desarrollo y tiene una alta eficiencia del 15.5%. La unidad tiene un recubrimiento epoxi transparente con respaldo de tablero duro. ¡Sellado robusto para aplicaciones exteriores!

Especificaciones Clave

PETpaquete
Potencia pico típica0.935W
Voltaje a potencia pico5.5v
Corriente a potencia pico170mA
Longitud100 mm
Ancho75 mm
Profundidad1.5 mm
Peso33g
Eficiencia15.5%
Diámetro del cable 1.5mm
conector 2.0mm JST

Ver También

Soporte Técnico y Discusión del Producto

¡Gracias por elegir nuestros productos! Estamos aquí para brindarle diferentes tipos de soporte para asegurar que su experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para atender diferentes preferencias y necesidades.

Loading Comments...