Saltar al contenido principal

Panel Solar 2.5W 116*160

Este es un panel solar personalizado, que se conecta directamente con muchas de nuestras placas de desarrollo y tiene una alta eficiencia del 15%. La unidad tiene un recubrimiento epoxi transparente con respaldo de tablero duro. ¡Sellado robusto para aplicaciones exteriores!

Especificaciones


  • Tamaño PCB : 1161601.5 mm

  • Monolítico : 9.57*156 mm

  • Eficiencia : 15%

  • Voltaje:5.5V;

  • Corriente:450mA

  • Potencia:2.5W

  • Conector: 2.0mm JST

  • Tipo:156 Dos líneas;

  • Material PCB : toda fibra de vidrio

  • Requisitos PCB : positivo

  • Requisitos de calidad :

    • planitud menor a 0.1mm
    • limpio, no se permite tener rayones
    • fenómeno de desprendimiento de pintura, tal como un agujero no se permite tener desviación
  • Nota : tolerancia Positiva y negativa 0.1mm

  • Nombre: laminado PET (116*160)

  • Disposición:1*11(serie) SIN espaciado pegado artical negro;

Soporte Técnico y Discusión del Producto

si tienes algún problema técnico. envía el problema a nuestro foro. ¡Gracias por elegir nuestros productos! Estamos aquí para brindarte diferentes tipos de soporte para asegurar que tu experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para atender diferentes preferencias y necesidades.

Loading Comments...