Saltar al contenido principal

Kits de enlace RF de largo alcance de 2KM con codificador y decodificador

Este es un kit de enlace RF de 433mhz de súper largo alcance. Viene con tecnología VCO, PLL, frecuencia estable y súper capacidad anti-interferencia. Puedes usarlo directamente con tus proyectos, como transporte de datos inalámbrico, control remoto, etc.

Especificaciones​


ParámetroValor
Voltaje de trabajoReceptor(3-5V), Transmisor(3-9V)
Corriente de trabajo≤2.5mA(5.0VDC)
Principio de operaciónSuperheterodino(VCO, PLL)
ModulaciónOOK/ASK
Banda de trabajo433.92MHz (servicio personalizado disponible)
Ancho de banda1.5MHz
Sensibilidad-105dBm (50Ω)
Velocidad<5Kbps
Forma de decodificaciónPT2272
Longitud de antena18cm
Rango de transmisión2 km

Ideas de Aplicación​


  • Interruptor inalámbrico
  • Transmisión remota
  • Control inalámbrico

Descripción del Hardware​


Primeros Pasos​


  • Por favor sigue las Instrucciones para configurar el sistema de comunicación.
  • Conecta la batería, botón y placas de transmisión.

!!!Note ¡Por favor usa una fuente de alimentación de 3-5V! 9V dañará la placa receptora.

  • Conecta la batería, LEDs y placas receptoras.

!!!Note No pongas el módulo RX y el módulo TX demasiado cerca: esto evitaría que funcionen. Asegúrate de que el módulo RX y el módulo TX estén al menos a 1 metro de distancia entre sí.

  • Cuando presionamos el botón en el lado del Transmisor, el LED relacionado en el lado del receptor se encenderá.

Recursos​


Soporte Técnico y Discusión del Producto​

si tienes algún problema técnico. envía el problema a nuestro foro. ¡Gracias por elegir nuestros productos! Estamos aquí para brindarte diferentes tipos de soporte para asegurar que tu experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para satisfacer diferentes preferencias y necesidades.

Loading Comments...