Saltar al contenido principal

Generador micro hidráulico de 3.6V

https://www.seeedstudio.com/depot/images/large/product/mhg_01_LRG.jpg

La energía micro hidráulica es energía limpia y renovable. Aquí tenemos un generador micro hidráulico G 1/2 que puede suministrar voltaje de salida estable y corriente de salida estable con la ayuda de un circuito estabilizador de voltaje y una batería recargable. Podemos instalarlo en casa para ahorrar energía doméstica, como usar una ducha de aspersión para encender LEDs, etc.

Diagrama de Presión y Flujo

Diagrama de Flujo y Voltaje de Salida

nota

Este módulo ha añadido un circuito estabilizador de voltaje y una batería recargable, el voltaje de salida es establemente 3.6v y la corriente de salida es establemente 300mA. Diagrama de Flujo y Voltaje de Salida

Especificaciones


Peso165 g
Voltaje de salida3.6V
Capacidad de la batería300mA
Presión máxima de trabajo1.75 MPa
Presión de trabajo0~1.75MPa
Temperatura de trabajo0~110°C
Máximo30min a 110 °C
Rango de flujo recomendado1.5~20 l/min(Presión 0.05-0.2mpa)
Método de instalacióndirección de la flecha
Materialnylon/fibra de vidrio,Poliformaldehído
Tamaño de las aberturas de entrada y salida0.8 pulgadas

Dimensiones Mecánicas


Uso


Instalación de Hardware

Soporte Técnico y Discusión del Producto

si tienes algún problema técnico. envía el problema a nuestro foro. ¡Gracias por elegir nuestros productos! Estamos aquí para brindarte diferentes tipos de soporte para asegurar que tu experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para satisfacer diferentes preferencias y necesidades.

Loading Comments...