Saltar al contenido principal

Llavero inalámbrico de 315Mhz para coche con cadena

Este es un llavero inalámbrico para coche con 4 botones: Bloquear, desbloquear, silenciar y activar alarma. Un LED azul se encenderá cuando se presione cualquier botón. Usa este llavero para comunicarte con el Relé Inalámbrico Codec-Adaptativo para tu proyecto de control remoto.

Características


  • Rango de frecuencia: Alto: 315.15MHZ Promedio: 315.025MHZ Bajo: 314.85MHZ

  • Esquemas de modulación: modulación de amplitud (AM)

  • Velocidad de transferencia de datos: 625HZ

  • Potencia de salida: ≤ 12mW

  • Voltaje de batería: DC12V

  • Temperatura de funcionamiento: -30 ℃ ~ +85 ° C

Seguimiento de Versiones

Revisión Descripciones Lanzamiento
v0.9b Lanzamiento público inicial Nov 04, 2009

Soporte Técnico y Discusión del Producto

si tienes algún problema técnico. envía el problema a nuestro foro. ¡Gracias por elegir nuestros productos! Estamos aquí para brindarte diferentes tipos de soporte para asegurar que tu experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para satisfacer diferentes preferencias y necesidades.

Loading Comments...