Skip to main content

4WD Driver Platform V1.0

4WD Driver Platform V1.0 (No incluye chip Intel Edison) es una placa controladora de motores que soporta tracción de 4 ruedas con control bidireccional y completo para cada motor. La característica más importante de esta placa controladora es su expandibilidad lograda mediante interfaces grove que pueden hacer tu proyecto más versátil. También cuenta con un SDK (kit de desarrollo de software) detallado y simple que hará tu proceso de desarrollo más rápido y fácil. Con Edison instalado, puedes construir un sistema potente para satisfacer tus diferentes necesidades.

Características


  • Soporta puente UART de USB a dispositivo
  • Soporta OTG(On The Go)
  • Soporta puerto de programación SPI
  • Soporta interfaz Grove: puerto UART1, puerto I2C3
  • Soporta conducción de motor encoder de 4 ruedas con bidireccional(Corriente Pico: 3A)
  • Soporta función de protección contra sobrecorriente, sobrecarga y cortocircuito.
  • SDK detallado y simple
  • Diseñado para plataforma Intel Edison.

Especificaciones


Parámetros básicos
Voltaje de entrada6-16V
Voltaje de salida5V/4V/3.3V/1.8V
Corriente en reposoMenos de 150mA
Dimensiones130*110mm
Controlador de motor
Chip controladorMC33931(Freescale) * 4, independiente
Voltaje de entrada5-30V
Corriente de salida3A(MAX)
ProtecciónCorte automático de salida por sobretemperatura, bajo voltaje y ocurrencias de cortocircuito
Expandibilidad
Interfaz I2C3
Interfaz SPI1
Interfaz UART2
Interfaz USB OTG1

Ideas de aplicación


  • Varios tipos de robots

  • Controlador de motor

  • Coche de juguete

  • Control Industrial

Descripción general del hardware


Tenga en cuenta que solo el voltaje de 3.3 V es válido para aplicar en TODAS las interfaces de motor y módulos grove.

Primeros pasos


note

Esta sección solo le muestra cómo construir un entorno de desarrollo básico. Puede construir un entorno de desarrollo para su proyecto con las siguientes guías:

Ensamblar Edison en la placa 4WD Driver

Material requerido

  • 4WD Driver Platform V1.0 *1

  • Intel Edison *1

  • 2 cables USB Micro B a Tipo A

**Trabajo de software ***

Regla general: Recomendamos que solo seleccione controladores y herramienta de flash para instalar primero si su velocidad de conexión al servidor de Intel no es lo suficientemente rápida. Descargar otras herramientas por separado será mucho más rápido.

note

4WD Driver Platform V1.0 no es compatible con Windows 10 en este momento.

Verificar su IDE

Descargar un putty para comunicación serial

1.Abrir administrador de dispositivos.

2.Encontrar puerto serial USB. Bajo Puertos(COM & LPT), encontrar Puerto Serial USB(COMx)(Ejemplo: Puerto Serial USB(COM3))

3.Iniciar putty y configurarlo como muestra la siguiente figura (marcado con rectángulo rojo)

configuraciones de putty

4.Hacer clic en Abrir para entrar al terminal serial

inicio de sesión de putty

5.Presionar la tecla Enter para ingresar nombre de usuario y contraseña para iniciar sesión en el sistema en Edison.

note
  • No existe contraseña si es la primera vez que usa su chip Edison.
  • Puede flashear la imagen de firmware más reciente a Edison con Intel Flash Tool.

6.Ahora su IDE está bien instalado.

Demo


note
  • Esta sección le mostrará una demostración que implementó algunas funciones simples.
  • asegúrese de haber construido un entorno de desarrollo exitoso mediante las secciones anteriores y asumimos que tiene conocimiento básico para la plataforma Arduino.

Puede consultar Edison 4WD Auto Robotic Platform 2.0 para una aplicación práctica con 4WD Driver Platform V1.0.

Visor de esquemas en línea

Recursos


Soporte Técnico y Discusión de Productos

¡Gracias por elegir nuestros productos! Estamos aquí para brindarte diferentes tipos de soporte para asegurar que tu experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para satisfacer diferentes preferencias y necesidades.

Loading Comments...