Saltar al contenido principal

Kit de Robot con Ruedas Mecanum 4WD Series

Los productos de la serie Kit de Robot con Ruedas Mecanum 4WD son plataformas móviles de tracción en las cuatro ruedas basadas en ruedas Mecanum. Cada kit contiene dos ruedas mecanum izquierdas así como dos ruedas mecanum derechas. Las cuatro ruedas Mecanum están conectadas cada una a un motor separado con control independiente. Dependiendo de la dirección y velocidad de cada rueda individual, la plataforma móvil puede moverse hacia adelante, hacia atrás, lateralmente y en cualquier otra dirección deseada o girar. Dos módulos de control remoto – módulo BLE y módulo RF – pueden añadirse a este kit para permitir el control remoto.

La rueda Mecanum es un diseño para una rueda que puede mover un vehículo en cualquier dirección. Es una rueda convencional con una serie de rodillos unidos a su circunferencia. Estos rodillos tienen cada uno un eje de rotación a 45° respecto al plano de la rueda y a 45° respecto a una línea que pasa por el centro del rodillo paralela al eje de rotación de la rueda. Hay dos tipos de ruedas Mecanum, rueda Mecanum para zurdos y para diestros; la diferencia entre ellas es la orientación de los rodillos. Para la rueda Mecanum para zurdos, como se muestra abajo, los rodillos están orientados desde la parte inferior derecha hacia la superior izquierda. Los rodillos para ruedas para diestros están instalados de manera opuesta.

La instalación del kit de Ruedas Mecanum 4WD debe requerir cierto cuidado. Una configuración correcta requiere que cada una de las cuatro ruedas esté configurada de la manera mostrada abajo, donde el eje de rotación del rodillo superior de cada rueda apunta hacia el centro de la plataforma. Por favor note que todo el análisis dinámico y los códigos preescritos están basados en esta configuración.

Los rodillos periféricos angulados traducen una porción de la fuerza en la dirección rotacional de la rueda a una fuerza normal a la dirección de la rueda. Dependiendo de la dirección y velocidad de cada rueda individual, la combinación resultante de todas estas fuerzas produce un vector de fuerza total en cualquier dirección deseada. Sea el radio de la rueda R, la velocidad angular de las cuatro ruedas ω1, ω2, ω3, ω4, las velocidades de los rodillos en cada rueda νg1, νg2, νg3 y νg4, y la velocidad de la plataforma en dirección x, dirección y y velocidad angular νx, νy, y ω0. El origen de coordenadas globales en О, el centro de la plataforma, y los sistemas de coordenadas locales en cada rueda tienen origen en O1, O2, O3 y O4. La distancia desde el medio de la plataforma hasta el medio de la rueda es L1, y L2 es para la distancia entre el medio de la plataforma hasta el eje de rodamiento de la rueda. α es el ángulo de los rodillos: 45º en este caso.

En la coordenada global, la velocidad en el centro de la rueda 1, O1, es

Mientras que en la coordenada local en la rueda 1, la velocidad de O1 es

Combinando las ecuaciones (1) ~ (4), tenemos

Resolviendo (5) y (6), entonces la velocidad angular de la rueda 1 es

Similarmente, la velocidad de las otras 3 ruedas puede calcularse como

La ecuación (8) muestra la relación entre las velocidades de rotación de las ruedas y el movimiento de la plataforma. Teóricamente, la plataforma puede moverse en cualquier dirección mediante una combinación apropiada de la velocidad angular de las cuatro ruedas. De hecho, para esta plataforma, los movimientos más comúnmente usados son bastante limitados. Aquí damos un principio de funcionamiento simplificado de la plataforma. Si te disgustan los números o ecuaciones, simplemente ignora la sección de análisis dinámico, y lee la figura de abajo.

Mover las cuatro ruedas en la misma dirección causa movimiento hacia adelante o hacia atrás, hacer funcionar las ruedas de un lado en dirección opuesta a las del otro lado causa rotación del vehículo, y hacer funcionar las ruedas de una diagonal en dirección opuesta a las de la otra diagonal causa movimiento lateral.

Características

  • Rueda Mecanum Interior

  • Movilidad Omnidireccional

  • Alta Capacidad de Carga

  • Flexibilidad y Extensibilidad

  • Opciones de Control RF/BLE

Lista de Partes

  1. Kit de Rueda Mecanum Izquierda

Nombre de las PartesEspecificaciónMaterialCantidad
1Rueda Mecanum IzquierdaΦ60mm H32mmAluminio y Goma1 pza
2Motor DC25GA 370Metal1 pza
3Soporte de Motor para Motor DCSerie 25Metal1 pza
4Conector de EjeФ13.9mm*23mm/6mmAluminio1 pza
5Tornillo de FijaciónM3×5Metal2 pzas
6Ensambles de Tornillo, Arandela de Resorte y Arandela PlanaM4×18Metal1 pza
7Tornillo de Cabeza Redonda con Ranura en CruzM3×8Metal2 pzas
8Tornillo de Cabeza Redonda con Ranura en Cruz con ArandelaM3×8Metal4 pzas
9Tuerca HexagonalM3Metal4 pzas
  1. Kit de Rueda Mecanum Derecha

Nombre de las PartesEspecificaciónMaterialCantidad
1Rueda Mecanum DerechaΦ60mm H32mmAluminio y Goma1 pza
2Motor DC25GA 370Metal1 pza
3Soporte de Motor para Motor DCSerie 25Metal1 pza
4Conector de EjeФ13.9mm*23mm/6mmAluminio1 pza
5Tornillo de FijaciónM3×5Metal2 pzas
6Ensambles de Tornillo, Arandela de Resorte y Arandela PlanaM4×18Metal1 pza
7Tornillo de Cabeza Cilíndrica con Ranura en CruzM3×8Metal2 pzas
8Tornillo de Cabeza Cilíndrica con Ranura en Cruz con ArandelaM3×8Metal4 pzas
9Tuerca HexagonalM3Metal4 pzas
  1. Versión Básica

Nombre de las PiezasEspecificaciónMaterialCantidad
1Chasis2501455mm, NegroPMMA1 pza
2Plataforma Superior1921455mm, NegroPMMA1 pza
3Tapa de Batería68472mm, NegroPMMA1 pza
4Rueda Mecanum IzquierdaΦ60mm H32mmAluminio&Caucho2 pzas
5Rueda Mecanum DerechaΦ60mm H32mmAluminio&Caucho2 pzas
6Motor DC25GA 370Metal4 pzas
7Soporte de Motor para Motor DCSerie 25Metal4 pzas
8Conector de EjeФ13.9mm*23mm/6mmAluminio4 pzas
9Tornillo de FijaciónM3×5Metal8 pzas
10Ensambles de Tornillo, Arandela de Resorte y Arandela PlanaM4×18Metal4 pzas
11Ensambles de Tornillo, Arandela de Resorte y Arandela PlanaM2×8Metal20 pzas
12Tornillo de Cabeza Cilíndrica Ranurada en CruzM3×8Metal26 pzas
13Tornillo de Cabeza Cilíndrica Ranurada en Cruz con ArandelaM3×8Metal16 pzas
14Tuerca HexagonalM3Metal16 pzas
15Separador HexagonalM3×40Metal5 pzas
16Separador HexagonalM3×10Metal4 pzas
17Separador HexagonalM2×15Metal4 pzas
18Separador HexagonalM2×10Metal6 pzas
  1. Versión RF

Nombre de las PartesEspecificaciónMaterialCantidad
1Chasis2501455mm, NegroPMMA1 pcs
2Cubierta Superior1921455mm, NegroPMMA1 pcs
3Tapa de Batería68472mm, NegroPMMA1 pcs
4Panel de Control Remoto165904mm, TransparentePMMA1 pcs
5Rueda Mecanum IzquierdaΦ60mm H32mmAluminio&Goma2 pcs
6Rueda Mecanum DerechaΦ60mm H32mmAluminio&Goma2 pcs
7Motor DC25GA 370Metal4 pcs
8Soporte de Motor para Motor DCSerie 25Metal4 pcs
9Conector de EjeФ13.9mm*23mm/6mmAluminio4 pcs
10Tornillo de FijaciónM3×5Metal8 pcs
11Ensamblajes de Tornillo, Arandela de Resorte y Arandela PlanaM4×18Metal4 pcs
12Ensamblajes de Tornillo, Arandela de Resorte y Arandela PlanaM2×8Metal32 pcs
13Tornillo de Cabeza Cilíndrica con Ranura en CruzM3×8Metal34 pcs
14Tornillo de Cabeza Cilíndrica con Ranura en Cruz con ArandelaM3×8Metal16 pcs
15Tuerca HexagonalM3Metal16 pcs
16Separador HexagonalM3×40Metal5 pcs
17Separador HexagonalM3×10Metal8 pcs
18Separador HexagonalM2×15Metal4 pcs
19Separador HexagonalM2×10Metal12 pcs
20Grove - I2C Motor Driver2 pcs
21RF Bee2 pcs
22Grove - XBee Carrier2 pcs
23Grove - Thumb Joystick2 pcs
24Grove - Universal 4 Pin Buckled 20cm Cable2 pcs
25Grove - Branch Cable1 pcs
26Cable de Alimentación100mm, Negro3 pcs
27Cable de Alimentación100mm, Rojo3 pcs
28Interruptor Basculante1 pcs
29Conector en Forma de T1 pcs
  1. Versión BLE

Nombre de las PartesEspecificaciónMaterialCantidad
1Chasis2501455mm, NegroPMMA1 pza
2Cubierta Superior1921455mm, NegroPMMA1 pza
3Tapa de Batería68472mm, NegroPMMA1 pza
4Rueda Mecanum IzquierdaΦ60mm H32mmAluminio&Caucho2 pzas
5Rueda Mecanum DerechaΦ60mm H32mmAluminio&Caucho2 pzas
6Motor DC25GA 370Metal4 pzas
7Soporte de Motor para Motor DCSerie 25Metal4 pzas
8Conector de EjeФ13.9mm*23mm/6mmAluminio4 pzas
9Tornillo de FijaciónM3×5Metal8 pzas
10Ensambles de Tornillo, Arandela de Resorte y Arandela PlanaM4×18Metal4 pzas
11Ensambles de Tornillo, Arandela de Resorte y Arandela PlanaM2×8Metal20 pzas
12Tornillo de Cabeza Cilíndrica con Ranura en CruzM3×8Metal10 pzas
13Tornillo de Cabeza Cilíndrica con Ranura en Cruz con ArandelaM3×8Metal32 pzas
14Tuerca HexagonalM3Metal16 pzas
15Separador HexagonalM3×40Metal5 pzas
16Separador HexagonalM3×10Metal4 pzas
17Separador HexagonalM2×15Metal4 pzas
18Separador HexagonalM2×10Metal6 pzas
19Grove - I2C Motor Driver2 pzas
20Grove - BLE1 pza
21Seeeduino1 pza
22Base Shield1 pza
23Grove - Universal 4 Pin Buckled 20cm Cable1 pza
24Grove - Branch Cable1 pza
25Cable de Alimentación100mm, Negro3 pzas
26Cable de Alimentación100mm, Rojo3 pzas
27Interruptor Basculante1 pza
28Conector en Forma de T1 pza

Instrucciones de Ensamblaje

Archivos Adjuntos

Especificaciones del Motor

Soporte Técnico y Discusión de Productos

¡Gracias por elegir nuestros productos! Estamos aquí para brindarle diferentes tipos de soporte para asegurar que su experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para satisfacer diferentes preferencias y necesidades.

Loading Comments...