Saltar al contenido principal

Un kit Meshtastic sandwich DIY de 4 capas

Un nodo meshtastic con todas las funciones está desarrollado basado en XIAO ESP32S3 & Wio-SX1262 Kit. Este kit tipo meshtastic con estructura sandwich de 4 capas toma la placa de expansión xiao como su base. A través de la interfaz grove y la interfaz pin a pin, soporta una variedad de módulos expandibles que son compatibles con el firmware meshtastic. También soporta el protocolo de comunicación I2C, incluyendo iluminación ambiental controlable, sensores de telemetría, sensores ambientales y módulos GPS. Puede configurarse fácilmente para diseño modular y aplicación de funciones a través de la tecnología de comunicación meshtastic. Además, puede conectarse a una batería externa de 3.7V a través del conector de batería JST para realizar un nodo móvil.

pir

Preparación del Hardware

SKUNombre del Producto
102010611XIAO ESP32S3 & Wio-SX1262 Kit
103030356Placa de Expansión XIAO
110010024Carcasa Acrílica para placa de expansión XIAO
109100021Módulo GNSS, Alimentado por Quectel L76K
101020513Grove - Sensor de Temperatura, Humedad, Presión y Gas (BME680)
Batería LiPo 403040-450mA con conector JST
nota
  1. El módulo GNSS necesita tener los pines conflictivos modificados en su predecesor para que pueda conectarse al módulo XIAO ESP32S3 de manera pin a pin. Por lo tanto, por favor compre los módulos GNSS recién almacenados después del 22 de diciembre de 2024.
  2. Se proporciona el archivo DXF de la carcasa acrílica. Puede usar placas acrílicas de 3mm de espesor para cortarla y ensamblarla usted mismo.
XIAO ESP32S3 & Wio-SX1262 KitPlaca de Expansión XIAOCarcasa Acrílica para placa de expansión XIAO
Módulo GNSS, Alimentado por Quectel L76KGrove - Sensor de Temperatura, Humedad, Presión y Gas (BME680)

Además de los módulos anteriores, el kit también soporta los siguientes módulos grove, por favor cómpralos según tus propias necesidades.

Módulos adicionales soportados:

SKUNombre del ProductoEnlace de Compra
101020932Grove - Temperature & Humidity Sensor V2.0 (DHT20) / Upgraded DHT11/ I2C PortObtener Uno
101020192Grove - Barometer Sensor (BMP280)Obtener Uno
101020193Grove - Temp&Humi&Barometer Sensor (BME280)Obtener Uno
101020556Grove - I2C High Accuracy Temperature Sensor(MCP9808)Obtener Uno
101020212Grove - Temp&Humi Sensor(SHT31)Obtener Uno
101020513Grove - Temperature, Humidity, Pressure and Gas Sensor (BME680)Obtener Uno

Paso 1: Flashear el Firmware de Meshtastic

Asegúrate de haber pre-flasheado el firmware de meshtastic al XIAO ESP32S3 ya. Si no lo has hecho, por favor flashea siguiendo esta instrucción.

Paso 2: Resoldar el conector de pines de la placa de expansión XIAO

Para instalar el módulo GNSS en la parte inferior de la placa de expansión XIAO a través de conexión pin a pin, es necesario resoldar el conector hembra de la placa de expansión XIAO y reemplazarlo con un conector hembra equipado con pines macho.

pir

Paso 3: Corte láser de carcasa de acrílico de 3mm

El archivo dxf proporcionado para corte láser.

pir

Soporte Técnico y Discusión de Productos

¡Gracias por elegir nuestros productos! Estamos aquí para proporcionarte diferentes tipos de soporte para asegurar que tu experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para atender diferentes preferencias y necesidades.

Loading Comments...