Fuente de alimentación para protoboard 5V/3.3V
La fuente de alimentación para protoboard 5V/3.3V fue diseñada por SeeedStudio. Puede tomar directamente la energía desde una fuente de alimentación de pared (DC) y entregar un voltaje regulado seleccionable de 5 V o 3.3 V. En comparación con otros diseños de fuentes para protoboard, esta incluye un puerto mini-USB como el Seeeduino. Puedes alternar entre fuentes de alimentación mediante un interruptor. Esta fuente cuenta con un puerto mini-USB y un conector jack. Es compatible con protoboards de 5.3 cm de ancho como la Breadboard transparente - 8.2 × 5.3 cm y también se puede usar con protoboards de 5.5 cm de ancho como la Breadboard básica - 16.5×5.5 cm, aunque queda un poco ajustada.
Con esta placa, puedes alimentar ambas líneas de energía de la protoboard, y cada lado cuenta con su propio interruptor de encendido/apagado.
Características
- Voltaje regulado de 5 V / 3.3 V
- Salida doble (para ambas líneas de la protoboard)
- Selección de voltaje independiente por lado
- Entrada dual (mini-USB o jack de alimentación)
- Especialmente diseñada para uso con protoboards
Especificaciones
Especificación | Condiciones | Min. | Tip. | Máx. | Unidad |
---|---|---|---|---|---|
Voltaje de entrada | 5.0 | 6.5 | 12.0 | V | |
Voltaje de salida | Canal 3.3V | 3.235 | 3.3 | 3.365 | V |
Canal 5V: 10mA≤IOUT≤600mA, 6.5V≤VIN ≤12V | 4.9000 | 5.0 | 5.100 | V | |
Corriente de salida | 800 | mA |
Usage
Uso
Instalación del Hardware
- Alinea la polaridad del conector con la protoboard. (Normalmente Rojo para +, Azul para -)
- Conecta completamente la placa a la protoboard.
Ahora puedes desactivar la energía con los dos jumpers o usar los interruptores verticales para seleccionar el voltaje. El interruptor horizontal se usa para elegir entre entrada por conector jack o mini-USB.
Soporte
Si tienes preguntas o sugerencias de mejora para el diseño, puedes visitar nuestro foro o compartir en Wish.
Historial de Versiones
Revisión | Descripción | Lanzamiento |
---|---|---|
v1.0b | Versión pública inicial | 16 de nov. 2009 |
v1.1 | Conector JST reemplazado por conector DC Jack | 20 de sept. 2011 |
Visor de Esquemático en Línea
Licencia
Esta documentación está licenciada bajo Creative Commons Atribución-CompartirIgual 3.0.
El código fuente y bibliotecas están licenciados bajo GPL/LGPL, consulta los archivos fuente para más detalles.
Soporte Técnico y Discusión del Producto
¡Gracias por elegir nuestros productos! Estamos aquí para brindarte soporte y asegurar que tu experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos diversos canales de comunicación para adaptarnos a tus necesidades.