Saltar al contenido principal

Primeros pasos con el Módulo de Relé Wi-Fi de 6 Canales en Home Assistant


Descripción General

El Módulo de Relé Wi-Fi de 6 Canales es un dispositivo inteligente de Seeed Studio diseñado para control dentro de un rango de voltaje DC seguro, no para electrodomésticos alimentados con AC. Su configuración de seis canales soporta control independiente de hasta seis cargas, convirtiéndolo en una excelente opción para automatizar una variedad de dispositivos en entornos de hogar inteligente.

Además de sus seis canales de relé, este módulo también cuenta con dos interfaces de expansión Grove adicionales, permitiendo a los usuarios integrar sensores o actuadores adicionales para escenarios de automatización más avanzados.

Esta guía proporciona un recorrido detallado, incluyendo configuración, integración y configuración avanzada para usuarios que van desde principiantes hasta entusiastas del hogar inteligente.

Características Clave y Especificaciones

CaracterísticaDetalles
Voltaje de EntradaDC 5V(Para XIAO)
Voltaje de resistencia DCDC 0~30V
Carga Máxima10A por canal
Canales6 (control independiente para cada canal)
Tipo de ConexiónWi-Fi
Puerto eléctricoNO (Normalmente Abierto), COM (Común), NC (Normalmente Cerrado)
Extensión GroveIIC×1, UART×1
Advertencia de Seguridad

Este módulo de relé está diseñado para operación DC de bajo voltaje. No lo conecte a alimentación AC para evitar riesgos eléctricos. Siempre desconecte la fuente de alimentación antes de cablear el relé para prevenir cortocircuitos y descargas eléctricas.

Los voltajes que excedan 24V pueden causar descargas eléctricas o quemaduras, especialmente en casos de piel dañada o en ambientes húmedos. Tenga precaución al manipular dispositivos eléctricos para evitar lesiones.

Diseño Físico y Conexiones

  • NO (Normalmente Abierto): El terminal normalmente abierto. Por defecto, este terminal no está conectado al terminal común (COM). Cuando el relé se activa, el terminal NO se conecta al terminal COM. Se usa típicamente para controlar el interruptor de una carga.

  • COM (Común): El terminal común del relé, compartido como punto de conexión a un lado del circuito.

  • NC (Normalmente Cerrado): El terminal normalmente cerrado. Por defecto, este terminal está conectado al terminal común (COM). Cuando el relé se activa, la conexión entre el terminal NC y el terminal COM se rompe. Se usa típicamente para escenarios que requieren control de desconexión.

    XIAO GPIOCanal de Relé
    GPIO2Relé 1
    GPIO21Relé 2
    GPIO1Relé 3
    GPIO0Relé 4
    GPIO19Relé 5
    GPIO18Relé 6

Primeros Pasos

Requisitos

  1. Componentes Principales:
  2. Red:
    • Wi-Fi estable para interacción fluida entre hardware y Home Assistant.

Paso 1: Configurando Home Assistant

  1. Instalación: homeassistant ya está preinstalado en Home Assistant Green.
  2. Habilitando el Complemento ESPHome:
    • Acceda al panel de Home Assistant.
    • Navegue a la sección "Add-ons" y busque el complemento ESPHome.
    • Haga clic en "Install" y luego en "Start" para habilitarlo.
    • Una vez instalado, configure el complemento para asegurar la comunicación adecuada con el XIAO ESP32C6.

Al reunir los componentes necesarios y configurar Home Assistant con el complemento ESPHome, estará listo para proceder con la integración del módulo de relé de 6 canales.

Paso 2: Preparando el Módulo de Relé

Por defecto, su dispositivo (XIAO ESP32C6) viene pre-flasheado con firmware para relé de 6 canales. Sin embargo, hay dos escenarios donde puede necesitar actualizar el firmware:

  1. Re-flashear el Firmware: Si el firmware existente está corrupto o necesita empezar de nuevo.
  2. Actualizar el Firmware: Si hay una versión más nueva del firmware con funcionalidad mejorada.

Hay dos métodos simples para flashear el firmware:

precaución

Firefox no soporta flashear firmware en dispositivos ESP. Por favor use Google Chrome o Microsoft Edge en su lugar.

Puede usar esta Herramienta Web para un método fácil y directo de flashear su firmware. Simplemente siga las instrucciones en pantalla.

  • Haga clic en el botón CONNECT para iniciar la conexión. La herramienta actualizará automáticamente el firmware.

Si algo sale mal, siga los pasos de solución de problemas en pantalla o cambie al método ESPHome Web para completar el proceso.

Con cualquiera de los métodos, tendrá su firmware actualizado y listo para integración con Home Assistant.

Paso 3: Configuración de Red

  1. Habilitar Punto de Acceso:
    • Al encender por primera vez, el módulo creará una red Wi-Fi (SSID: seeedstudio-6-channel-relay).
  1. Acceder a la Configuración:
    • Conéctese a la red usando un teléfono o PC.
    • Abra un navegador y navegue a http://192.168.4.1.
    • Ingrese el SSID y contraseña de su red Wi-Fi doméstica.
  1. Integración con Home Assistant:
    • Una vez conectado a la red doméstica, el módulo será descubrible en Home Assistant bajo Settings -> Devices & Services.

De esta manera, puede conectar el módulo a su red de Home Assistant y permitir que Home Assistant lo descubra.

Paso 4: Añadir el dispositivo del módulo

  1. Descubrimiento Automático:
    • Asegúrate de que ESPHome esté instalado en Home Assistant.
    • Navega a Configuración -> Dispositivos y Servicios -> Integraciones y busca el dispositivo.
  2. Configuración Manual:
    • Si no se descubre automáticamente, añade manualmente el dispositivo especificando su dirección IP.

Después de añadir el dispositivo, puedes ver los seis interruptores en la página de Resumen.

También puedes establecer el nombre de cada interruptor individualmente.

Paso 5: Conectar los electrodomésticos que deseas controlar

Advertencia de Seguridad

Este módulo de relé está diseñado para operación de CC de bajo voltaje. No lo conectes a alimentación de CA para evitar riesgos eléctricos. Siempre desconecta la fuente de alimentación antes de cablear el relé para prevenir cortocircuitos y descargas eléctricas.

Los voltajes que excedan 24V pueden causar descargas eléctricas o quemaduras, especialmente en casos de piel dañada o en ambientes húmedos. Ten precaución al manejar dispositivos eléctricos para evitar lesiones.

  1. Cableado:
    • Sigue la sección de Diseño Físico y Conexiones para cablear el módulo de relé.
    • Asegúrate de que todas las conexiones estén seguras y no haya cables expuestos.
  2. Encendido:
    • Enciende el módulo a través de USB.
    • Enciende la fuente de alimentación de CC para controlar otros electrodomésticos.

Seguridad y Mantenimiento

  1. Inspecciona periódicamente el cableado en busca de desgaste y deterioro.
  2. Usa dispositivos de protección de circuito apropiados, como fusibles o interruptores.
  3. Mantén el dispositivo alejado del agua y el calor excesivo.

Preguntas Frecuentes

  1. ¿Qué sucede si el dispositivo se desconecta del Wi-Fi?
    • El módulo intentará reconectarse automáticamente. Si falla, habilitará su punto de acceso de respaldo para reconfiguración.
  2. ¿Puedo usar el puerto USB mientras está conectado a alimentación de CA?
    • No, usar USB mientras está conectado a alimentación de CA puede dañar el dispositivo o crear un riesgo de seguridad.
  3. ¿Puede este módulo funcionar sin Home Assistant?
    • Sí, el módulo puede ser controlado a través de su dirección IP local o integrado con otras plataformas que soporten ESPHome o MQTT.

Recursos

Soporte Técnico y Discusión de Productos

¡Gracias por elegir nuestros productos! Estamos aquí para brindarte diferentes tipos de soporte para asegurar que tu experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para atender diferentes preferencias y necesidades.

Loading Comments...