Skip to main content

Convertidor DC - DC (1V - 12V1.5A)

Este es un regulador de voltaje reductor DC/DC que convierte un voltaje de entrada entre 4.5 V y 16 V en un voltaje más bajo entre 1 V y 12 V, capaz de manejar una carga de 1.5 A con excelente regulación de línea y de carga.

En algunos proyectos puedes necesitar diferentes voltajes (1–12 V) para tus dispositivos. Sin una fuente de energía como esta, puede ser tedioso tener que comprar otra. ¡Eso retrasa el proyecto y es muy frustrante! No te preocupes, este módulo puede acelerar tu prototipo, ya que te permite obtener el voltaje que necesitas (por ejemplo: 1.2 V, 1.8 V, 3.3 V, 5 V o 9 V) tan fácilmente como parpadear.

Especificaciones


  • Voltaje de entrada: 4.5–16 V
  • Voltaje de salida: 1 V – 12 VDC
  • Consumo térmico: 0.5–1200 mW
  • Resistencia de carga: ajustable
  • Corriente de salida máxima: 1.5 A
  • Rizado de salida: ≤100 mV
  • Frecuencia de conmutación: 500 kHz
  • Temperatura de operación: -40 ℃ a +125 ℃
  • Dimensiones: 36 mm × 30 mm × 10 mm (largo × ancho × alto)

Características


  • Amplio rango de voltaje de salida
  • Corriente de carga garantizada de 1.5 A
  • Voltaje de entrada hasta 16 V
  • Excelente regulación de línea y carga
  • Modo de bajo consumo en espera
  • Potenciómetro preciso para ajuste de voltaje
  • Protección contra sobrecalentamiento y sobrecorriente
  • Ideal para alimentar prototipos en breadboard

Demostración


Conecta el módulo a una breadboard como se muestra en la imagen siguiente. Puedes seleccionar rápidamente una salida de 3.3 V, 5 V o voltaje ajustable mediante un jumper. Al seleccionar la opción ajustable, puedes modificar la salida usando el potenciómetro R12 para obtener un voltaje entre 1 V y 12 V. También puedes usar un Arduino para leer el voltaje de salida a través de A0 y obtener un valor preciso.

Visor de Esquemáticos en Línea

Recursos


Soporte Técnico y Discusión del Producto


¡Gracias por elegir nuestros productos! Estamos aquí para ofrecerte diferentes formas de soporte y asegurar que tu experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Contamos con varios canales de comunicación para adaptarnos a tus necesidades y preferencias.

Loading Comments...