Saltar al contenido principal

Arch Max

El Arch Max es una placa de desarrollo habilitada para mbed para prototipado rápido. Está basada en un microcontrolador STM32F407VET6 con un núcleo ARM Cortex-M4F funcionando a 168MHz. Incluye un enlace abierto para proporcionar depuración SWD, programación de arrastrar y soltar y comunicación serie USB.

Características

  • Habilitado para mbed

    • Herramientas de desarrollo en línea

      • SDK de C/C++ fácil de usar

      • Muchas librerías y proyectos publicados

  • STM32F407VET6 de alto rendimiento

    • MCU ARM Cortex-M4 con FPU a 168MHz

      • 512 KB Flash, 192 KB RAM
  • Enlace abierto integrado para depuración y programación

    • Programación de arrastrar y soltar

      • Comunicación serie USB

      • Depuración SWD con GDB+ pyOCD/OpenOCD, Keil o IAR

  • Factor de forma Arduino, compatible con muchos shields

  • Ethernet integrado, USB y ranura para tarjeta SD para conectividad e intercambio de datos

Especificación

ElementoTípico
Voltaje de Trabajo5V
MicrocontroladorSTM32F407VET6
Memoria Flash512kB
RAM192kB
UART4
I2C3
SPI3
CAN2
SDIO1
Interfaz de cámara1
Eth1
Canales ADC8
Pines I/O40
Voltaje Máximo de Entrada I/O Digital5.0V
Diámetro90mm x 44mm

Definición de pines

Uso

  1. Haz clic en este enlace para iniciar sesión o registrarte en mbed

  2. Importa el programa mbed_blinky

  3. Haz clic en el icono Compile de la barra de herramientas superior para compilar el programa, luego descarga un archivo hex compilado.

  4. Arrastra y suelta el archivo bin descargado en el disco MBED

Puedes abrir main.cpp para cambiar el programa. Por ejemplo, usa el siguiente código para hacer parpadear el LED cada 0.1s

#include "mbed.h"

DigitalOut led(LED1); // on-board led is connected to D13

int main()
{
while (true) {
led = !led;
wait(0.1);
}
}

Depuración

Para habilitar la depuración SWD o para obtener mensajes de depuración a través del puerto serie virtual USB, por favor instala el controlador de mbed.

Actualizar o Restaurar Firmware

La última versión de firmware para el Arch Max es v0203 construida el 8 de octubre de 2014. Para verificar tu versión de firmware y fecha de construcción, abre el archivo MBED.HTM de tu disco MBED en un editor de texto.

El firmware v0203 2014-10-08 para Arch Max

  • Mantén presionado el botón del Arch Max y enciéndelo

  • Aparecerá un disco CRP DISABLD

    • En Windows, reemplaza firmware.bin con el firmware anterior

      • En Linux/Mac, usa el comando: dd if=new_firmware.bin of=firmware.bin conv=notrunc

Versión

NombreVersiónNota
Arch Max v1.0v1.0La fuente de alimentación de 5V no se conectó a la alimentación USB, el usuario debe conectar a alimentación externa
Arch Max v1.1v1.1La fuente de alimentación de 5V puede conectarse a la alimentación USB

Visor de Esquemas en Línea

Recursos

Soporte Técnico y Discusión de Productos

¡Gracias por elegir nuestros productos! Estamos aquí para brindarte diferentes tipos de soporte para asegurar que tu experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para atender diferentes preferencias y necesidades.

Loading Comments...