Saltar al contenido principal

Arch Mix

Arch Mix es una placa de desarrollo delgada y liviana basada en el procesador NXP i.MX RT1052 (3020 CoreMark/1284 DMIPS @ 600 MHz). Lo que la hace adecuada para control industrial, especialmente para escenarios con código extenso y requisitos de aplicaciones de alta velocidad en tiempo real.

El i.MX RT1052 es una nueva familia de procesadores que presenta la implementación avanzada de NXP del núcleo Arm Cortex®-M7. Actualmente, el i.MX RT1052 es la solución Cortex-M7 de mayor rendimiento que ofrece 3036 CoreMarks, lo cual es 13 veces mejor que el microcontrolador LPC1788. Además del rendimiento de alta velocidad, proporciona una respuesta rápida en tiempo real. El i.MX RT1050 también tiene características ricas de audio y video, incluyendo pantalla LCD, gráficos 2D básicos, interfaz de cámara, SPDIF e interfaz de audio I2S.

precaución

El Firmware Inicial de Arch Mix es RT-Thread que está obsoleto, por favor sigue este wiki para flashear el Arduino Bootloader en Arch Mix y úsalo como placa de desarrollo Arduino.

Ideas de Aplicación​

  • Control Industrial
  • Edificios Inteligentes
  • Interfaces Humano-Máquina Industriales
  • Automatización y Control de Procesos
  • Robot

Características​

  • Microcontrolador ARM® Cortex®-M7 600MHz (NXP i.MX RT1052)
  • Velocidad de carga del sistema ultra-rápida
  • Interfaz periférica rica: RMII, CAN, I2C, UART, CSI, I2S, ADC, SPDIF IN/OUT, SWD
  • Más pequeña que otras placas Demo de RT1052/1050: 67mm x 39mm

Especificaciones​

ParámetrosValor
Procesador: NXP i.MX RT1052
PlataformaARM Cortex-M7 MPCore
Frecuencia600 MHz
Boot ROM96KB
RAM On-Chip512KB
Memoria
SDRAM32MB
Flash QSPI8MB
HyperFlash(Opcional)64MB
Conectividad
USB 2.0 Hostx1
USB 2.0 OTG, y entrada de alimentación DC 5Vx1
Interruptor DIP de configuración de arranquex1
LEDLED de alimentación x1
LED RGB de usuario x1
BotonesBotón de reset x1, botón On/Off x1, botón de usuario x1
Interfaz LCD RGB de 24 bitsx1
Conector de tarjeta Micro SDx1
Conector de batería RTC 3Vx1
Header de 22 pinesRMII, CAN, I2C, UART, CSI, I2S,
ADC, SPDIF IN/OUT, SWD
Tabla 1.Especificación

Descripción General del Hardware​

Figura 1. Descripción General del Hardware Frontal

Figura 2. Descripción General del Hardware Posterior
nota

*0 Necesitas alimentar el Arch Mix por el puerto USB OTG. Para la diferencia entre USB HOST y USB OTG, por favor consulta aquí.



*1 Proporcionamos dos opciones para la memoria flash, puedes usar 64M HyperFlash(U7-por defecto DNP) o 8M QSPI Flash(U11-selección por defecto).



*2 Después de que la placa esté alimentada por USB OTG, puedes encender y apagar el sistema presionando y manteniendo presionado (aproximadamente 3~5 segundos) este botón.



*3 Ten en cuenta que este puerto es un puerto de batería CR2032 de 1.25mm, no conectes una batería Li-Po. Si quieres usar la función RTC, puedes buscar 'CR2032 Battery with Wire Leads' en Amazon u otra web.

Alimentación

Por favor suministra alimentación a través del puerto Micro-USB OTG.

Peligro
  • El voltaje de alimentación de entrada es 5V, no puede exceder 5.5V.
  • Todos los niveles de interfaz IO digital y analógica son 3.3V. Por favor no ingreses más de 3.3V, de lo contrario la CPU puede dañarse.
  • La interfaz alimentada por batería del RTC(J6) solo puede conectarse a una batería de botón de aproximadamente 3V, y el voltaje no puede exceder 3.6V.

Interruptor

El Arch Mix puede configurarse en tres modos de arranque diferentes: HyperFlash, QSPI Flash y tarjeta SD. Usamos QSPI Flash por defecto, cuando cambies el modo de arranque, necesitas cambiar el interruptor DIP a la posición correspondiente.

DISPOSITIVOBOOT_CFGValor de las cuatro teclas SW1
HyperFlash0x02_000 , 1 , 1 , 0
QSPI Flash0x00_000 , 0 , 1 , 0
SD0x00_401 , 0 , 1 , 0
Tabla 2.Configuración de BOOT

Botón

Hay tres botones en esta placa, por favor consulta la tabla de funciones.

NombreFunciónDetalle
SW2Botón de UsuarioPara configuración del usuario, para esta placa de desarrollo el pin No. 125 es SW2
SW3RESETReinicio del sistema, cuando presiones este botón el sistema se reiniciará
SW4Encendido/ApagadoEnciende y apaga el sistema presionando y manteniendo presionado (aproximadamente 3~5 segundos) este botón
Tabla 3.Tabla de función de botones

Interfaz LCD

Como puedes ver, hay una interfaz LCD de 50 pines en esta placa, soporta hasta resolución WXGA de 1366 x 768. En caso de que necesites una pantalla LCD para esta placa, puedes usar la pantalla serie LCD8000. Consulta los enlaces a continuación.

LCD de NXP
LCD de Embest

Distribución de Pines​

Figura 3. Distribución de pines, haz clic en la imagen para ver el archivo original
tip

La mayoría de los pines del procesador NXP i.MX RT1050 tienen función de multiplexación, puedes hacer clic en el archivo adjunto a continuación para ver la multiplexación detallada de pines.

Tabla de Definición de Pines Arch Mix

Diagrama de Bloques​

Figura 4. Diagrama de Bloques Arch Mix, haz clic en la imagen para ver el archivo original

Diagrama de Dimensiones​

Figura 5. Dimensiones de la Placa, Unidad(mm)

Flasheando el Bootloader de Arduino al Arch Mix​

¡Ahora puedes flashear el bootloader de Arduino al Arch Mix y usarlo como una placa Arduino! Esta puede ser una de las placas Arduino más potentes (Cortex M7) del mercado.

Configuración de Interruptores​

Asegúrate de que esté ejecutándose desde el QSPI donde los interruptores están en orden:

  • 0010

Hardware Requerido​

  • Arch Mix x 1

  • Sondas de Depuración J-Link x 1

Comenzando​

  • Descarga e instala el software J-Flash desde el sitio oficial según el SO de tu PC.

  • Encuentra la ruta de instalación de J-Flash y realiza los siguientes cambios.

  • Navega a la ubicación de instalación: SEGGER/JLink_V686/Devices/NXP/iMXRT105x.

Por ejemplo, para macOS, mi ruta de instalación es: /Applications/SEGGER/JLink_V686/Devices/NXP/iMXRT105x

  • Descarga y descomprime el iMXRT105x.zip, pega y reemplaza los archivos en esta ruta.
  • Navega de vuelta a la ubicación raíz de SEGGER/JLink_V686 y debería haber un archivo llamado JLinkDevices.xml. Abre el archivo con un editor y busca NXP_iMXRT105x_ y deberías ver que hay algunas opciones. Copia y pega el siguiente código en la misma sección como se indica en el diagrama:
  <Device>
<ChipInfo Vendor="NXP" Name="MCIMXRT1051QSPI" WorkRAMAddr="0x20000000" WorkRAMSize="0x00080000" Core="JLINK_CORE_CORTEX_M7" />
<FlashBankInfo Name="QSPI Flash" BaseAddr="0x60000000" MaxSize="0x02000000" Loader="Devices/NXP/iMXRT105x/NXP_iMXRT105x_QSPI.elf" LoaderType="FLASH_ALGO_TYPE_OPEN" />
</Device>
<Device>
<ChipInfo Vendor="NXP" Name="MCIMXRT1052QSPI" WorkRAMAddr="0x20000000" WorkRAMSize="0x00080000" Core="JLINK_CORE_CORTEX_M7" />
<FlashBankInfo Name="QSPI Flash" BaseAddr="0x60000000" MaxSize="0x02000000" Loader="Devices/NXP/iMXRT105x/NXP_iMXRT105x_QSPI.elf" LoaderType="FLASH_ALGO_TYPE_OPEN" />
</Device>
  • Guarda el archivo.

  • Ahora J-Flash está configurado y puedes abrir el software J-Flash.

  • Crea un nuevo proyecto J-Flash y selecciona el MCIMXRT1052QSPI como el chip. Puedes usar el filtro para ayudarte a encontrar este chip. Si no puedes ver este chip, entonces hay algo mal en tus configuraciones previas de J-Flash, y por favor verifica de nuevo.

  • Conecta los pines SWD del J-Link a los pines SWD del Arch Mix.

    • DIO a DIO
    • CLK a CLK
    • GND a GND
  • Selecciona Target -> Connect desde el menú desplegable superior izquierdo de J-Flash. Una vez conectado, deberías ver:

Si no se puede conectar, por favor verifica el cableado del J-Link y Arch Mix de nuevo.

  • Selecciona Target -> Production Programming para flashear el bootloader al Arch Mix.
  • Reinicia el Arch Mix y ahora el bootloader de Arduino está flasheado en él!

Primeros pasos con Arduino​

  • Añade la librería de la placa Arch Mix al IDE de Arduino:

Abre tu IDE de Arduino, haz clic en File > Preferences, y copia la siguiente url en Additional Boards Manager URLs:

https://files.seeedstudio.com/arduino/package_seeeduino_boards_index.json

Haz clic en Herramientas > Placa > Gestor de placas y busca Arch Mix en el Gestor de placas.

  • Abre el ejemplo de parpadeo de LED: Archivo > Ejemplos > 01.Basics > Blink.
  • Necesitarás seleccionar la entrada en el menú Herramientas > Placa que corresponda a tu Arduino. Selecciona el Arch Mix.
  • Elige el puerto correcto:
  • Haz clic en cargar y el LED en Arch Mix debería comenzar a parpadear! ¡Ahora tienes una potente placa Cortex M7 en tus manos!
nota

Para el mapa de pines de Arduino, puedes consultar aquí para más referencia.

Usando NXPBooTUtility para flashear el bootloader de Arduino​

Si no tienes un J-Link a mano, también hay otra forma de flashear el bootloader usando NXP Boot Utility, pero solo es compatible con Windows.

git clone https://github.com/JayHeng/NXP-MCUBootUtility
  • Navega a la carpeta NXP-MCUBootUtility, ve a NXP-MCUBootUtility/bin y abre el NXP-MCUBootUtility.exe.

  • Conecta el Pin Rx del Arch Mix al Pin 3.3V usando un cable jumper hembra y ajusta los interruptores a 0001

  • Conecta el Arch Mix a tu computadora y deberías ver la siguiente pantalla:

  • Haz clic en Boot Device Configuration, elige la Flash y haz clic en OK.
  • Haz clic en Connect to ROM para entrar al modo de descarga:
  • Elige el Bootloader:
  • Haz clic en All in One Action y descargará el bootloader al Arch Mix!

  • Una vez completado el flasheo, ajusta el interruptor de vuelta a 0010 y presiona reset. ¡Ahora el Arduino Bootloader está flasheado en el Arch Mix usando la NXP Boot Utility!

attention icon

Atención

Asegúrate de que los interruptores estén ajustados de vuelta a 0010 para entrar al arranque desde Flash QSPI y funcionar como placa de desarrollo Arduino.

Recursos​

Guía de Firmware del Arch Mix
Herramientas

Visor de Esquemáticos en Línea​

Recursos​

Soporte Técnico y Discusión de Productos​

Gracias por elegir nuestros productos! Estamos aquí para brindarte diferentes tipos de soporte para asegurar que tu experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para satisfacer diferentes preferencias y necesidades.

Loading Comments...