Saltar al contenido principal

BLE Micro

El BLE Micro es un módulo de bajo costo basado en ARM cortex-m0 para diseños Bluetooth® Smart con el SoC nRF51822. El módulo proporciona acceso a un máximo de 23 pines GPIO a través de pads de pines e incorpora una antena PCB integrada para minimizar el costo del material pero también con un buen rendimiento. Los ingenieros de aplicaciones pueden aplicar fácilmente el módulo para sus aplicaciones sin preocuparse por la coincidencia de impedancia específica o los problemas de diseño de radio relacionados con la soldadura de paso fino.

Características


  • Radio multi-protocolo de 2.4GHz

  • Procesador ARM Cortex M0 de 32 bits

  • 256kB flash/16kB RAM

  • Potencia de salida programable desde +4dBm hasta -20dBm

  • 23 pines GPIO flexibles y configurables

  • Amplio rango de voltaje de alimentación (1.8 V a 3.6 V)

  • RSSI

Especificaciones


EspecificaciónValor
MicroprocesadornRF51822 basado en ARM Cortex M0 de 32 bits
Dimensiones externas13.0mm x 18.5mm x 2.3mm
Alimentación3.3V
Velocidad de datos en el aire250 kbps, 1 Mbps o 2 Mbps
ModulaciónGFSK
Potencia de salidaProgramable: +4 a -20dBm en pasos de 4dB
Sensibilidad-92.5dBm Bluetooth low energy /96dBm a 250kb/-90dBm a 1Mbs/-85dBm a 2Mbs
Consumo de corriente de radio LDO a 1.8V16mA – TX a +4dBM potencia de salida/10.5mA – TX a 0dBm potencia de salida/13mA – RX a 1Mbs
Consumo de corriente de radio DC-DC a 3V10.5mA – TX a +4dBm potencia de salida/8.1mA – TX a 0dBm potencia de salida/9.5mA – RX a 1Mbs
Consumo de corriente del sistema420nA – Sin retención de RAM/530nA - retención de RAM de 8k/2μA – Todos los periféricos en modo IDLE
Seguridad de hardwareCoprocesador AES ECB/CCM/AAR de 128 bits
GPIO23
PeriféricosADC de 10 bits/Sensor de temperatura/RTC/RNG

Distribución de pines


Vista inferior del BLE Micro:

Nota: el pin SWDIO también es nRESET.

Dimensiones


Over-The-Air


Hay dos lotes de módulos BLE Micro, uno con Nordic S110 SoftDevice 6.0 y nombre de dispositivo BLE "DfuTarg", uno con S110 SoftDevice 7.0 y nombre de dispositivo BLE "SD7DFU". El BLE Micro tiene un bootloader OTA pre-flasheado. Para entrar en modo OTA:

  1. conectar p18 del BLE Micro a GND

  2. encender el BLE Micro

  3. se puede escanear un dispositivo BLE llamado DfuTarg (con SoftDevice 6.0) o SD7DFU (con SoftDevice 7.0)

  4. usar nRF Master Control Panel para actualizar la aplicación BLE

Descarga y depuración a través de la interfaz SWD


Podemos descargar y depurar una nueva aplicación del BLE Micro con un Arch BLE o un J-Link a través de la interfaz SWD. El Arch BLE es un BLE Micro + una interfaz CMSIS DAP que proporciona características como programación de arrastrar y soltar, depuración y comunicación por puerto serie virtual USB.

Desarrollar Aplicaciones


Ve al proyecto mbed BLE de Seeedstudio (o rama SoftDevice 6.0 para comenzar a desarrollar. Después de obtener tu archivo hex de aplicación personalizada, usa OTA para actualizar tu BLE Micro.

Si estás familiarizado con Docker, hay un contenedor Docker creado por Paul para que configures la cadena de herramientas rápidamente. Puedes usar el Dockerfile para comenzar.

BLE UART


Por defecto, el BLE Micro actúa como un dispositivo BLE a UART. Puede conectarse a Android o iOS.

Visor de Esquemáticos en Línea

Recursos


Soporte Técnico y Discusión del Producto

¡Gracias por elegir nuestros productos! Estamos aquí para brindarte diferentes tipos de soporte para asegurar que tu experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para satisfacer diferentes preferencias y necesidades.

Loading Comments...