Saltar al contenido principal

Kit Básico de Sujetadores

El Kit Básico de Sujetadores contiene muchos componentes estándar, incluyendo tornillos, tuercas, remaches, bridas para cables, etc. Las piezas pueden utilizarse para sujetar diferentes partes en diseños mecánicos (como la construcción de robots), aislar o fijar PCB, conectar carcasas, etc. Esta caja puede ayudar a los makers a deshacerse de la molestia de buscar piezas estándar. Es compacta, ligera y portátil, proporcionando comodidad a los makers.

Lista de Piezas

Nombre de la PiezaEspecificaciónDescripciónImagenCantidad
RemacheR2056Nylon blanco20
R2064Nylon negro20
R307520
R310020
TornilloM2X8Hardware y cabeza en cruz40
M3X620
M3X820
M3X1220
M3X1620
TuercaM2X1.7Hardware y40
M3X2.550
Columna de CobreM3X6+6cabeza simple12
M3X12+6Doble paso12
M3X20+612
Columna Huecaø3X3ABS12
ø3X812
ø4X1212
Columna de PlásticoM3X12+6Nylon (Una cabeza simple)12
M3X20+612
Brida para Cable3X60mmNylon20
Arandelaø3X1.2Nylon50
Almohadilla de Gomaø8X2.5Silicona transparente20

Uso

Aquí hay un ejemplo que utilizó algunas piezas de este Kit Básico de Sujetadores. Si tienes proyectos similares, el Kit Básico de Sujetadores es necesario.

Soporte Técnico y Discusión del Producto

¡Gracias por elegir nuestros productos! Estamos aquí para brindarle diferentes tipos de soporte para asegurar que su experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para atender diferentes preferencias y necesidades.

Loading Comments...