Detector de Batería con Batería de Polímero de Litio 1050 mAh 3.7 V
Este producto contiene dos elementos: una batería de polímero de litio de 1050 mAh y un detector de carga de batería para medir la energía restante.
La batería Li-ion es muy delgada, ligera y rentable. Tiene un voltaje nominal de salida de 3.7 V. Puedes cargarla con un cargador especializado cuya corriente máxima de entrada sea 1050 mA y voltaje máximo de entrada 4.2 V. Esta batería incluye un conector JST 2.0 preinstalado, lo que facilita su conexión. Además, cuenta con protección contra sobrecorriente para evitar cortocircuitos.
Sin embargo, sigue siendo necesario usarla con precaución. Nunca la cargues o uses sin supervisión.
El detector de batería puede detectar voltajes de entrada entre 3 y 4.2 V. Incluye tres conectores JST (1.0, 2.0 y otro 2.0) y dos pads para soldar cables de baterías con diferentes conectores. Al conectar una batería, los cuatro LEDs integrados indican el nivel de carga (0–25 %, 26–50 %, 51–75 %, 76–100 %). Un LED adicional se encenderá si conectas la batería con la polaridad invertida.
- Solo puede analizarse una batería a la vez.
- Si el voltaje de entrada supera los 9 V, se dañará el detector.
- Nunca uses la batería mientras se está cargando.
Seguimiento de Versiones
Revisión del producto | Fecha de lanzamiento | Estado de soporte | Notas |
---|---|---|---|
Detector con batería de 1050 mAh 3.8 V (versión actual) | Mayo 2016 | Soportado | — |
Características
Batería:
- Conector JST 2.0 preinstalado
- Protección contra cortocircuitos
- Económica
Detector de batería:
- Indicador visual del nivel de carga
- Varios conectores JST para distintas baterías
Especificaciones
Batería
Parámetro | Valor |
---|---|
Capacidad | 1050 mAh |
Voltaje nominal (DC) | 3.7 V |
Conector | JST 2.0 |
Corriente máxima de carga | 1050 mA |
Protección | Contra cortocircuitos |
Peso | 19 g (paquete completo: 33.5 g) |
Dimensiones | 48 mm × 4.9 mm × 45 mm |
Detector de batería
Parámetro | Valor |
---|---|
Voltaje de entrada | 3 – 4.2 V |
Corriente operativa | 15 mA |
Indicador | Cuatro LEDs que muestran el nivel de carga |
Conectores | Tres conectores JST + dos pads de soldadura para baterías |
Dimensiones | 30 mm × 25 mm |
CN1185 | Datasheet |
Peso | 3.2 g |
Notas | No conectar más de una batería. No exceder 9 V en la entrada. |
Plataformas Compatibles (solo batería)
Plataforma | Seeeduino/Arduino | Rasberry Pi | Beaglebone (con Grove Cape v2) | LinkIt ONE | |
Estado de soporte | Soportado | No soportado | Soportado | No soportado | |
Notas | Si no se menciona número de versión para una plataforma, significa que el producto es compatible con todas las versiones. |
Vista General del Hardware
Esta sección muestra los componentes del detector de batería.
- CN1185: circuito de monitoreo de voltaje
- Pads de soldadura: para conectar cables de baterías sin conector JST
Componentes Incluidos
Nombre del componente | Cantidad |
---|---|
Batería de polímero de litio | 1 |
Detector de batería | 1 |
Primeros Pasos
Conecta la batería al detector como se muestra a continuación. Los LEDs encendidos indicarán el porcentaje de carga.
Visor Esquemático en Línea
Recursos
- Archivo esquemático (Eagle)
- Datasheet del CN1185
- Ficha técnica de uso de la batería
- Ficha de seguridad y certificados
Soporte Técnico y Discusión del Producto
¡Gracias por elegir nuestros productos! Estamos aquí para brindarte el mejor soporte y asegurar una experiencia de usuario excelente. Contamos con múltiples canales de comunicación para adaptarnos a tus necesidades.