Skip to main content

Detector de Batería con Batería de Polímero de Litio 5100 mAh 3.8 V

Este producto incluye dos elementos: una batería de polímero de litio de 5100 mAh y un detector de energía de batería para medir la carga restante.

La batería Li-ion es muy delgada, ligera y rentable. Tiene un voltaje nominal de salida de 3.8 V. Puede cargarse con un cargador especializado con una corriente máxima de entrada de 2500 mA y un voltaje máximo de 4.2 V. La batería viene con un conector JST 2.0 preinstalado, lo que permite conectarla y desconectarla fácilmente. También cuenta con protección incorporada contra sobrecorriente para evitar cortocircuitos.
Sin embargo, se debe tener precaución en su uso. Nunca la cargues o utilices sin supervisión.

El detector de batería puede medir voltajes de entrada en el rango de 3 a 4.2 V. Incluye tres conectores JST (JST 1.0, JST 2.0 y JST 2.0) y dos pads de soldadura para baterías con conectores diferentes. Al conectar una batería, los cuatro LEDs integrados indican el nivel restante de carga (0–25 %, 26–50 %, 51–75 %, 76–100 %). Un LED adicional se iluminará si conectas la batería con polaridad inversa.

note
  1. Solo se puede analizar una batería a la vez.
  2. Si el voltaje de entrada supera los 9 V, se dañará el detector.
  3. Nunca utilices la batería mientras está siendo cargada.

Seguimiento de Versiones

Revisión del productoFecha de lanzamientoEstado de soporteNotas
Detector con batería de 5100 mAh 3.8 V (versión actual)Mayo 2016Soportado

Características

Batería:

  • Conector JST 2.0 preinstalado
  • Protección contra cortocircuitos
  • Económica

Detector de batería:

  • Indicación visual del nivel de carga
  • Soporte para diferentes conectores JST

Especificaciones

Batería

ParámetroValor
Capacidad5100 mAh
Voltaje nominal (DC)3.8 V
ConectorJST 2.0
Corriente máxima de carga2500 mA
ProtecciónContra cortocircuitos
Peso76 g (paquete completo: 91 g)
Dimensiones59.8 mm × 10.8 mm × 59.5 mm

Detector de batería

ParámetroValor
Voltaje de entrada3 – 4.2 V
Corriente operativa15 mA
IndicadorCuatro LEDs que muestran el nivel de carga
ConectoresTres conectores JST + dos pads de soldadura para baterías
Dimensiones30 mm × 25 mm
CN1185Datasheet
Peso3.2 g
NotasSolo conectar una batería a la vez; no exceder 9 V o se dañará el módulo.

Compatibilidad con Plataformas (solo batería)

Plataforma

Seeeduino/Arduino

Rasberry Pi

Beaglebone (con Grove Cape v2)

LinkIt ONE

Estado de soporte

Soportado

No soportado

Soportado

No soportado

Notas

Si no se menciona número de versión para una plataforma, significa que el producto es compatible con todas las versiones de dicha plataforma.

Vista General del Hardware

  • CN1185: circuito de monitoreo de voltaje
  • Pads de soldadura: para conectar cables de baterías sin conector JST

Componentes Incluidos

Nombre del componenteCantidad
Batería de polímero de litio1
Detector de batería1

Primeros Pasos

Conecta la batería al detector como se muestra en la imagen. Los LEDs encendidos indican la carga restante actual.

Visor Esquemático en Línea

Recursos

Soporte Técnico y Discusión

¡Gracias por elegir nuestros productos! Estamos aquí para ofrecerte distintos canales de soporte y garantizar que tu experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible.

Loading Comments...