Saltar al contenido principal

SeeedStudio BeagleBone® Green Gateway

BeagleBoneGreenGateway

Seeed Studio BeagleBone® Green Gateway es una plataforma de desarrollo de bajo costo, código abierto y con soporte de la comunidad para desarrolladores y aficionados. Es un esfuerzo conjunto de BeagleBoard.org y Seeed Studio. Está basado en el diseño clásico de hardware de código abierto de BeagleBone® Black y desarrollado en esta versión diferenciada. El Seeed Studio BeagleBone® Green Gateway incluye dos conectores Grove, facilitando la conexión a la gran familia de sensores Grove. El HDMI y Ethernet integrados se han removido para hacer espacio para estas características inalámbricas y conectores Grove.

El Seeed Studio BeagleBone® Green Gateway es una combinación de Seeed Studio BeagleBone® Green y Seeed Studio SeeedStudio BeagleBone® Green Gateway, equipado con conectividad tanto Ethernet como Inalámbrica.

Inicia Linux en menos de 10 segundos y comienza el desarrollo en menos de 5 minutos con solo un cable USB.

Características

  • Totalmente Compatible con BeagleBone® Black y Seeed Studio BeagleBone® Green

  • Procesador: AM3358 1GHz ARM® Cortex-A8

    • 2×32-bit 200-MHz unidades programables en tiempo real (PRUs)
    • 512MB DDR3 RAM
    • 4KB EEPROM
    • 4GB 8-bit eMMC almacenamiento flash integrado
    • Acelerador de gráficos 3D
    • Acelerador de punto flotante NEON
  • Conectividad

    • Ethernet 10/100M bit
    • WiFi 802.11 b/g/n 2.4GHz
    • Cliente USB para alimentación y comunicaciones
    • Host USB
    • Conector SD/MMC para microSD
    • Bluetooth 4.1 con BLE
    • 2x cabezales de 46 pines
    • 2x conectores Grove (I2C y UART)
    • Conector DC para alimentación, 12V
  • Compatibilidad de Software

    • Debian
    • Android
    • Ubuntu
    • Cloud9 IDE en Node.js con biblioteca BoneScript
    • además de mucho más

Especificaciones

ElementoValor
ProcesadorAM3358 1GHz ARMR Cortex-A8
RAM512MB DDR3
Almacenamiento Flash Integrado4GB eMMC
CPU SoportaPunto flotante NEON y acelerador de gráficos 3D
Micro USB SoportaAlimentación y Comunicaciones
USBUSB 2.0 Host x2
GPIO2 x cabezales de 46 pines
Ethernet1
Conectividad InalámbricaWi-Fi 802.11b/g/n 2.4GHz y Bluetooth 4.1 LE
Conectores GroveGrove I2C x 1 y Grove UART x 1
Temperatura de Operación0 ~ 70
Botones3

Ideas de Aplicación

  • Internet de las Cosas
  • Casa Inteligente
  • Industrial
  • Automatización y Control de Procesos
  • Interfaz Humano-Máquina
  • Centro de Sensores
  • Robot

Proyectos de la Comunidad

Como SeeedStudio BeagleBone® Green Gateway es la combinación de SeeedStudio BeagleBone® Green y SeeedStudio BeagleBone® Green Wireless, ¡la mayoría de sus proyectos pueden ser fácilmente modificados para funcionar con SeeedStudio BeagleBone® Green Gateway!

Aquí hay algunos tutoriales de las comunidades usando el Seeed Studio BeagleBone® Green Wireless para sus proyectos, ¡siéntete libre de inspirarte y usar Seeed Studio BeagleBone® Green Gateway en su lugar!

#1 El LED Respiratorio#2 Tormenta en tu mesa#3 Habla Fuuuuuuerte
¡HAZLO AHORA!¡HAZLO AHORA!¡HAZLO AHORA!
#4 ¿Qué tan caliente está hoy?#5 ¿Dónde estás?#6 Mi pequeño despertador
¡HAZLO AHORA!¡HAZLO AHORA!¡HAZLO AHORA!

Control de Riego Seeed Studio BeagleBone® Green Wireless: Control de Riego Seeed Studio BeagleBone® Green Wireless usando HTML5, WebSockets, y Ecmascript 6.

Otros Proyectos

Detección de Dispositivos BluetoothCentro de Control del HogarServicio IoT SAP HCP
¡HAZLO AHORA!¡HAZLO AHORA!¡HAZLO AHORA!

Descripción del Hardware

BeagleBoneGreenGateway

Dimensiones

Las Dimensiones para Seeed Studio BeagleBone® Green Gateway son:

  • 89.0mm x 54.6mm x 19.6mm

BeagleBoneGreenGateway

Mapa de Pines

Cada pin de E/S digital tiene 8 modos diferentes que pueden ser seleccionados, incluyendo GPIO.

65 E/S Digitales Posibles

nota

En modo GPIO, cada E/S digital puede producir interrupciones.

enter image description here

PWMs y Temporizadores

nota

Hasta 8 pines de E/S digitales pueden configurarse con moduladores de ancho de pulso (PWM) para producir señales que controlen motores o crear niveles de voltaje pseudo analógicos, sin ocupar ciclos adicionales de CPU.

enter image description here

Entradas Analógicas

nota

Asegúrate de no ingresar más de 1.8V a los pines de entrada analógica. Este es un convertidor analógico-digital de 12 bits con 8 canales, 7 de los cuales están disponibles en los conectores.

enter image description here

UART

nota

Hay un conector dedicado para acceder a los pines UART0 y conectar un cable de depuración. Cinco puertos serie adicionales se llevan a los conectores de expansión, pero uno de ellos solo tiene una dirección llevada a los conectores.

enter image description here

I2C

nota

El primer bus I2C se utiliza para leer EEPROMs en placas adicionales cape y no puede usarse para otras operaciones de E/S digitales sin interferir con esa función, pero aún puedes usarlo para agregar otros dispositivos I2C en direcciones disponibles. El segundo bus I2C está disponible para que lo configures y uses.

enter image description here

SPI

nota

Para enviar datos rápidamente, podrías considerar usar uno de los puertos SPI.

enter image description here

Primeros Pasos

PASO1. Conecta tu Seeed Studio BeagleBone® Green vía USB

Usa el cable micro USB proporcionado para conectar tu Seeed Studio BeagleBone® Green a tu computadora. Esto alimentará la placa y proporcionará una interfaz de desarrollo. Seeed Studio BeagleBone® Green arrancará Linux desde la eMMC integrada de 2GB o 4GB.

Seeed Studio BeagleBone® Green funcionará como una unidad flash proporcionándote una copia local de la documentación y controladores. Ten en cuenta que esta interfaz no puede usarse para reconfigurar la tarjeta microSD con una nueva imagen, pero puede usarse para actualizar los parámetros de arranque usando el archivo uEnv.txt.

Verás el LED PWR encendido de forma constante. Dentro de 10 segundos, deberías ver los otros LEDs parpadeando en sus configuraciones predeterminadas.

  • D2 está configurado al arranque para parpadear en un patrón de latido
  • D3 está configurado al arranque para encenderse durante los accesos a la tarjeta microSD
  • D4 está configurado al arranque para encenderse durante la actividad de la CPU
  • D5 está configurado al arranque para encenderse durante los accesos a la eMMC

PASO2. Instalar Controladores

Instala los controladores para tu sistema operativo para darte acceso de red-sobre-USB a tu Beagle. Los controladores adicionales te dan acceso serie a tu placa.

Sistema OperativoControladores USBComentarios
Windows (64-bit)Instalador de 64-bit
Windows (32-bit)Instalador de 32-bit
Mac OS XRed SerieInstala ambos conjuntos de controladores.
Linuxmkudevrule.shLa instalación de controladores no es requerida, pero podrías encontrar útiles algunas reglas udev.
nota

Para el sistema Windows, ten en cuenta que:

  • La advertencia de Certificación de Controladores de Windows puede aparecer dos o tres veces. Haz clic en "Ignorar", "Instalar" o "Ejecutar"
  • Para verificar si estás ejecutando Windows de 32 o 64 bits consulta esto.
  • En sistemas sin la última versión de servicio, puedes obtener un error (0xc000007b). En ese caso, por favor instala y reintenta:
  • Puede que necesites reiniciar Windows.
  • Estos controladores han sido probados para funcionar hasta Windows 10

PASO3. Navega a tu Beagle

Usando Chrome o Firefox (Internet Explorer NO funcionará), navega al servidor web ejecutándose en tu placa. Cargará una presentación mostrándote las capacidades de la placa. Usa las teclas de flecha de tu teclado para navegar la presentación.

Haz clic en http://192.168.7.2 para acceder a tu Seeed Studio BeagleBone® Green.

Las imágenes de software más antiguas requieren que EXPULSES la unidad BeagleBone® para iniciar la red. Con la imagen de software más reciente, ese paso ya no es requerido.

Click to view larger image

PASO4. IDE Cloud9

Para comenzar a editar programas que viven en tu placa, puedes usar el IDE Cloud9 haciendo clic en:

enter image description here

PASO5. Conectando a Wi-Fi

Puedes usar connmanctl para conectarte a Wi-Fi cercano:

debian@beaglebone:~$ connmanctl
connmanctl> scan wifi
Scan completed for wifi
connmanctl> services
se.101 wifi_1862e41aec0d_73652e313031_managed_psk
STU-EE wifi_1862e41aec0d_5354552d4545_managed_psk
connmanctl> agent on
Agent registered
connmanctl> connect wifi_1862e41aec0d_5354552d4545_managed_psk
Agent RequestInput wifi_1862e41aec0d_5354552d4545_managed_psk
Passphrase = [ Type=psk, Requirement=mandatory, Alternates=[ WPS ] ]
WPS = [ Type=wpspin, Requirement=alternate ]
Passphrase? PASSWORD
Connected wifi_1862e41aec0d_5354552d4545_managed_psk
connmanctl> quit

PASO6. Conectando a Bluetooth

Para conectarte al bluetooth cercano, necesitarás instalar BlueZ:

sudo apt install bluez
nota

Ejecuta sudo apt update primero si tienes errores.

Y ejecuta los siguientes comandos para conectarte a Bluetooth cercano:

bb-wl18xx-bluetooth
bluetoothctl

Una vez dentro de la interfaz bluetoothctl, ejecuta scan on para listar todos los Bluetooth cercanos:

scan on

Copia la dirección MAC del dispositivo, luego conéctate al dispositivo con el siguiente comando:

pair A4:xx:xx:xx:xx:30
trust A4:xx:xx:xx:xx:30
connect A4:xx:xx:xx:xx:30

Ahora tu Seeed Studio BeagleBone® Green Gateway está conectado a tu dispositivo bluetooth. Escribe quit para volver al terminal. Reproduce música en Seeed Studio BeagleBone® Green Gateway, entonces escucharás música en tu dispositivo altavoz bluetooth.

Actualizar al Software Más Reciente

Necesitas actualizar la placa al software más reciente para mantener un mejor rendimiento, aquí te mostraremos cómo hacerlo paso a paso.

PASO1. Descargar la imagen de software más reciente

Primero que todo, tienes que descargar la imagen adecuada aquí.

enter image description here

nota

Debido a necesidades de tamaño, esta descarga puede tomar alrededor de 30 minutos o más.

El archivo que descargues tendrá una extensión .img.xz. Esta es una imagen comprimida sector por sector de la tarjeta SD.

PASO2. Instalar el Grabador de Imágenes

Descarga el grabador Flash de código abierto balenaEtcher. Descarga la versión según tu sistema operativo(Windows/macOS/Linux).

PASO3. Escribir la Imagen del SO en la Tarjeta SD

Selecciona la imagen descargada, selecciona la tarjeta MicroSD y ¡Graba!

PASO4. Arrancar tu placa desde la tarjeta SD

Inserta la tarjeta SD en tu placa (apagada primero). Entonces la placa arrancará desde la tarjeta SD.

nota

Si no necesitas escribir la imagen a tu eMMC integrada, no necesitas leer el resto de este capítulo. De lo contrario, por favor continúa.

Si deseas escribir la imagen a tu eMMC integrada, necesitas iniciar la placa y modificar un archivo.

En /boot/uEnv.txt:

##enable BeagleBone® Black: eMMC Flasher: #cmdline=init=/opt/scripts/tools/eMMC/init-eMMC-flasher-v3.sh Cambiar a:

##enable BeagleBone® Black: eMMC Flasher: cmdline=init=/opt/scripts/tools/eMMC/init-eMMC-flasher-v3.sh

Entonces encontrarás que los leds de usuario se iluminan como se muestra a continuación

enter image description here

nota

Si no encuentras la luz de seguimiento superior, por favor presiona el botón RESET para reiniciar la placa.

Cuando el grabado esté completo, todos los 4 LEDs USRx estarán apagados. Las imágenes de grabado Debian más recientes automáticamente apagan la placa al completarse. Esto puede tomar hasta 10 minutos. Apaga tu placa, retira la tarjeta SD y aplica energía nuevamente para completar.

Grove para Seeed Studio BeagleBone® Green Gateway

Grove es un sistema de prototipado con conectores modulares y estandarizados. Grove adopta un enfoque de bloques de construcción para ensamblar electrónicos. Comparado con el sistema basado en jumpers o soldadura, es más fácil de conectar, experimentar y construir y simplifica el sistema de aprendizaje, pero no al punto donde se vuelve simplificado en exceso. Algunos de los otros sistemas de prototipo por ahí bajan el nivel a bloques de construcción. Buenas cosas para aprender de esa manera, pero el sistema Grove te permite construir sistemas reales. Requiere algo de aprendizaje y experiencia para conectar las cosas.

A continuación se listan los módulos Grove que funcionan bien con Seeed Studio BeagleBone® Green Gateway.

SKUNombreInterfazenlace
101020054Grove - Acelerómetro Digital de 3 Ejes(+16g)I2Cenlace
101020071Grove - Acelerómetro Digital de 3 Ejes(+400g)I2Cenlace
101020034Grove - Brújula Digital de 3 EjesI2Cenlace
101020050Grove - Giroscopio Digital de 3 EjesAnalogenlace
101020081Grove - Acelerómetro y Brújula de 6 Ejes v2.0I2Cenlace
101020072Grove - Sensor Barómetro(BMP180)I2Cenlace
104030010Grove - LED AzulI/Oenlace
101020003Grove - BotónI/Oenlace
111020000Grove - Botón(P)I/Oenlace
107020000Grove - ZumbadorI/Oenlace
104030006Grove - LED RGB EncadenableI2Cenlace
101020030Grove - Sensor de Luz DigitalI2Cenlace
103020024Grove - Sensor de Ritmo Cardíaco con Clip para DedoI2Cenlace
101020082Grove - Sensor de Ritmo Cardíaco con Clip para Dedo con carcasaI2Cenlace
113020003Grove - GPSUARTenlace
104030007Grove - LED VerdeI/Oenlace
103020013Grove - I2C ADCI2Cenlace
103020006Grove - Hub I2CI2Cenlace
101020079Grove - IMU 10DOFI2Cenlace
101020080Grove - IMU 9DOF v2.0I2Cenlace
101020040Grove - Interruptor de Distancia IRI/Oenlace
104030011Grove - Pantalla OLED 0.96''I2Cenlace
104030008Grove - Pantalla OLED 1.12''I2Cenlace
104030005Grove - LED RojoI/Oenlace
103020005Grove - ReléI/Oenlace
316010005Grove - ServoI/Oenlace
101020023Grove - Sensor de SonidoAnalogenlace
101020004Grove - Interruptor(P)I/Oenlace
101020015Grove - Sensor de TemperaturaAnalogenlace
101020019Grove - Sensor de Temperatura y Humedad ProAnalogenlace

Cape para Seeed Studio BeagleBone® Green Gateway

Necesitarás alguna placa de expansión cuando inicies un proyecto. Ya hay muchos cape para Seeed Studio BeagleBone® Green Gateway, incluyen pantalla LCD, controlador de motor así como expansión HDMI, etc. A continuación se muestran algunos de ellos recomendados.

Grove CapeMotor Bridge CapeHDMI Cape
enter image description hereenter image description hereenter image description here
¡CONSIGUE UNO AHORA!¡CONSIGUE UNO AHORA!¡CONSIGUE UNO AHORA!
Grove CapeLCD de 5 PulgadasLCD de 7 Pulgadas
enter image description hereenter image description hereenter image description here
¡CONSIGUE UNO AHORA!¡CONSIGUE UNO AHORA!¡CONSIGUE UNO AHORA!

FAQ

  1. 2 x cabezales de 46 pines y 2x conectores Grove son los mismos que Seeed Studio BeagleBone® Green y Seeed Studio BeagleBone® Green Wireless, con las mismas consideraciones, como sigue:
    • El voltaje de entrada máximo para la interfaz analógica AD es 1.8V.
    • Por favor no ingreses más de 3.3V, de lo contrario puede dañar la CPU.
    • El conector de alimentación de batería RTC I2C externo solo puede conectarse a una batería de botón de 3V, el voltaje no debe exceder 5V.

Referencias

Hay muchas referencias para ayudarte a obtener más información sobre la placa.

Recursos


Soporte Técnico y Discusión del Producto

¡Gracias por elegir nuestros productos! Estamos aquí para brindarte diferentes tipos de soporte para asegurar que tu experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para satisfacer diferentes preferencias y necesidades.

Loading Comments...