Saltar al contenido principal

Carcasa BeagleBone®

La carcasa acrílica se utiliza para BeagleBone®, como la carcasa de Raspberry PI B+. Está hecha de lámina acrílica. Fabricada mediante corte láser, fresado CNC y doblado en caliente. Casi todo hecho a mano, se ve muy compacta y hermosa. Solo 4 láminas en total, por lo que es fácil de ensamblar. Es lo suficientemente resistente, no se rompe fácilmente como otras carcasas de 6 láminas acrílicas. En la caja esquinas redondeadas y bordes biselados. Te sentirás muy cómodo cuando la sostengas.

Características

  • Estructura simple
  • Fácil de ensamblar
  • Apariencia compacta

Cómo se hace la carcasa en seeedstudio

Es diferente de las otras carcasas como las de 6 láminas acrílicas cortadas por láser y molde de inyección. Aunque es barata y de fabricación rápida, pero tal vez algunas personas piensen que no tiene personalidad. Ahora, hay una carcasa para BeagleBone® que está fuera de lo común, está diseñada por el ingeniero de seeedstudio. No está hecha de manera a gran escala como el molde de inyección y el simple corte láser. Hacer la carcasa requiere 3 tipos de procesos de producción: corte láser, fresado CNC y doblado en caliente. Todos los procesos son adecuados para proyectos a pequeña escala.

El primer proceso——Corte Láser

Debemos cortarla con máquina de corte láser, es barato y rápido.

El segundo proceso——Fresado CNC

Después del corte láser debemos cortar alguna estructura para que sea fácil de ensamblar y doblar.

El tercer proceso——doblado en caliente

El último proceso es el doblado en caliente, podemos usar el calentador para calentar la muesca acrílica que es mecanizada por la máquina de fresado CNC.

Después de que conozcas los 3 procesos tal vez puedas entender por qué dijimos que está fuera de lo común.

Uso

El diagrama de ensamblaje es el siguiente:

Parte Paquete Cantidad
Carcasa Superior 4mm de Espesor 1
Carcasa Inferior 4mm de Espesor 1
Lámina Lateral 1 2.5mm de Espesor 1
Lámina Lateral 2 2.5mm de Espesor 1
Tornillo Metálico M3*4 4
Tornillo de Nylon M3*6 4
Columna de Tornillo M3*8 4
Remache de Nylon R2048 4
Cojín de Silicona Ø10X3 4

Soporte Técnico y Discusión del Producto

¡Gracias por elegir nuestros productos! Estamos aquí para brindarle diferentes tipos de soporte para asegurar que su experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para atender diferentes preferencias y necesidades.

Loading Comments...