Bluetooth Bee v2.0
Características de Hardware
-
Sensibilidad típica de -80dBm.
-
Hasta +4dBm de potencia de transmisión RF.
-
Bluetooth V2.0+EDR 3Mbps Modulation completamente calificado.
-
Operación de bajo consumo 1.8V, 1.8 a 3.6V I/O.
-
Control PIO.
-
Interfaz UART con velocidad de baudios programable.
-
Antena PCB integrada.
-
Conectores compatibles con Bee.
Características de Software
-
Velocidad de baudios por defecto: 38400, Bits de datos:8, Bit de parada:1, Paridad:Sin paridad, Control de datos: tiene.
-
Velocidades de baudios soportadas: 9600,19200,38400,57600,115200,230400,460800.
-
Usa CTS y RTS para controlar el flujo de datos.
-
Cuando se detecta un pulso ascendente en PIO0, el dispositivo se desconectará.
-
Puerto de instrucción de estado PIO1: bajo-desconectado, alto-conectado;
-
PIO10 está conectado al led rojo, PIO11 está conectado al led verde. Cuando maestro y esclavo están emparejados, los leds rojo y verde parpadean 1 vez / 2s en intervalo, mientras que desconectado solo el led verde parpadea 2 veces/ s.
-
Auto-conectar al último dispositivo al encender por defecto.
-
Permitir conexión de dispositivo emparejado por defecto.
-
PINCODE por defecto:0000.
-
Auto-reconectar en 30 min cuando se desconecta como resultado de estar fuera del rango de conexión.
El voltaje de alimentación de este módulo es 3.3V, mayor que esto puede causar daño permanente al dispositivo.
Instalación de Hardware
Conectando Bluetooth a PC a través de Uart Bee
![]() | ![]() |
---|
Conectando Bluetooth a Arduino
Dado que el UART de hardware de Seeedino fue usado como depuración con PC, elegimos D2 y D3 para simular UART de software para comunicarse con Bluetooth. por favor refiérase a la configuración del jumper en la imagen de abajo
![]() | ![]() |
---|
Instrucciones del Software
Convenciones
-
Configuración predeterminada de fábrica:
-
Nombre: HMSoft;
-
Baud: 9600, N, 8, 1;
-
Código pin: 1234;
-
transmitir Versión.
-
-
-
Formato de comando AT:
-
Formato de comando AT en mayúsculas. formato de cadena, sin ningún otro símbolo. (ej. \r o \n).
- Cualquier comando incorrecto no tendría respuesta.
-
Comandos AT(continuará...)
1. Comando de Prueba
Enviar | Recibir | Parámetro |
---|---|---|
AT | OK | Ninguno |
2. Consultar/Establecer velocidad de baudios
3. Consultar/Configurar bit de paridad
4. Consultar/Configurar bit de parada
5. Consultar/Configurar velocidad de baudios, bit de paridad, bit de parada
6. Comando de autocomprobación del módulo
8. Comando para consultar la temperatura del módulo
10. Consultar/Configurar función PIO0 (KEY del Sistema)
12. Consultar/Configurar el estado de salida de los pines PIO del módulo
Programación
Configurar el módulo Bluetooth con Puerto Serie bajo Windows
Esta sección muestra cómo configurar Bluetooth con PC, se pueden aprender algunos métodos básicos de configuración.
Configure la conexión de hardware consultando la sección "Instalación de Hardware". Encontrará que el LED azul en el módulo parpadea indicando que no se ha establecido conexión.