Saltar al contenido principal

Soporte para Sensor de Proximidad Infrarrojo

Este es un kit de soporte de aluminio para sensor de proximidad infrarrojo para Sensor de Proximidad Infrarrojo. Con este kit, un Servo RB-421 y un Sensor de Proximidad Infrarrojo puedes construir un ensamble de montaje servo de 2 grados de libertad. Este kit es profesional para dirigir el sensor de proximidad infrarrojo en un robot para 180° de rotación de lado a lado y de adelante hacia atrás. Estas partes también tienen agujeros con espaciado de 20mm para que puedan ser conectadas al Arnés de Paquete Inicial de Seeed (https://www.seeedstudio.com/depot/starter-bundle-harness-p-906.html?cPath=178_184) que también tiene espaciado de 20mm.

Ideas de Aplicación

  • Ojos de robot
  • Controlador automático IR

Dimensiones Mecánicas

Uso

Instalación de Hardware

Para sostener sensores IR mientras puedes girarlo con diferentes ángulos

Lista de Materiales (BOM) /lista de partes

DispositivoValorFabricanteDetalles(tamaño:mm)
Soporte de sensor IR(10034R0)1
soporte de montaje angular(10034R0)1
Remache plástico2HKWASID3x5.5(diámetro 3 longitud 5.5 ,negro)
Remache plástico10HKWASID2X4.8(diámetro 2 longitud 4.8 ,negro)
cuerda plástica autobloqueante22x56

Soporte Técnico y Discusión del Producto

si tienes algún problema técnico. envía el problema a nuestro foro. ¡Gracias por elegir nuestros productos! Estamos aquí para brindarte diferentes tipos de soporte para asegurar que tu experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para atender diferentes preferencias y necesidades.

Loading Comments...