Saltar al contenido principal

Breakout para LinkIt Smart 7688

peligro

Debido al cierre de MediaTek Labs, todos los enlaces relacionados se han vuelto inválidos. Si necesitas descargar archivos relevantes, por favor búscalos en el siguiente enlace: https://github.com/MediaTek-Labs.

Breakout para LinkIt Smart 7688 es una placa de expansión integrada con puerto Grove para la placa de desarrollo LinkItTM Smart 7688. Esta placa breakout ahorrará mucho trabajo y hace que la creación de prototipos sea más fácil a través del cableado simplificado. Ayudará a un principiante a comenzar rápidamente. Soporta buses serie como I2C, UART. Viene con puertos USB, Ethernet y Audio de 3.5mm.

Características


  • La interfaz Grove hace el cableado más fácil y permite expansiones con módulos Grove.

  • Host USB

  • Salida de Audio

  • Puerto Ethernet

  • Costo-efectivo.

Ideas de aplicación


  • Dispositivo IoT/Gateway.

  • Robótica

  • Dispositivos multimedia inteligentes

  • Enseñanza y aprendizaje

Especificación


Voltaje de entrada 5.0V(Con puerto de alimentación USB)
Voltaje de operación 3.3V
Los pines de depuración, pines Ethernet y pines host USB tipo-A se conectan con MT7688, otros pines se conectan con ATmega32U4.

Descripción del Hardware


Interfaz Grove

nota

Nota que añadiremos la función de grabación de audio para esta placa en la próxima versión de este producto.

Esta sección mostrará a esos clientes avanzados cómo añadir la función de grabación a esta placa.

1.Descarga el archivo esquemático en la parte inferior de esta página. Abre el archivo llamado Breakout for LinkIt Smart7688 v1.0 brd.pdf, y encuentra la sección MIC Input. Remueve los siguientes componentes: inductor L6 y capacitor C21. Esto añadirá la función de grabación a esta placa. Nota esta forma solo funciona si usas el firmware LinkIt Smart 7688 versión 0.9.3 y superior.

2.Para principiantes, recomendamos que compres Breakout para LinkIt Smart 7688 v2.0 en bazaar.

Lista de partes

Nombre de partesCantidad
Breakout para LinkIt Smart 7688 1PCS

Comenzar

Material requerido

  • LinkIt Smart 7688 × 1

  • Cable USB(tipo A a micro tipo-B) × 2

  • Adaptador USB a Serial × 1

  • Cables jumper × 3

  • Estéreo(con cable de audio de 3.5 mm) × 1

  • Unidad flash USB(con archivo de audio en formato MP3 adentro) × 1

Reproducir música

nota
  • Puedes conectar cables jumper al puerto MT7688 UART2 en lugar de soldarlos al Pin 8, Pin 9 y Pin GND.
  • En casos raros, podrías no conectarte a internet exitosamente, reinicia el SO embebido.

2.Abre una consola con el adaptador USB a Serial.

3.Conecta todas las partes como sigue:

4.Entra a la carpeta de USB escribiendo cd /Media/USB-A1 en la consola.

5.Reproduce música con la utilidad Madplay(instalada en OpenWRT) escribiendo madplay filename.mp3 en la consola.

6.Ahora escucharás la música.

Visor de Esquemático en Línea

Recursos

Soporte Técnico y Discusión del Producto

¡Gracias por elegir nuestros productos! Estamos aquí para brindarte diferentes tipos de soporte para asegurar que tu experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para atender diferentes preferencias y necesidades.

Loading Comments...