Saltar al contenido principal

Shield de Motor sin Escobillas TB6605FTG

pir

El Shield de Motor sin Escobillas (TB6605FTG) es un controlador de motor sin escobillas para sistemas compatibles con Arduino. Soporta entrada DC de 9V ~ 24V y puede generar continuamente una gran corriente para impulsar el motor sin escobillas. Con el potenciómetro integrado, puedes ajustar la velocidad del motor fácilmente. Este shield ofrece una variedad de modos para elegir, puedes usar los cuatro interruptores integrados para cambiar funciones.

Con la interfaz Grove I2C integrada, puedes trabajar con otros módulos grove con este shield fácilmente, por ejemplo, puedes usar un [Grove - LCD RGB Backlight](Grove - LCD RGB Backlight) para mostrar la velocidad del Motor.

También lanzamos el Kit de Motor BLDC TB6605 para Arduino, que está basado en este shield y contiene un LCD y un motor sin escobillas de alta calidad para mostrar la velocidad del Motor.

Características

  • Amplio rango de voltaje de entrada: 9V ~ 24V
  • Interfaz I2C
  • Control de velocidad ajustable por hardware (Potenciómetro integrado)
  • Múltiples modos disponibles: CW/CCW, Freno/Normal, Onda senoidal/Onda cuadrada

Especificaciones

Parámetro

Valor

Voltaje de alimentación

3.3V / 5V

Entrada de alimentación DC

9V ~ 24V

Corriente máxima de salida

0.02A

Modo de conducción

Onda senoidal/Onda cuadrada

Interfaz del motor

Terminal de tornillo

Interfaz Grove externa

I2C

Descripción General del Hardware

Diagrama de Pines

Definición de terminales de tornillo

Shield de Motor Sin Escobillas

Motor Sin Escobillas

color del cable

5V

Positivo de alimentación lógica

Rojo

GND

Tierra de alimentación lógica

Negro

HU+

Sensor Hall Fase U

Naranja

HV+

Sensor Hall Fase V

Verde Oscuro

HW+

Sensor Hall Fase W

Azul Oscuro

U

Bobina Fase U

Amarillo

V

Bobina Fase V

Verde Claro

W

Bobina Fase W

Azul Claro

Tabla 1.Mapa de Cableado
tip

El color del cableado puede ser diferente si no estás usando el motor sin escobillas 42BLF01, por favor conecta según la situación específica

Primeros Pasos

Materiales requeridos

O puedes simplemente usar nuestro TB6605FTG Brushless Motor Kit for Arduino, este kit contiene Brushless Motor Shield, motor sin escobillas 42BLF01, y un Grove - LCD RGB Backlight.

Conexión de hardware

  • Paso 1. Conecta el Motor sin escobillas al terminal de tornillo del Brushless Motor Shield, por favor consulta la Tabla 1.

  • Paso 2. Conecta el Grove - LCD RGB Backlight al puerto Grove I2C en el Brushless Motor Shield.

  • Paso 3. Conecta el Brushless Motor Shield a tu Arduino o Seeeduino.

  • Paso 4. Alimenta el shield con el conector DC y alimenta el Arduino a través del cable USB.

Software

precaución

Si esta es la primera vez que trabajas con Arduino, te recomendamos encarecidamente que veas Getting Started with Arduino antes de comenzar.

  • Paso 4. Sube la demostración. Si no sabes cómo subir el código, por favor consulta How to upload code.
tip

Si todo va bien, puedes ver el motor DC funcionar y el LCD mostrará la velocidad. Ahora puedes rotar el potenciómetro para controlar la velocidad del motor.

Visor de Esquemático en Línea

Recursos

Soporte Técnico y Discusión de Productos

¡Gracias por elegir nuestros productos! Estamos aquí para brindarle diferentes tipos de soporte para asegurar que su experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para satisfacer diferentes preferencias y necesidades.

Loading Comments...