Saltar al contenido principal

Bus Pirate v3 (ensamblado)

El BusPirate v3 es una interfaz de bus universal que se comunica con dispositivos electrónicos desde una terminal serie de PC, eliminando una gran cantidad de esfuerzo de prototipado inicial al trabajar con chips nuevos o desconocidos.

Protocolos: 1-Wire, I2C, SPI, JTAG, serie asíncrono (UART), MIDI, teclado de PC, LCDs HD44780, y librerías genéricas de 2 y 3 cables para protocolos personalizados.

Características


  • Interfaz USB, alimentado por USB

  • Pines tolerantes de 0-5.5 voltios

  • Sonda de medición de 0-6 voltios

  • Medición de frecuencia de 1Hz-40MHz

  • Modulador de ancho de pulso de 1kHz – 4MHz, generador de frecuencia

  • Resistencias pull-up multi-voltaje integradas

  • Fuentes de alimentación integradas de 3.3 voltios y 5 voltios con reinicio por software

  • Macros para operaciones comunes

  • Rastreadores de tráfico de bus (SPI, I2C)

  • Un bootloader para actualizaciones fáciles de firmware por USB

  • Modo puente transparente USB->serie

  • Analizador lógico de baja velocidad de 10Hz-1MHz

  • Soporte personalizado en AVRDUDE, Flashrom

  • Clon de programador AVR STK500 v2

  • Programable desde Perl, Python, etc.

  • Traducciones (actualmente español e italiano)

Precauciones


Este hardware y software de código abierto se distribuye con la esperanza de que sea útil, pero SIN NINGUNA GARANTÍA; sin siquiera la garantía implícita de COMERCIABILIDAD o IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR. Si no puedes aceptar este riesgo, por favor no compres este hardware.

Recursos

Soporte Técnico y Discusión del Producto

si tienes algún problema técnico. envía el problema a nuestro foro. ¡Gracias por elegir nuestros productos! Estamos aquí para brindarte diferentes tipos de soporte para asegurar que tu experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para atender diferentes preferencias y necesidades.

Loading Comments...