Saltar al contenido principal

Relé Inalámbrico Adaptativo de Códec

Un relé inalámbrico es un receptor RF adaptativo de códec con relé de canal único. Ayuda a facilitar el despliegue de control AC inalámbrico para aparatos eléctricos.

  • Máximo 30 códecs diferentes, controlador o transmisor ilimitado de cada códec

  • Adaptación de la mayoría de controladores remotos RF populares, excepto código rodante

Ideas de Aplicación


  • Iluminación

  • Puerta eléctrica, ventana

  • Seguridad

  • Control industrial

  • Automatización del hogar

Especificaciones


  • Voltaje:DC12V

  • Corriente de trabajo: 6mA

  • Temperatura de trabajo: -30℃ ~ +70℃

  • Frecuencia: 315MHz/433MHz

  • Sensibilidad: -105dbm

  • Circuito de Control: AC/DC

  • Corriente de salida: ≤10A

  • Dimensión: 503417mm

Definición de pines y clasificación


Salida

  • A. Enganche – Conectar pin 1.2

  • B. Bloqueo – Conectar pin 2.3

  • C. Sin enganche – Vacío

Uso


Adaptación de Códec

  1. Encender, presionar botón rojo hasta que el LED se encienda.

  2. Dentro de 20 segundos, presionar cualquier botón en el control remoto RF o activar transmisor, el LED parpadea luego se apaga para notificar adaptación exitosa.

Limpieza de Código

Encender, presionar botón rojo por 6 segundos hasta que el LED se apague, códec limpiado.

Recursos


Soporte Técnico y Discusión del Producto

¡Gracias por elegir nuestros productos! Estamos aquí para brindarle diferentes tipos de soporte para asegurar que su experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para atender diferentes preferencias y necesidades.

Loading Comments...