Saltar al contenido principal

Solenoide miniatura de marco DC VL-0063

Este solenoide miniatura de marco DC de 14.8 voltios es para trabajo de potencia instantánea y es excelente para proyectos. Estos tipos de solenoide se utilizan a menudo para sistemas de automatización pequeños, pueden usarse como control remoto, etc. Sin embargo, funcionan muy bien para casi cualquier proyecto que requiera un solenoide DC.

Características

  • Voltaje: 14.8V DC
  • Fácil de fijar y conectar
  • Baja fricción para asegurar alta eficiencia y extender la vida útil
  • Diseño simple y confiable
precaución

La temperatura de operación del solenoide no debe exceder los 80 ℃, o el tiempo de trabajo continuo debe ser menor a 5 segundos.

Ideas de Aplicación

  • Máquinas expendedoras, máquinas expendedoras de boletos, máquinas de cambio de dinero
  • Equipo de oficina: máquinas de fax, máquinas perforadoras de tarjetas, copiadoras, máquinas de escribir, cajas registradoras, plotters
  • Equipo de transporte: cerraduras automáticas de puertas, cerraduras de cinturones de seguridad, válvulas solenoides automotrices, instalaciones de estacionamiento
  • Electrodomésticos: grabadoras de cinta, videograbadoras, teclados, máquinas de tejer automáticas, máquinas de karaoke
  • Otros: máquinas de empaque, robots, equipo agrícola, equipo de estampado, alarmas, válvulas solenoides de agua

Especificaciones

Condiciones de operación:

  • Temperatura de operación: -5 ℃ a 40 ℃, la válvula solenoide no se solidificará.

  • Humedad de operación: 45% a 85%, la válvula solenoide no se solidificará.

  • Temperatura de almacenamiento: entre -40 ℃ a 75 ℃, la válvula solenoide no se solidificará.

  • Humedad de almacenamiento: 0% a 95%, la válvula solenoide no se solidificará.

Rendimiento mostrado:

  • Temperatura: 65 ℃ o menos, puede usarse por más de un millón de veces.

  • La temperatura máxima de trabajo no debe exceder los 80 ℃.

Temperatura de prueba

  • Temperatura ambiente23±2

  • Humedad relativa50±10%

  • Presión de aire1013MPa

  • Resistencia de aislamientonecesita 100MΩ de resistencia de aislamiento cuando se prueba el aislador a 500VDC.

  • Resistencia de aislamientola resistencia debe ser 600VAC/1 min tabla de productos estándar DC.

Soporte Técnico y Discusión de Productos

¡Gracias por elegir nuestros productos! Estamos aquí para brindarle diferentes tipos de soporte para asegurar que su experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para atender diferentes preferencias y necesidades.

Loading Comments...