Saltar al contenido principal

Solenoide de marco DC HCNE1-0630

Este solenoide de marco DC de 12 voltios es excelente para proyectos. Estos tipos de solenoide se utilizan a menudo para cerraduras automáticas de puertas, máquinas expendedoras, robots, etc. Sin embargo, funcionan muy bien para casi cualquier proyecto que requiera un solenoide DC.

**La temperatura de funcionamiento del solenoide no debe exceder los 80 ℃, o el tiempo de trabajo continuo debe ser menor a 1 minuto. **

Características

  • Voltaje: 12V DC
  • Tamaño exterior (mm): 16×19×30
  • Núcleo móvil: 6(g)
  • Eficiencia de pérdida: 9.6(W)
  • Gravitación: 0mm:1030(g), 2mm:400g, 4mm:220g
  • Fácil de fijar y conectar
  • Estabilidad de temperatura, larga vida útil del producto y garantiza buen rendimiento
  • El anillo E y la junta de goma hacen que la operación de la válvula solenoide sea silenciosa
  • Baja fricción para asegurar alta eficiencia y extender la vida útil
  • Diseño simple y confiable

Ideas de Aplicación

  • Máquinas expendedoras, máquinas expendedoras de boletos, máquinas de cambio de dinero
  • Equipos de oficina: máquinas de fax, máquinas perforadoras de tarjetas, copiadoras, máquinas de escribir, cajas registradoras, plotters
  • Equipos de transporte: cerraduras automáticas de puertas, cerraduras de cinturones de seguridad, válvulas solenoides automotrices, instalaciones de estacionamiento
  • Electrodomésticos: grabadoras de cinta, videograbadoras, teclados, máquinas de tejer automáticas, máquinas de karaoke
  • Otros: máquinas empacadoras, robots, equipos agrícolas, equipos de estampado, alarmas, válvulas solenoides de agua

Especificaciones

Condiciones de operación:

  • Temperatura de operación: -5 ℃ a 40 ℃, la válvula solenoide no se solidificará.

  • Humedad de operación: 45% a 85%, la válvula solenoide no se solidificará.

  • Temperatura de almacenamiento: -40 ℃ a 75 ℃, la válvula solenoide no se solidificará.

  • Humedad de almacenamiento: 0% a 95%, la válvula solenoide no se solidificará.

Rendimiento mostrado:

  • Temperatura: 65 ℃ o menos, puede ser usado por más de un millón de veces.

  • La temperatura máxima de trabajo no debe exceder los 80 ℃.

No.Nombre
1 Marco fijo
2 Cubierta
3 Núcleo móvil
4 Núcleo fijo
5 Eje del solenoide
6 Solenoide
7 Conducto

Temperatura de prueba

  • Temperatura ambiente 23±2

  • Humedad relativa 50±10%

  • Presión de aire 1013MPa

  • Resistencia de aislamiento necesita 100MΩ de resistencia de aislamiento cuando se prueba el aislador a 500VDC.

  • Resistencia de aislamiento la resistencia debe ser 600VAC/1 min tabla de productos estándar DC.

Uso

Instalación de Hardware

Soporte

<a href="https://www.seeedstudio.com/forum">Haz preguntas en el foro de Seeed</a>.

Soporte Técnico y Discusión de Productos

si tienes algún problema técnico. envía el problema a nuestro foro. ¡Gracias por elegir nuestros productos! Estamos aquí para brindarte diferentes tipos de soporte para asegurar que tu experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para satisfacer diferentes preferencias y necesidades.

Loading Comments...