Saltar al contenido principal

DSO Nano

El DSO Nano es un osciloscopio portátil de un canal, adecuado para mediciones rápidas de campo y más. Lo encontrarás muy simple de usar, pero no obstante es una pequeña herramienta bastante increíble.

Al ser un proyecto nuevo y dinámico de hardware abierto y código abierto, la información tiende a estar bastante dispersa. Esta página intentará recopilar la información más relevante en un solo lugar, con el fin de ayudar a los recién llegados a encontrar su camino a través de la riqueza de material desorganizado ya disponible.

Haz clic en la imagen para acceder a diferentes versiones del DSO Nano.

||||

|:---:|:---:|:---:| |DSO Nano v1
(Descontinuado)|DSO Nano v2
(Descontinuado)|DSO Nano v3

Detalles del hardware​


Hasta ahora ha habido tres versiones principales del DSO Nano, la original en 2009, y el DSO Nano V2 en 2010. (Una actualización significativa de hardware que incluye canales duales fue introducida con el DSO Quad.) Aparte de la unidad de carga mejorada en V2, y un PCB rediseñado, las especificaciones son prácticamente las mismas. Pueden usar el mismo firmware.

Una foto del interior del V2 fue publicada en el foro.

CPU ARM Cortex™-M3 (STM32F103VBT6)
RAM 20k
Flash ROM 128k
Frecuencia de reloj 72MHz
Pantalla LCD TFT a color de 2.8″
Resolución de pantalla 320×240
Color de pantalla 65K
Conexión a PC vía USB como lector de tarjeta SD
Actualización por bootloader vía USB
Fuente de alimentación Batería de litio recargable de 3.7V / USB (controlador de carga LTC4054)

Actualización del firmware​


El DSO Nano que tienes en tus manos tardó algún tiempo en llegar a ti; es más que probable que ya esté disponible una versión más nueva del firmware.

El firmware más reciente de BenF está disponible en el foro de Soporte Técnico(Este enlace está roto, si estás buscando el firmware por favor consulta la wiki de DSO Nano V3). Dentro del archivo ZIP también encontrarás el manual de operación para esta versión del firmware.

Para actualizar el firmware a la última versión, tienes algunas opciones:

  • Si trabajas con Windows, sigue las instrucciones contenidas en el Manual de Usuario v2 oficial (páginas 8-10). La utilidad requerida DfuSeDemo.exe también está disponible aquí.
  • En Linux y Mac OS X puedes usar Dfu-util (0.5 o más reciente).

Capacidades​


Ancho de banda analógico 0 - 1MHz
Tasa de muestreo máxima 1Msps 12Bits
Profundidad de memoria de muestra 4096 Puntos
Sensibilidad horizontal 1μS/Div~10S/Div (Paso 1-2-5)
Posición horizontal ajustable con indicador
Sensibilidad vertical 10mV/Div~10V/Div (con sonda ×1)
0.5V/Div~100V/Div (con sonda ×10)
Posición vertical ajustable con indicador
Impedancia de entrada >500KΩ
Voltaje de entrada máximo 80Vpp (con sonda ×1)
Acoplamiento DC
Modos de disparo Auto, Normal, Simple, Ninguno y Barrido
Funcionalidades: Medición automática: frecuencia, ciclo, ciclo de trabajo,
Vpp, Vram, Vavg y voltaje DC
Medición vertical precisa con marcadores
Medición horizontal precisa con marcadores
Disparo por flanco ascendente/descendente
Nivel de disparo ajustable con indicador
Sensibilidad de disparo ajustable con indicador
Función mantener/ejecutar
Señal de prueba Integrada 10Hz~1MHz (Paso 1-2-5)
Almacenamiento de formas de onda Tarjeta SD
Conexión PC vía USB como lector de tarjeta SD

Recursos​


Soporte Técnico y Discusión de Productos​

si tienes algún problema técnico. envía el problema a nuestro foro. ¡Gracias por elegir nuestros productos! Estamos aquí para brindarte diferentes tipos de soporte para asegurar que tu experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para satisfacer diferentes preferencias y necesidades.

Loading Comments...