Saltar al contenido principal

Controlador de Borde Alimentado por Raspberry Pi

EdgeBox-RPI-200 no es solo una puerta de enlace industrial raspberry pi/linux y una puerta de enlace IIoT, sino también un controlador de computación de borde todo en uno basado en Raspberry Pi que combina múltiples propósitos industriales. Diseñado como hardware industrial robusto y de alta escalabilidad, montado con recursos de E/S abundantes, y respaldado por el gran ecosistema de software industrial de Raspberry Pi, es una opción ideal para automatización inteligente y soluciones de Internet Industrial de las Cosas (IIoT).

Aplicación EdgeBox RPI 200

Borde Industrial

N3uron

EdgeBox RPi 200 con N3uronConectar AWS IoT Core con N3uron
Crea fácilmente tuberías de datos bidireccionales entre sistemas OT e IT con N3uron, consolidando y visualizando datos operacionales en una sola fuente. Aprende a instalar y acceder a N3uron usando EdgeBox RPi 200. Integra rápidamente AWS y N3uron en minutos con este tutorial, explorando la interfaz entre la plataforma N3uron Edge IIoT y AWS IoT Core. Desbloquea todo el potencial de tus datos industriales con conectividad en la nube sin problemas.
Conectar N3uron con Dispositivos de Soporte MQTT y ModbusConectar N3uron con BACnet en EdgeBox RPi 200
Mejore la gestión de plantas con Edge Box RPi 200 y N3uron Duo, aprovechando las capacidades robustas de conectividad y manipulación de datos. Esta Wiki le guía a través de la conexión con Modbus TCP y MQTT para una integración industrial perfecta. Descubra el poder de BACnet en Sistemas de Gestión de Edificios con N3uron, mejorando la adquisición y gestión de datos para una interoperabilidad perfecta. Utilice BACnet TCP con el Simulador de Habitación YABE para visualizar y probar dispositivos BACnet, asegurando soluciones BMS robustas y flexibles.

Node-RED

Primeros pasos con Edge Box Node-RedEdge Box RPi 200 con Node Red y MQTT
Descubre cómo instalar y configurar Node-RED en EdgeBox RPi 200, transformándolo en una herramienta versátil para conectar hardware, APIs y servicios en línea. Utiliza el editor de flujo intuitivo basado en navegador para integrar sin problemas varios componentes usando una rica paleta de nodos. Explora la instalación del broker Mosquitto y aprende cómo trabajar con Node-RED para suscribirse y publicar temas MQTT en esta wiki. Ideal para aplicaciones IoT, MQTT permite un intercambio de datos eficiente y en tiempo real con bajo ancho de banda sobre redes no confiables.
Edge Box RPi 200 con Node Red y Modbus TCPEdge Box RPi 200 con Node Red y Modbus RS485
Aprende cómo trabajar con Modbus TCP en Edge Box RPi 200 usando Node-RED en esta wiki. Descubre cómo Modbus TCP extiende el protocolo a redes Ethernet, habilitando velocidades de comunicación más rápidas e integración perfecta con la infraestructura de TI moderna. Aprende cómo configurar la comunicación Modbus RTU con el Edge Box RPi 200, una puerta de enlace IoT industrial basada en Raspberry Pi. Esta wiki te guía a través del uso de Node-RED, una herramienta de desarrollo basada en flujos, para integrar dispositivos Modbus RTU con redes modernas.
Edge Box RPi 200 con Node Red y BACnet TCPEdge Box RPi 200 con Node Red e InfluxDBEdge Box RPi 200 con Grafana
Descubre las ventajas de BACnet IP en Sistemas de Gestión de Edificios (BMS) con esta wiki, enfocándose en la integración con Node-RED. Aprende cómo lograr una escalabilidad mejorada, instalación y mantenimiento más fáciles, y aprovechar la infraestructura de red existente usando Node-RED y BACnet IP.Despliega InfluxDB en un Edgebox RPi 200, un controlador de borde alimentado por Raspberry Pi, para la recolección y análisis robustos de datos de series temporales en el borde de la red. Esta guía detalla los pasos para instalar, configurar y usar InfluxDB, permitiendo una gestión eficiente y perspectivas en tiempo real para aplicaciones IoT.Aprende cómo instalar Grafana en un EdgeBox RPi 200 alimentado por Raspberry Pi en esta wiki, transformando tus datos en visualizaciones perspicaces. Conecta Grafana a una base de datos InfluxDB existente y crea un panel ilustrativo para mejorar el rendimiento del sistema, agilizar la resolución de problemas y tomar decisiones informadas con herramientas de monitoreo potentes.

Ignition Edge

Edgebox RPI 200 Primeros Pasos con Ignition Edge
Ignition Edge por Inductive Automation®: Soluciones de software Ignition® ligeras y personalizadas para dispositivos de campo y dispositivos OEM en el borde de la red. Simplifica y hace más asequible la computación en el borde, permitiendo la extensión perfecta de la recopilación de datos, visualización y gestión de sistemas al borde de la red.

Codesys

Codesys para Edge Box RPi 200
La Wiki utiliza Codesys Development System V3 para programar EdgeBox-RPI-200, un PLC basado en Raspberry Pi. Instala el runtime CODESYS Control for Raspberry Pi MC. Codesys es un software IEC 61131-3 para programación de controladores industriales.

Gestión de Flota

Configuración de EdgeBox RPi 200 balena OSPrimeros pasos con NEQTO Engine en EdgeBox
Balena: Plataforma IoT para desarrolladores para desplegar y gestionar aplicaciones a través de flotas de dispositivos. Soporta diversas arquitecturas, permitiendo actualizaciones fáciles y operación segura y confiable de dispositivos en el campo. Aprende cómo desplegar NEQTO en Edgebox RPi 200 en este tutorial, habilitando gestión de software remota ligera y segura en dispositivos edge. Utiliza los conectores de plataforma llave en mano de NEQTO y gestión de ciclo de vida para integración AIoT sin problemas con servidores locales o en la nube.

Soluciones en la Nube

Integración de AWS IoT Core con EdgeBox RPi 200
Aprende cómo conectar tu Edge Box RPi 200 a la nube IoT de AWS en esta guía completa. Aprovecha AWS IoT Core para la gestión segura de dispositivos y comunicación fluida, permitiendo el desarrollo de aplicaciones inteligentes y conectadas dentro del ecosistema AWS.

Guía de Hardware

EdgeBox RPi 200 con Módulo LoRaWAN®EdgeBox RPi 200 arranque desde Medios Externos
WM1302: Módulo de gateway LoRaWAN® de próxima generación en formato mini-PCIe. Alimentado por el chip LoRaWAN® baseband Semtech® SX1302, mejora la transmisión inalámbrica de largo alcance con mayor sensibilidad, menor consumo de energía y temperatura de operación más baja. La wiki cubre detalles de instalación y uso. Este tutorial te guiará sobre cómo arrancar tu EdgeBox RPi 200 desde una fuente USB o unidad SSD NVMe, mejorando el rendimiento y las capacidades de almacenamiento. Sigue los pasos para configurar y optimizar tu EdgeBox para una operación eficiente y confiable.

Soporte Técnico y Discusión de Productos

¡Gracias por elegir nuestros productos! Estamos aquí para brindarte diferentes tipos de soporte para asegurar que tu experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para satisfacer diferentes preferencias y necesidades.

Loading Comments...