Saltar al contenido principal

Introducción al Edge Box RPI-200

Introducción

La serie EdgeBox-RPI-200 funciona como un controlador de computación de borde industrial todo en uno basado en Raspberry Pi, diseñado para diversas aplicaciones industriales. Con alta escalabilidad y hardware robusto, se integra perfectamente con el extenso ecosistema de software industrial de Raspberry Pi. Esto lo convierte en una opción óptima para automatización inteligente y soluciones de Internet Industrial de las Cosas (IIoT).

Los controladores de borde, como alternativas versátiles a los PLCs y PACs tradicionales, abordan tanto las necesidades de tecnología operacional (OT) como de tecnología de la información (IT) a través de sistemas operativos cuidadosamente diseñados. Garantizan tiempo de ejecución determinístico y proporcionan un entorno de computación para tareas avanzadas como análisis, mejorando la utilidad en varios escenarios industriales. Con la fuerza laboral contemporánea familiarizada con lenguajes de programación modernos y entornos de kits de desarrollo debido a la era de los smartphones, los controladores de la serie EdgeBox-RPI-200 ofrecen una interfaz fácil de usar. Su factor de forma compacto permite operación en tiempo real y control multiproceso, sirviendo diversos propósitos industriales, incluyendo PLCs, PACs, Gateways IIoT, Servidores OPC UA, y PCs Industriales.

Características

Controlador Todo en Uno: Integra funciones de PLC, PAC, Gateway IIoT, Servidor OPC UA, y PC Industrial.

Procesadores Potentes: Raspberry Pi Compute Module 4 con 4GB RAM, 16GB eMMC. Operación en tiempo real, soporte multiproceso.

IO e Interfaces Abundantes: Soporta varios protocolos industriales.

Capacidades de Comunicación: Conectividad inalámbrica, Gigabit Ethernet. Compatible con múltiples servicios en la nube.

Diseño de Hardware Robusto: Disipador de aluminio, DIN de 35mm, montaje en pared.

Ecosistema Raspberry Pi: Compatible con Codesys, Node Red, MQTT, OPC UA, Ignition, etc.

Especificaciones

ParámetrosDetalle
Básico
Núcleo CPU4-núcleos Raspberry Pi CM4
Memoria1GB 2GB 4GB 8GB
Almacenamiento8GB16GB 32GB
InalámbricoWiFi
2.4 GHz, 5.0 GHz IEEE 802.11 b/g/n/ac equipado
BluetoothBluetooth 5.0, BLE equipado
CelularMini-PCIe soporta 4G LTE (Quectel EC20/EC25 probado)
LoRa®Mini-PCIe soporta LoRaWAN® (Seeed WM1302 probado)
Interfaz
Ethernet1000M RJ45 *1
HDMIHDMI 2.0 hasta 4k@60fps
USBUSB2.0 A*2
Serie RSRS485 *1 (Aislado)
RS232 *1
Socket M.2Tarjeta SSD NVME 2242
DI2 (Aislado)
Voltaje de entrada DC - 24V, Corriente - 1000mA
DO2 (Aislado)
Voltaje de salida - bajo 60 V, capacidad de corriente - 500 mA
Características Extra
Fuente de AlimentaciónDC 12V - 36V
RTCRTC
Temporizador Watch DogIndependiente
Chip de EncriptaciónAtecc608a (opcional)
Fuente de Alimentación IninterrumpidaUPS (opcional)
Temperatura de Operación-20 a +60 °C
CertificaciónRoHS, CE, FCC, TELEC, UKCA

Ecosistema de Software Industrial de Raspberry Pi

Con el gran ecosistema de software industrial de Raspberry Pi, encontrarás que EdgeBox tiene abundante software y plataformas autónomas compatibles.

Descripción General del Hardware

Diagrama de Bloques

Conector Phoenix Multifunción

Primer Encendido

Paso 01: Conecta las líneas de alimentación al pin número 1 y 2. El pin número 1 es para la alimentación y el pin número 2 es para tierra.

nota

La señal PE es opcional. Si no hay EMI presente, la conexión PE se puede dejar abierta.

Paso 02: A continuación, conecta un cable Ethernet. La configuración final puede verse así

Paso 03: Después, es posible que necesites identificar la dirección IP. Para hacer esto, considera usar software de escaneo de IP o puedes usar la interfaz web del router. Una vez localizada, utiliza SSH para establecer comunicación con el Edge Box 200.

nota

El Nombre de Usuario es pi y la Contraseña es raspberry

Edge Box-200 llega a tus manos con el SO de raspberry pi preinstalado. También puedes usar cable HDMI o conectar tu monitor y usar la interfaz gráfica de usuario. Para simplificar podemos usar servidor VNC.

Para eso en la línea de comandos escribe:

sudo raspi-config
nota

Para una instalación nueva del sistema operativo, necesitarás comprar una placa de desarrollo mínima que incluya la función para seleccionar el modo de arranque para la Raspberry Pi CM4. La Placa Portadora con Dual Gigabit Ethernet NICs es perfecta para este propósito.

Paso 04: Luego selecciona la opción de interfaz

Paso 05: A continuación selecciona VNC y habilítalo

Paso 06: A continuación reinicia el EdgeBox

sudo reboot

Luego, usando tu red de área local y tu PC que tiene instalado Real VNC, puedes interactuar directamente con la GUI del Edge-box 200 RPi.

Interfaces

Puertos Serie (RS232 y RS485)

A veces, es posible que necesites comunicarte con protocolos RS232 o RS485 con un cliente. El EdgeBox RPI 200 tiene puertos separados para comunicación serie. Las conexiones son las siguientes:

nota

La resistencia de terminación de 120 Ohm para RS485 ha sido instalada en el interior. La señal RS485_GND está aislada de la señal "GND". Si se usa un cable de par trenzado blindado, el RS485 _GND se conecta al blindaje.

DI&DO

Dos entradas digitales aisladas y dos salidas digitales pueden conectarse al dispositivo EdgeBox RPI 200. La distribución de pines se muestra a continuación

Para entender mejor estas conexiones, por favor consulta el diagrama a continuación

nota
  • El voltaje DC para entrada es 24V (+- 10%).
  • El voltaje DC para salida debe estar por debajo de 60V, la capacidad de corriente es 500ma.
  • El canal 0 y el canal 1 de entrada están aislados entre sí
  • El canal 0 y el canal 1 de salida están aislados entre sí

Recursos Adicionales

Soporte técnico

¡Gracias por elegir nuestros productos! Estamos aquí para brindarte diferentes tipos de soporte para asegurar que tu experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para satisfacer diferentes preferencias y necesidades.

Loading Comments...