Saltar al contenido principal

Energy Shield

pir

Energy Shield es un escudo de alimentación basado en batería LiPo que mantiene vivo tu proyecto. Mantiene su batería cargada siempre que exista una fuente de alimentación disponible. Acepta una amplia gama de fuentes de alimentación, desde células solares comunes vía conector JST y USB vía puerto USB en el microcontrolador, hasta adaptadores DC de 9V y 12V vía conector DC en tu Arduino. Mientras tanto, no solo puede proporcionar energía para tu proyecto Arduino, con un puerto USB estándar incluido en el escudo, también es capaz de rescatar tus dispositivos eléctricos móviles de baterías agotadas, como teléfono móvil, mp3 y tablet.

Características

  • Acepta amplia gama de entradas de alimentación
  • Protección contra sobrevoltaje
  • Eficiencia de conversión de energía alta del 85%+
  • Indicadores LED integrales para estado de carga y funcionamiento

Especificaciones

Especificaciones de Salida de Energía

Elemento

Mín

Típico

Máx

Unidad

voltaje

4.9

5

5.1

V

corriente

5

/

750

mA

Especificaciones de Entrada de Energía vía Conector JST

ElementoMínTípicoMáxUnidad
Voltaje Efectivo4.555.5V
Corriente1/800mA
Voltaje de Protección//12V

Elemento

Mín

Típico

Máx

Unidad

Voltaje Efectivo

4.5

5

5.5

V

corriente

1

/

800

mA

Voltaje de Protección

/

/

12

V

Explicación del Modo de Funcionamiento

El escudo de energía puede extraer corriente de tres puertos diferentes para cargar la batería, incluyendo el conector JST, puerto USB @ Arduino y jack DC. Los rangos de voltaje varían como se muestra a continuación:

pir

Cuando el voltaje de entrada está por debajo de 6.6V, puedes cambiar el modo de funcionamiento del Escudo de Energía entre "Charge" y "ON" a través del interruptor selector de modo de funcionamiento. En la condición "Charge", la batería Lipo no produce salida sino que solo extrae corriente de cualquier fuente de alimentación existente. En la condición "ON", la batería se carga además de suministrar energía a todo el sistema.

Sin embargo, cuando el voltaje de entrada excede 6.6V, el Escudo de Energía se ve forzado a entrar en el modo "Charge" independientemente del estado del interruptor.

Descripción General del Hardware


pir

Configuración del Hardware

U1: IC ISL97516, chip elevador;

U3: IC CN3065, chip de gestión de carga;

U4,U8: IC LM293D, comparadores diferenciales duales;

Indicador de Carga: se enciende en estado de carga;

Indicador de Capacidad: indica la vida restante de la batería;

Botón SW2: verificar la capacidad de la batería;

Pines Utilizados en Arduino

Pin Vin: transporta energía desde el jack DC para cargar la batería;

Pin 5V: transporta energía desde el puerto USB para cargar la batería;

Otras Interfaces

Socket JST: proporcionado para fuentes de alimentación externas que requieren conector JST, como panel solar;

Socket de batería: usado para conectar batería LiPo;

Puerto USB: salida de 5V para otros dispositivos;

Uso

1. Ejemplos de Carga

Puedes cargar la batería Lipo con múltiples fuentes de alimentación externas. Aquí te mostramos usos de dos fuentes de alimentación comunes.

1) Panel Solar

El panel solar es una de las fuentes de energía verde más comunes que usamos. La salida típica de una unidad es alrededor de 5V. Proporcionamos muchos paneles solares en nuestra tienda. Todos están preensamblados con conectores JST que pueden coincidir perfectamente con el Escudo de Energía.

Conecta el panel solar al socket JST en el escudo como se muestra a continuación.

nota

Asegúrate de que haya suficiente luz para proporcionar corriente considerable.

pir

Ahora, presiona SW2. Encontrarás que el LED indicador de "Charge" se enciende. El otro indicador "Capacity" indica la energía restante de la batería. Cuando la energía restante está por debajo del 30%, se vuelve rojo. Cuando la energía restante está entre 30% - 80%, se vuelve amarillo. De lo contrario es verde.

pir

2) Adaptador de 9V

Si estás usando un adaptador DC para suministrar energía a tu proyecto, entonces el adaptador de 9V no te será desconocido. Al conectar un adaptador de 9V al Jack DC de Arduino, puedes ejecutar tu proyecto además de cargar la batería simultáneamente.

pir

2. Alimentación del escudo para dispositivo

1) Suministrar Energía Para Arduino

pir

Cambia el interruptor selector de modo de funcionamiento a "ON". Verifica el LED indicador de energía en Arduino para ver si funciona apropiadamente.

2) Suministrar Energía Para Dispositivos Móviles

pir

Usa el puerto USB estándar en el escudo para suministrar energía a dispositivos móviles.

3. Eficiencia de Conversión

pir

El gráfico anterior describe la eficiencia de conversión del circuito elevador del Escudo de Energía. El circuito elevador eleva el voltaje de la batería Lipo, que es típicamente 4.2V o 3.7V con la caída de energía restante, a 5V y suministra hacia afuera. Puedes encontrar que esta eficiencia de conversión alcanza su pico cuando la corriente de salida está alrededor de 200mA.

Visor Esquemático Online

Recursos

Soporte Técnico y Discusión de Productos

¡Gracias por elegir nuestros productos! Estamos aquí para brindarle diferentes tipos de soporte para asegurar que su experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para satisfacer diferentes preferencias y necesidades.

Loading Comments...