Saltar al contenido principal

Ethernet Shield

El Arduino Ethernet Shield permite que una placa Arduino se conecte a internet. Está basado en el chip ethernet Wiznet W5100/W5200 que proporciona una pila de red (IP) capaz de manejar tanto TCP como UDP. Usa la biblioteca Ethernet para escribir sketches que se conecten a internet a través de un conector Ethernet RJ45.

Seeeduino EthernetEthernet Shield V1.0Ethernet Shield V2.0

Aquí se lista la comparación entre varias versiones del Ethernet Shield:

ParámetroSeeeduino EthernetEthernet Shield V1.0Ethernet Shield V2.0
Voltaje de Trabajo+6.2V~+13V+5V+5V
Modo de Controlequipado con un chip MEGA328P (no necesita seeeduino/Arduino)Controlado por seeeduino/ArduinoControlado por seeeduino/Arduino
Controlador Ethernet TCP/IPWiz5100Wiz5100Wiz5200
suministro de energíamodo Alimentación externapin 5V de Arduino/Seeeduinopin 5V de Arduino/Seeeduino
Shield EstándarNo
Socket de Tarjeta SDSoporta tarjeta Micro SD en FAT16 o FAT32, almacenamiento máximo es 2GB.NoSoporta tarjeta Micro SD en FAT16 o FAT32, almacenamiento máximo es 2GB.
Conector GroveConector UART e IICNoConector UART e IIC
**Conector Ethernet **RJ45 MínimoRJ45 EstándarRJ45 Mínimo

Soporte Técnico y Discusión del Producto

¡Gracias por elegir nuestros productos! Estamos aquí para brindarle diferentes tipos de soporte para asegurar que su experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para satisfacer diferentes preferencias y necesidades.

Loading Comments...