Ethernet Shield V1.0
El Ethernet Shield habilita instantáneamente la conectividad a internet para proyectos de Arduino. Un controlador ethernet Wiz5100 integrado maneja hasta cuatro conexiones TCP y UDP, simplemente apílalo sobre un Arduino para crear tus propios dispositivos en red. Verifica fácilmente el estado de la conexión con las luces indicadoras integradas. Extiende tu diseño aún más con dos filas adicionales de pines de cabecera que se conectan a shields y placas de prototipado.
Modelo: ARD124B2P
Características
-
Compatible con Arduino estándar y Arduino Mega
-
Compatible con la librería Arduino Ethernet
-
Conector ethernet RJ45 estándar
-
Buffer interno de 16K bytes
-
LEDs indicadores para todas las funciones
-
Botón de reset de fácil acceso
-
Pines de cabecera estándar para placas de prototipado de cuadrícula de 0.1"
-
Hasta 4 conexiones de red TCP/UDP
Especificaciones
Elemento | Mín | Típico | Máx | Unidad |
---|---|---|---|---|
Voltaje | 3.5 | 5 | 5.5 | V |
Corriente | 120 | 210 | 350 | mA |
Dimensiones | 72.6x58.4x23.2 | mm | ||
Conexión Soportada | TCP/UDP | / | ||
Peso Neto | 24.2 | g |
Función de la Interfaz
RJ45 - Puerto Ethernet
LED de Alimentación - Alimentación
LED RST(rojo) - Rojo cuando se reinicia
LED LINK - Siempre encendido cuando el enlace está bien y parpadea durante el estado TX o RX
LED SPD - La luz indica que la velocidad del enlace es 100Mbps
LED FDX - La luz indica el estado del modo full-duplex.
LED Coll - La luz indica la presencia de actividad de colisión
LED Rx - La luz indica la presencia de actividad de recepción
LED Tx - La luz indica la presencia de actividad de transmisión
Botón Reset - Reinicia el shield Ethernet y Arduino cuando se presiona
Uso de pines en Arduino
D0 - Sin usar
D1 - Sin usar
D2 - Conecta el pin INT del W5100
D3 - Controla el reset del W5100
D4 - Sin usar
D5 - Sin usar
D6 - Sin usar
D7 - Sin usar
D8 - Sin usar
D9 - Sin usar
D10 - Usado para SPI Chip Select
D11 - Usado para SPI MOSI
D12 - Usado para SPI MISO
D13 - Usado para SPI SCK
D14(A0) - Sin usar
D15(A1) - Sin usar
D16(A2) - Sin usar
D17(A3) - Sin usar
D18(A4) - Sin usar
D19(A5) - Sin usar
Uso
Instalación de Hardware
Conecta el shield ethernet con internet vía conector RJ45, y Arduino con PC vía cable USB. Inserta el shield ethernet en la placa Arduino:
Software
- Abre el IDE de Arduino(1.0), abre el ejemplo WebServer en la librería Ethernet:
-
Selecciona la placa Arduino correspondiente, como Arduino UNO o Duemilanove u otras, en: Tools- Board; Selecciona el puerto COM que estés usando en: Tools- Serial port.
-
Abre tu navegador web e ingresa la dirección web:192.168.1.177, verás el resultado de operación de la placa arduino como servidor web:
Seguimiento de Versiones
Revisión | Descripciones | Lanzamiento |
---|---|---|
v1.0 | Lanzamiento V1.0 | 2012/3/29 |
Visor de Esquemas en Línea
Recursos
- [Primeros pasos]Primeros pasos con Ethernet Shield
- [Eagle]Archivos Eagle del Ethernet Shield
- [PDF]PCB del W5100_ethernet_shield
- [PDF]Esquema del W5100_ethernet_shield
Soporte Técnico y Discusión del Producto
¡Gracias por elegir nuestros productos! Estamos aquí para brindarte diferentes tipos de soporte para asegurar que tu experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para atender diferentes preferencias y necesidades.