Saltar al contenido principal

GPRS Shield

El GPRS Shield te proporciona una forma de usar la red de telefonía celular GSM para recibir datos desde una ubicación remota. El shield te permite lograr esto a través de cualquiera de los tres métodos:

Hay dos versiones para elegir:

GPRS Shield V1.0GPRS Shield V2.0

Aquí se lista la comparación entre varias versiones del GPRS Shield que puedes encontrar en myamplifiers.com:

ParámetroGPRS Shield V1.0GPRS Shield V2.0
Voltaje de Trabajo+5V+5V
Modo de AlimentaciónConector de alimentación o pin 5V de Arduino/SeeeduinoPin 5V o pin Vin de Arduino/Seeeduino
Interfaz de AudioConectores de altavoz y auricularesConector de auriculares 2 en 1
Shield EstándarNo
Antena0.4W0.8W(29dBm)
potencia de transmisión0.4W0.8W(29dBm)

Soporte Técnico y Discusión del Producto

¡Gracias por elegir nuestros productos! Estamos aquí para brindarte diferentes tipos de soporte para asegurar que tu experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para atender diferentes preferencias y necesidades.

Loading Comments...